maxon ESCON: regolatori di corrente e di velocità
Comando semplice, prestazioni elevate.
La gamma di prodotti ESCON2 ed ESCON e i moduli DEC a 1 quadrante possono essere impiegati in un ampio range di sistemi di azionamento e offrono un rapporto qualità/prezzo eccellente e una estrema semplicità di comando.
Efficienti e dinamici.
I nostri servocontrollori sono concepiti specificamente per motori DC ed BLDC fino a 1.800 watt di potenza costante. I controllori compatti a 4 quadranti della serie ESCON2 ed ESCON soddisfano i requisiti più elevati di potenza e precisione di velocità. Per operazioni più semplici di regolazione della velocità dei motori BLDC con sensori Hall, sono disponibili servoamplificatori modulari a un quadrante particolarmente economici.
Regolatori di corrente e di velocità maxon: una panoramica delle caratteristiche principali
I regolatori di corrente e di velocità si contraddistinguono per l'elevata facilità di utilizzo e le eccellenti prestazioni. Offrono funzionalità e modalità operative complete.
Abbiamo ordinato le nostre serie di prodotti secondo i parametri più importanti in modo che possiate trovare rapidamente il controller che fa per voi.
ESCON2 Nano 24/2809635 | ESCON2 Micro 60/5809631 | ESCON2 Module 60/12854796 | ESCON2 Module 60/30783722 | ESCON2 Compact 60/2903540 | ESCON2 Compact 60/5903533 | ESCON2 Compact 60/12 854801 | ESCON2 Compact 60/30783734 | ESCON2 60/12854806 | ESCON Module 24/2466023 | ESCON 36/2 DC403112 | ESCON 36/3 EC414533 | ESCON Module 50/4 EC-S446925 | ESCON Module 50/5438725 | ESCON Module 50/8532872 | ESCON Module 50/8 HE586137 | ESCON 50/5409510 | ESCON 70/10422969 | DEC Module 24/2367661 | DEC Module 50/5380200 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensione di esercizio VCC (max.) | 24 V | 60 V | 60 V | 60 V | 60 V | 60 V | 60 V | 60 V | 60 V | 24 V | 36 V | 36 V | 50 V | 50 V | 50 V | 50 V | 50 V | 70 V | 24 V | 50 V |
| Corrente di uscita costante Icont | 2 A | 5 A | 12 A | 30 A | 2 A | 5 A | 12 A | 30 A | 12 A | 2 A | 2 A | 2.7 A | 4 A | 5 A | 8 A | 8 A | 5 A | 10 A | 2 A | 5 A |
| Frequenza di impulso dello stadio di potenza | 50 kHz | 50 kHz | 100 kHz | 50 kHz | 100 kHz | 100 kHz | 100 kHz | 50 kHz | 100 kHz | 53.6 kHz | 53.6 kHz | 53.6 kHz | 53.6 kHz | 53.6 kHz | 53.6 kHz | 53.6 kHz | 53.6 kHz | 53.6 kHz | 46.8 kHz | 46.8 kHz |
| Comando di corrente PI | 50 kHz | 50 kHz | 50 kHz | 50 kHz | 50 kHz | 50 kHz | 50 kHz | 50 kHz | 50 kHz | 53.6 kHz | 53.6 kHz | 53.6 kHz | No | 53.6 kHz | 53.6 kHz | 53.6 kHz | 53.6 kHz | 53.6 kHz | No | No |
| Comando di velocità PI | 10 kHz | 10 kHz | 10 kHz | 10 kHz | 10 kHz | 10 kHz | 10 kHz | 10 kHz | 10 kHz | 5.36 kHz | 5.36 kHz | 5.36 kHz | 5.36 kHz | 5.36 kHz | 5.36 kHz | 5.36 kHz | 5.36 kHz | 5.36 kHz | 0.25 kHz | 0.25 kHz |
| Comando di posizionamento PID | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| RS232 | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| USB | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No |
| CANopen | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| EtherCAT | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Feature Chart | Feature Chart | Feature Chart | Feature Chart | Feature Chart | Feature Chart | Feature Chart | Feature Chart | Feature Chart | Feature Chart | Feature Chart | Feature Chart | Feature Chart | Feature Chart | Feature Chart | Feature Chart | Feature Chart | Feature Chart | Feature Chart | ||
| Vai allo shop | Vai allo shop | Vai allo shop | Vai allo shop | Vai allo shop | Vai allo shop | Vai allo shop | Vai allo shop | Vai allo shop | Vai allo shop | Vai allo shop | Vai allo shop | Vai allo shop | Vai allo shop | Vai allo shop | Vai allo shop | Vai allo shop | Vai allo shop | Vai allo shop | Vai allo shop |
ESCON2
Per una regolazione perfetta di corrente e velocità.
Servocontrollori PWM compatti e potenti a 4 quadranti per il controllo efficiente di motori DC e BLDC con potenza continua fino a 1.800 watt.
- Regolazione:
FOC (commutazione sinusoidale) e Feed Forward per una regolazione ottimale efficiente - Diverse modalità operative:
regolatore di velocità e regolatore di corrente - Comando:
CANopen, interfaccia seriale e segnali analogici e digitali - Configurazione e diagnosi:
Funzioni I/O liberamente configurabili e diverse possibilità con il software Motion Studio - Sicurezza:
Protezione configurabile da sovracorrente, sovratemperatura, sottotensione e sovratensione, transitori di tensione e cortocircuiti

Motion Studio
Software compreso.
Questa interfaccia grafica utente intuitiva è stata perfezionata e dispone di programmi di assistenza guidati tramite menu facili da usare (le cosiddette wizard) e svariati tool. Inoltre può essere eseguita su qualsiasi PC Windows con porta USB. La configurazione, l'uso e l'analisi dei sistemi di azionamento più complessi non è mai stata così semplice (solo Windows 10 e 11).

ESCON
Compatti e potenti.
Servocontrollori PWM compatti e potenti a 4 quadranti per il controllo efficiente di motori DC e BLDC con potenza continua fino a 700 watt.
- Diverse modalità operative:
regolatore di velocità, selettore di velocità, regolatore di corrente - Comando:
Segnali analogici e digitali - Configurazione e diagnosi:
Funzioni I/O liberamente configurabili e diverse possibilità con il software ESCON Studio - Sicurezza:
Protezione da sovracorrente, sovratempertura, sottotensione e sovratensione, transitori di tensione e cortocircuiti

Amplificatore EC a 1 quadrante
Ottimale per la regolazione semplice del numero di giri.
Servocontrollori PWM a 1 quadrante economici modulari per una regolazione semplice della velocità dei motori BLDC con sensori Hall con potenza continua fino a 250 watt.
- Ottimo rapporto qualità/prezzo
- Modalità operative disponibili:
Regolatore di velocità o selettore di velocità - Comando:
Segnali analogici e digitali - Configurazione:
Impostazioni fisse selezionabili tramite I/O - Sicurezza:
Protezione da sovracorrente (bloccaggio), sovratemperatura, sottotensione e sovratensione