Innovativa tecnologia di azionamento – motori potenti
Ingombro minimo. Prestazioni massime.
maxon è un produttore leader a livello globale di sistemi di azionamento elettrici. Sviluppiamo le tecnologie alla base del successo.
textfocus.advantages
Accelerazione elevata
Elevata durata di servizio
Nelle applicazioni con requisiti medi è possibile raggiungere durate di 1000 - 3000 ore.
Consumo di energia ridotto
Resistenza al sovraccarico per breve tempo
Grazie alla struttura ottimale del circuito magnetico e ai magneti in terre rare.
Affidabilità senza pari
Eccellenti capacità di regolazione
Grazie all'avvolgimento maxon senza ferro e ai pregiati magneti in terre rare.
Azionamenti compatti
Compatti. Dinamici. Precisi
La tecnologia più moderna in una soluzione di azionamento compatta: la combinazione di motore EC-i brushless e comando di posizionamento EPOS4 crea un azionamento compatto esente da manutenzione con regolazione ad orientamento di campo (FOC) all'interno di un alloggiamento industriale di qualità con connettori e classe di protezione IP65.
Alcuni numeri sugli azionamenti compatti maxon
Azionamento: | 56 / 70 mm |
|---|---|
Lunghezza azionamento: | 120 ... 211 mm |
Potenza: | 180 ... 750 W |
Coppia nominale fino | fino a 3167 mNm |
Velocità di azionamento fino | fino a 6000 rpm |


Sistemi di azionamento meccatronici
Reinventare gli azionamenti? Ma certo!
Dal concept al prodotto finale, sviluppiamo soluzioni di azionamento per i singoli progetti. Con specifiche individuali e componenti perfettamente armonizzati tra loro. Unità meccatronica incapsulata in un unico alloggiamento realizzabile in serie.
Motori DC con spazzole
L'unione perfetta di tecnologia e potenza
I nostri motori DC con spazzole sono equipaggiati con potenti magneti permanenti e il rotore senza ferro brevettato a livello mondiale. Le gamme di prodotti modulari DCX e DC-max possono essere configurate singolarmente secondo i requisiti dei clienti.
Alcuni numeri sui motori DC maxon:
Diametro: | 6 - 32 mm |
|---|---|
Potenza: | 0,3 - 250 W |
Coppia nominale fino | fino a 1.000 mNm |
Velocità limite fino | fino a 40.000 rpm |

Motori DC senza spazzole
Nuovi parametri di riferimento per precisione e durata
I motori DC brushless maxon (motori EC) si caratterizzano per caratteristiche di coppia favorevoli, campo di velocità particolarmente ampio e lunghissima durata di servizio.
Alcuni numeri sui motori EC maxon:
Diametro: | 4 - 90 mm |
|---|---|
Potenza: | 0,5 - 600 W |
Coppia nominale | > 1000 mNm |
Velocità limite: | > 80 000 rpm |

Riduttori planetari, con pignoni in linea e a vite senza fine
Per una perfetta trasmissione della potenza
I nostri riduttori planetari, con pignoni in linea e a vite senza fine in acciaio o ceramica, altamente precisi offrono un'eccellente trasmissione della potenza a fronte di dimensioni particolarmente ridotte e sono la perfetta integrazione dei motori maxon. La struttura modulare e gli stadi scalati costituiscono la base per le nostre soluzioni di azionamento personalizzate.
Alcuni numeri sui riduttori maxon
Diametro: | 4 - 81 mm |
|---|---|
Coppia nominale fino | a 100 Nm |
Velocità di ingresso: | > 4.000 rpm |

Sensori
Forti impulsi
Funzionamento preciso e privo di disturbi anche in presenza di sollecitazioni elevate. Offriamo encoder digitali precisi, dinamo tachimetriche DC e resolver con massima precisione e ottima risoluzione dei segnali. Il montaggio avviene negli stabilimenti di produzione, per una perfetta armonizzazione con i motori.
Alcuni numeri sui sensori maxon
Diametro: | 4 - 90 mm |
|---|---|
Risoluzione: | Da 1 a 65.500 impulsi |
Tipo di segnale: | Incrementale / assoluto |


Motor & Motion Control
Elettronica di comando intelligente
I comandi maxon e i controller multiasse consentono una coordinazione eccellente anche in caso di sequenze di movimenti complesse. Tutti i regolatori di corrente, velocità e posizionamento sono concepiti specificamente per motori DC ed EC fino a 1000 watt. Possono essere collegati rapidamente tramite CANopen o EtherCAT e soddisfano i massimi requisiti di potenza e precisione.
Cavi, software, freni
Perfetti fino al minimo dettaglio
Freni, cavi di collegamento, piastre anteriori, induttanze per il motore, adattatori, chopper di frenatura, software adatto - consideriamo la tecnica di azionamento come una soluzione completa. Nella fase di sviluppo di tutti i sistemi di azionamento, sin dall'inizio prestiamo attenzione a qualsiasi dettaglio. Tutti i componenti importanti provengono da un unico fornitore.

Ceramica industriale
Un materiale esclusivo
La ceramica industriale ad alte prestazioni è estremamente dura e resistente all'usura e alle temperature elevate. Pertanto viene utilizzata in tutte quelle applicazioni nelle quali i materiali tradizionali mostrano i propri limiti. maxon sviluppa e produce viti senza fine di precisione, assi e alberi in ceramica e componenti customizzati complessi.

Motori AC
La qualità migliore Parvalux
Dal 2018 Parvalux Electric Motors Ltd fa parte del gruppo maxon. I motori elettrici AC Parvalux per potenze da 8 W a 1 kW sono disponibili come unità monofase o trifase e vengono consegnati in alloggiamenti di alluminio sia come motori tout court che come unità riduttore. I motori Parvalux sono disponibili esclusivamente presso maxon.

Configurazione semplice. Massima scelta
Disponibilità rapida, assistenza durante l'acquisto e configurazione speciale per l'applicazione su richiesta. Ecco altri motivi per utilizzare il nostro shop online:
Gamma di prodotti
Selezione
Basta inserire pochi parametri per trovare il sistema di azionamento giusto.
Selezione di
6000
prodotti con oltre 1 milione di possibilità di combinazione.
Informazioni
Download
Nell'e-shop è possibile scaricare dati CAD e di prodotto, manuali e software.
Spedizione
Consegna rapida
Grazie alla prototipazione rapida e ai processi automatizzati, gli azionamenti configurati sono prodotti e pronti alla consegna in pochissimo tempo.
Rete globale
Servizio clienti
L'assistenza alle vendite maxon è a disposizione dei clienti per rispondere a tutte le domande. In tutto il mondo.
Configurazione
Il vostro azionamento desiderato
Il configuratore online vi guida passo-passo nella selezione di tutte le opzioni.