Sensori per motori

Elevata risoluzione e precisione.

Per offrire soluzioni ottimali per svariate applicazioni e i più disparati settori, maxon sviluppa e produce encoder magnetici, ottici e induttivi e dinamo tachimetriche DC e resolver. 

Sensori maxon: panoramica delle principali caratteristiche

Encoder maxon, dinamo tachimetriche DC e resolver con precisione ed elevata risoluzione dei segnali. I sensori possono essere ottenuti solo come componenti di una combinazione di prodotti. Per motivi di risonanza i sensori vengono montati prevalentemente su motori con albero passante. Viene montato negli stabilimenti di produzione per essere perfettamente armonizzato ai motori selezionati.

Abbiamo ordinato le nostre serie di prodotti secondo i parametri più importanti in modo che possiate trovare rapidamente il sensore che fa per voi.

Product comparison table - Sensors
ENX MAG4 ... 10 mmENX GAMA10 / 13 mmENX IMR8 ... 32 mmENX EASY10 / 16 mmENX EASY INT13 ... 22 mmENX EMT22 mmTSX MAG40 mmEncoder EASY16 mmENX RIO16 mmEncoder Rio16 mmEncoder HEDL 22 ... 70 mmEncoder MILE45 ... 90 mm
Tipo di effettoMagneticoMagneticoMagneticMagneticoMagneticoMagneticoMagneticoMagneticoOtticoOtticoOtticoInduttivo
ConfigurabileYesYesNoYesYesYesNoNoNoNoNoNo
Tipo di segnaleIncrementaleIncrementaleIncrementalIncrementale / assolutoIncrementale / assolutoAssolutoIncrementaleIncrementale / assolutoIncrementaleIncrementaleIncrementaleIncrementale
Risoluzione1 ... 256 impulsi12 ... 16 impulsi64 ... 1024 impulsi1 ... 1024 impulsi / 4096 step1 ... 1024 impulsi / 4096 step17 bit & 65 536 rotazioni1792...2560 impulsi128 ... 1024 impulsi / 4096 step512 ... 65 536 impulsi1024 ... 32 768 impulsi100 ... 5000 impulsi256 ... 6400 impulsi
Per tipo motoreDC / ECDCDCDCECDC / ECEC-i o frameless DTECDCECDC / ECEC (flat)
Integrato nel motoreYesYesNoNoNoNoNoNoNoNoNoYes
Dimensioni4 ... 10 mm10 / 13 mm8 ... 32 mm10 / 16 mm13 ... 22 mm22 mm40 mm16 mm16 mm16 mm22 ... 70 mm45 ... 90 mm
Caratteristica aggiuntiva-Resistente alle radiazioni--SterilizzabileMultiturn e senza batteriaAlbero cavo, versioni chiuse e aperte-----

Encoder

Encoder magnetici.

Negli encoder magnetici, sull'albero motore rotante viene montato un piccolo magnete permanente. Dei sensori sullo statore rilevano i cambiamenti del flusso magnetico. I segnali vengono valutati nell'encoder e trasmessi al sistema di comando sotto forma di impulsi. 

  • Struttura compatta
  • Encoder a 2 o 3 canali
  • Ottimo rapporto qualità/prezzo
  • Resistente allo sporco
  • Disponibile anche come encoder assoluto
  • Disponibile anche in versione resistente alle radiazioni, sterilizzabile o magnetoresistente
  • Configurabilità online

Encoder

Encoder ottici.

Neli encoder ottici, un LED trasmette la luce attraverso un disco codificato con reticolo fine o su un catarifrangente reticolato (nel caso dell'encoder RIO maxon). Il ricevitore fissato sull'albero motore trasforma i segnali chiaro-scuro in correnti elettriche che vengono amplificate nei circuiti elettronici e tramutate in impulsi.   

  • Encoder digitale incrementale
  • Encoder a 2 o 3 canali
  • Massima risoluzione possibile
  • Resistente ai campi magnetici perturbatori
  • Encoder AEDL: Fino a 5.000 impulsi
  • Encoder HEDL e HEDS con Line Driver RS422
  • Configurabilità online

Encoder

Encoder induttivo.

L’encoder induttivo MILE maxon consente di trasferire mediante trasformatore un campo alternativo ad alta frequenza e modularlo tramite un disco in rame strutturato in funzione dell'angolazione. Complemento ottimale per i motori EC flat.   

  • Integrato nel motore
  • Encoder digitale incrementale
  • Encoder a 2 canali
  • Resistente allo sporco
  • Resistente ai disturbi magnetici ed elettrici
  • Possibilità di raggiungere velocità elevate

Configurazione semplice. Massima scelta

Disponibilità rapida, assistenza durante l'acquisto e configurazione speciale per l'applicazione su richiesta. Ecco altri motivi per utilizzare il nostro shop online:  

  • Gamma di prodotti

    Selezione

    Basta inserire pochi parametri per trovare il sistema di azionamento giusto.  

  • Selezione di

    6000

    prodotti con oltre 1 milione di possibilità di combinazione.  

  • Informazioni

    Download

    Nell'e-shop è possibile scaricare dati CAD e di prodotto, manuali e software.  

  • Spedizione

    Consegna rapida

    Grazie alla prototipazione rapida e ai processi automatizzati, gli azionamenti configurati sono prodotti e pronti alla consegna in pochissimo tempo. 

  • Rete globale

    Servizio clienti

    L'assistenza alle vendite maxon è a disposizione dei clienti per rispondere a tutte le domande. In tutto il mondo. 

  • Configurazione

    Il vostro azionamento desiderato

    Il configuratore online vi guida passo-passo nella selezione di tutte le opzioni.