Sistemi di azionamento per gli utensili elettrici
Aiutanti indispensabili.
Con la crescita del mercato degli utensili elettrici, anche i requisiti dei sistemi di azionamento elettrici crescono di conseguenza. Devono essere potenti, dinamici, leggeri ed efficienti. Gli azionamenti di maxon sono veri e propri concentrati di forza e soddisfano tutte queste aspettative con rendimenti superiori al 90% ed eccellente controllabilità.
L'azionamento adatto per ogni dispositivo.
Per offrire la soluzione adatta a ogni dispositivo, la nostra gamma di prodotti comprende diversi tipi di azionamento. Qualità e affidabilità sono sempre la priorità numero uno. L'esperienza e il nostro know-how ci consentono di sviluppare sistemi di azionamento personalizzati complessi con un approccio interdisciplinare. In particolare la nostra serie di motori brushless offre una dinamica eccellente, elevata densità di potenza e ottima durata grazie all'usura estremamente ridotta.
I nostri prodotti consigliati.
Cacciaviti
Nel settore dell'elettronica, dell'edilizia o nell'industria automobilistica, i cacciaviti elettrici sono indispensabili per l'automatizzazione dei processi di avvitatura. I nostri azionamenti estremamente precisi e potenti consentono una misurazione precisa di coppia e angolo, con un'elevata dinamica ed eccellente densità di potenza a fronte di dimensioni compatte.
Reggiatrici e sparachiodi
Alte velocità operative e potenza elevata: La tecnologia dei motori brushless assicura nuovi livelli di velocità per la chiusura dei cartoni con le sparachiodi e per un processo di cambio pneumatici riproducibile e controllato elettronicamente.
Cesoia e legatrici
L'automatizzazione dei lavori manuali ripetitivi nella produzione agricola garantisce maggiore efficienza. I sistemi di azionamento meccatronici di maxon vengono impiegati in svariati prodotti, come ad esempio cesoie e legatrici.
FAQ
Come possiamo capire qual è l'azionamento più adatto alla nostra applicazione, ad esempio con o senza spazzole, e così via?
I nostri esperti vi supportano nella selezione dell'azionamento e valutano tutte le opzioni per individuare la soluzione ottimale per la vostra applicazione. Sostanzialmente negli utensili elettrici vengono utilizzati sempre più i motori brushless. Data l'usura ridotta, durano di più rispetto ai modelli con spazzole.
Come si assicura maxon che la temperatura dell'alloggiamento del motore non sia troppo alta quando l'utensile viene tenuto in mano?
Sostanzialmente la superficie di un utensile manuale non dovrebbe superare i 43 °C circa se continuamente a contatto con la mano. Per mantenere bassa la temperatura del motore devono essere rispettati i seguenti punti:
- Se possibile sovradimensionare il motore per ridurre il carico.
- Selezionare un motore brushless adatto per le velocità più elevate (se l'applicazione richiede una velocità di ca. ≥15.000 rpm).
- Se viene impiegato un comando PWM, assicurarsi che l'induttanza non sia troppo bassa.
Quale azionamento è il più adatto agli utensili a batteria per ottenere la massima efficienza possibile?
Gli azionamenti maxon sono estremamente efficienti pertanto sono la scelta ideale per gli utensili a batteria. Per ottenere l'efficienza ottimale è importante selezionare un avvolgimento adeguato il più possibile adatto alla potenza della batteria disponibile e al punto di lavoro dell'applicazione specifica. Nel nostro portfolio di prodotti standard offriamo diversi avvolgimenti per ogni motore, ma è possibile anche studiare un avvolgimento customizzato nel caso questo sia più adatto per la vostra applicazione.
Contatti
Come possiamo esservi d'aiuto?
I nostri esperti di automazione dei laboratori sono a vostra disposizione.