Sistemi di azionamento per l’automazione dei laboratori
Affidabilità di diagnosi e ricerca.
I sistemi di azionamento maxon garantiscono procedure affidabili nelle applicazioni di laboratorio e quindi risultati costanti. Nei laboratori infatti la precisione è decisiva. Grazie alla massima qualità e all'affidabilità è possibile ottenere risultati riproducibili nel campo della diagnostica, delle life science e l'analisi.

Whitepaper
Un must per gli OEM: Sbloccare l’efficienza del laboratorio
Scopri come maxon aiuta gli OEM a superare le sfide più difficili nella progettazione e nelle prestazioni degli strumenti di laboratorio.
I nostri prodotti consigliati.
Manipolazione liquidi
Le applicazioni per la manipolazione dei liquidi hanno bisogno di affidabilità, precisione e densità di potenza. Grazie all'elevata velocità e al comando di posizionamento preciso, gli azionamenti maxon sono perfetti per svariate operazioni come ad esempio il movimento lungo gli assi X e Y o l'asse Z per il dosaggio.
Sequenziazione del DNA
Le applicazioni per PCR e DNA spaziano dalla ricerca di base alla diagnosi delle patologie fino alle prove per il settore agricolo e alle indagini forensi. Con i sistemi di azionamento compatti ed efficienti di maxon è possibile aumentare la durata del PCR mantenendo la precisione richiesta.
Pipette elettroniche
Le soluzioni di azionamento maxon vengono impiegate nelle pipette elettroniche per l'erogazione esatta e riproducibile di campioni e reagenti nella biologia molecolare, nella chimica analitica e nella medicina. Le nostre soluzioni lineari migliorano l'efficienza e consentono una forza di azionamento particolarmente elevata per l'impiego di liquidi ad alta viscosità.
Diagnosi Point of Care (POC)
Per utilizzare in maniera efficiente le applicazioni POC nella pratica per le analisi rapide e le diagnosi precoci, i sistemi devono essere compatti e facili da utilizzare. Inoltre sono calibrati con precisione e il più possibile automatizzati. Con i suoi azionamenti con diametro 6 - 16 mm, maxon offre le soluzioni ideali per POC.
Bracci robotici
Per una presa precisa, i bracci robotici per le applicazioni da laboratorio devono soddisfare requisiti elevatissimi. Gli azionamenti elettrici devono eseguire movimenti estremamente precisi grazie alla perfetta combinazione di motori ed encoder. L'elevata densità di potenza è indispensabile per mantenere la massima coppia possibile a fronte di dimensioni compatte: maxon offre la soluzione giusta. Grazie allo speciale avvolgimento i nostri sistemi di azionamento sono efficienti ed estremamente precisi.
Rimozione tappi
Lo spostamento manuale e la rimozione dei tappi delle provette dei campioni richiede molto tempo prezioso. L'automazione del processo riduce il rischio di errore umano, evitando al contempo i possibili rischi per la salute e la contaminazione da aerosol degli addetti al laboratorio. I motori BLDC da 8 mm maxon sono perfetti per le soluzioni a 96 assi, mentre il motore da 16 mm è adatto - ad esempio - per le soluzioni da 24 assi.
Sistemi di azionamento per l’automazione dei laboratori
Scarica adesso la brochure
Informatevi sugli azionamenti maxon per l'automazione dei laboratori e scoprite nelle due case stories come i nostri prodotti garantiscono precisione estrema e rendimento elevato nei robot di laboratorio e negli analizzatori di sangue.
FAQ
In che modo i componenti di azionamento maxon permettono alle apparecchiature di analisi di laboratorio di ottenere risultati riproducibili?
Per ottenere risultati riproducibili è essenziale disporre di un sistema di azionamento comandabile in maniera precisa. Ciò è possibile ad esempio in caso di azionamenti ironless, dato che non presentano cogging. Inoltre l'encoder garantisce una risoluzione elevata e quindi un'elevata riproducibilità.
È possibile ottenere da maxon sistemi di azionamento assoluti, in modo che, in caso di interruzioni elettriche, rimanga memorizzata l'ultima posizione?
Sì. Utilizzando l'encoder multiturn assoluto (prodotto: ENX 22 EMT) viene memorizzata la posizione dell'azionamento per mezzo della tecnologia di harvesting integrata: in questo modo la posizione rimane nota anche a seguito di un'interruzione elettrica.
maxon può supportare interi sistemi di azionamento (movimenti all'interno dei dispositivi) in fase di progettazione e produzione?
Sì. Grazie all'esperienza pluriennale, maxon è in grado di supportare le traslazioni in fase di progettazione per ottimizzare le apparecchiature in termini di costi e prestazioni.
Quali sono i vantaggi legati all'utilizzo di un'unità di comando maxon?
Nel caso delle unità di comando maxon ,l'induttanza necessaria per i motori ironless è già integrata. Inoltre, grazie alla combinazione EPOS e software ESCON, è possibile eseguire la regolazione di precisione degli azionamenti maxon in maniera completamente automatizzata. In questo modo azionamento e unità di comando sono perfettamente adattati tra loro. La GUI semplice permette di eseguire misurazioni e regolazioni di precisione del motore.
Contatti
Come possiamo esservi d'aiuto?
I nostri esperti di automazione dei laboratori sono a vostra disposizione.