Soluzioni di azionamento per l'ingegneria medica
Uomo. Medicina. Tecnologia.
I progressi della tecnologia medicale procedono in maniera vertiginosa. Gli utensili diventano sempre più piccoli e precisi, i robot supportano i chirurghi durante gli interventi operatori e le protesi ultramoderne permettono movimenti naturali. Gli azionamenti maxon offrono tecnologie nuove e sempre migliori in grado di migliorare la qualità della vita delle persone in tutto il mondo.
- Fino a
2000
sterilizzazioni in autoclave degli azionamenti Medical
- Quasi
4,4
milionidi particelle catturate dai filtri della nostra camera bianca
- Fino a
30
ricambi di aria ogni ora nelle nostre camere bianche


Configurazioni
Ogni prodotto necessita di nuove idee
Per questo gli azionamenti maxon sono configurabili. La nostra offerta comprende soluzioni base per il settore medico, con perfetta armonizzazione dei componenti e impiegabili in svariate applicazioni. Inoltre gli azionamenti maxon possono essere configurati per essere adattati ai requisiti di progetto più complessi o specifici.
Soluzioni di azionamento per l'ingegneria medica
Scaricate adesso la brochure
Date un'occhiata alle possibilità di impiego della tecnologia medicale e scoprite tutto ciò che c'è da sapere sulle nostre serie di prodotti principali per strumenti come i dispositivi impiantabili attivi.
Pompe per insulina, robot operatori, utensili elettrici o protesi per mani e piedi.

Gestione dei progetti
Una collaborazione di successo necessita di partner forti.
Le esperienze accumulate in 60 anni vengono usate dai nostri gestori di progetto per soddisfare i requisiti specifici di applicazioni mediche complesse.
I team di sviluppo maxon sono composti da tecnici e ingegneri esperti, che supportano i nostri clienti dalla fase di definizione delle specifiche fino all'avvio della produzione e oltre. Garantiamo una trasparenza continua, flessibilità e flusso di informazioni proattivo.
Il nostro team di esperti interdisciplinare della Business Unit Medical vi supporta nelle vostre richieste individuali.
Assieme ai clienti il team maxon elabora un percorso di soluzione completo. Partendo dalla ricerca e da un numero massimo di alternative tecniche, viene individuata in brevissimo tempo la variante più efficiente e redditizia.
Domande frequenti
I motori maxon con spazzole possono essere sterilizzati in autoclave?
No. Date le caratteristiche progettuali, i nostri motori con spazzole non sono concepiti per la sterilizzazione in autoclave. I motori brushless appositi sono indicati nel catalogo con la dicitura "sterilizzabile". Questi azionamenti sono sviluppati per la sterilizzazione in autoclave a 134 °C +/-4 °C, umidità relativa 100%, pressione 2,3 bar e durata del ciclo 18 min. Solitamente sono concepiti per circa 1000 cicli. Le procedure di sterilizzazione basate su ETO sono possibili senza limitazioni per tutti i prodotti a catalogo.
Qual è la vita utile di motori e riduttori?
Non è possibile fornire informazioni generiche, è necessario testare a seconda dell'applicazione specifica. Temperatura, umidità dell'aria, carico e cicli di carico, ecc. incidono significativamente sulla durata dei componenti.
Quali tecnologie di base vengono impiegate per i motori dei dispositivi impiantabili?
Sulle unità impiantabili maxon utilizza come soluzione di azionamento esclusivamente motori brushless. La decisione si basa su un approccio che tiene conto dei rischi, dato che a causa delle caratteristiche costruttive, i motori con spazzole miniaturizzati sono più sensibili ai guasti.
Secondo quale norma è certificata la qualità degli azionamenti maxon?
La certificazione base di tutti i prodotti a catalogo è la norma ISO 9001. Per le applicazioni customizzate è possibile adottare i requisiti della norma ISO 13485 previa consultazione con maxon.
Contatto
Altre domande?
Il nostro team di esperti medical è a vostra disposizione.