Riduttore motore elettrico
Precisione unita a forza e velocità.
Sviluppiamo riduttori planetari, con pignoni in linea e a vite senza fine altamente precisi perfettamente adatti per i motori elettrici maxon per velocità, coppia o inerzia.
Dal plug & play alle soluzioni su misura.
Quando il motore deve fornire prestazioni con coppia elevata e velocità ridotta, è consigliabile l'uso di un riduttore di precisione maxon. Tutti i riduttori maxon vengono adattati ai motori desiderati direttamente negli stabilimenti. Il pignone motore è l'ingranaggio di ingresso del primo stadio di riduzione ed è solidale all'albero motore.
Inoltre offriamo adattamenti a seconda delle esigenze specifiche di potenza o di requisiti specifici dei clienti.
Riduttori maxon: panoramica delle principali caratteristiche
Nella maggior parte dei casi il tipo di riduttore viene scelto in base alla potenza massima trasmissibile. Abbiamo ordinato le nostre serie di prodotti secondo i parametri più importanti in modo che possiate trovare rapidamente il riduttore che fa per voi.
| GSW | GPX | GP | GP S | GB | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia di riduttore | Riduttori strain wave | Riduttori planetari | Riduttori planetari | Riduttori a vite senza fine | Riduttore a vite senza fine |
| Configurabile | No | Yes | No | No | No |
| Versione "plastica" | No | No | ✓ (K) | No | No |
| Versione "ceramica" | No | ✓ (C) | ✓ (C) | No | No |
| Versione "rinforzata" | ✓ (HP) | ✓ (HP, UP) | ✓ (HP) | No | No |
| Versione "heavy-duty" | No | No | ✓ (HD) | No | No |
| Versione "gioco ridotto" | ✓ (Assenza di gioco) | ✓ (LZ) | ✓ (BZ) | No | No |
| Versione "velocità di ingresso elevata e sterilizzabilità" | No | ✓ (SPEED) | No | No | No |
| Dimensioni | Ø20 ... 70 mm | Ø4 ... 70 mm | Ø 16 ... 52 mm | Ø16 ... 32 mm | Ø52 ... 90 mm |
| Vai allo shop | Vai allo shop | Vai allo shop | Vai allo shop | Vai allo shop |
Il nostro portfolio prodotti.

Riduttori strain wave
Altamente precisi, compatti, efficienti.

Riduttori planetari
Un concentrato di potenza.

Riduttori GPX
Riduttori planetari configurabili

Riduttori a vite senza fine
Per movimenti lineari potenti e precisi.

Riduttori a vite senza fine
Potenza impressionante e design compatto
Riduttori Parvalux
Riduttori Parvalux
Dal 2018 Parvalux Electric Motors Ltd fa parte del gruppo maxon. I riduttori Parvalux sono robusti, affidabili e concepiti per numerosissime applicazioni. L'offerta comprende prese di forza in linea e perpendicolari con opzioni per riduttori con ingranaggi elicoidali, pignoni in linea e planetari. |

Configurazione semplice. Massima scelta
Disponibilità rapida, assistenza durante l'acquisto e configurazione speciale per l'applicazione su richiesta. Ecco altri motivi per utilizzare il nostro shop online:
Gamma di prodotti
Selezione
Basta inserire pochi parametri per trovare il sistema di azionamento giusto.
Selezione di
6000
prodotti con oltre 1 milione di possibilità di combinazione.
Informazioni
Download
Nell'e-shop è possibile scaricare dati CAD e di prodotto, manuali e software.
Spedizione
Consegna rapida
Grazie alla prototipazione rapida e ai processi automatizzati, gli azionamenti configurati sono prodotti e pronti alla consegna in pochissimo tempo.
Rete globale
Servizio clienti
L'assistenza alle vendite maxon è a disposizione dei clienti per rispondere a tutte le domande. In tutto il mondo.
Configurazione
Il vostro azionamento desiderato
Il configuratore online vi guida passo-passo nella selezione di tutte le opzioni.