Riduttori strain wave
Altamente precisi, compatti, efficienti.
Strain wave gearheads are ideal for use in applications requiring precision motion control and high torque transmission in a compact design.
I riduttori strain wave sono ideali per controllo preciso e coppia elevata in dimensioni compatte.
I riduttori strain wave maxon sono sono una tipologia di riduttori in cui precisione e compattezza sono le priorità assolute. Vengono spesso utilizzati in applicazioni che richiedono un controllo preciso del movimento e un'elevata coppia in spazi ridotti. Grazie al design avanzato degli ingranaggi, i riduttori strain wave maxon garantiscono un'elevata efficienza e una buona reversibilità. Le applicazioni principali sono: robotica, aerospazio, medicale e ottica.
Riduttori strain wave
La nostra gamma di prodotti.

GSW A – Standard
Affidabilità e compattezza

GSW HP – High Power
Potenti e compattezza

System Integration
Flessibilità e personalizzazione

Riduttori strain wave
Funzionamento dei riduttori strain wave
Il funzionamento dei riduttori strain wave si basa sul principio della deformazione elastica del componente flexspline. Il cuore dei riduttori strain wave è un albero ellittico denominato "wave generator".
Questo albero deforma la flexspline, un anello flessibile dalla parete sottile che si innesta in un anello esterno rigido (circular spline). Tale deformazione genera un moto radiale che viene convertito in moto rotatorio.
Il wave generator è un disco ellittico che ruota all'interno di un cuscinetto. Questo cuscinetto è concepito in modo tale da sfruttare la flessibilità della flexspline per forzarla ad assumere una forma ellittica. Il movimento rotatorio del wave generator deforma continuamente la flexspline, garantendo così la trasmissione del moto.
Combinazione con altri componenti del sistema maxon
I riduttori strain wave maxon si combinano perfettamente con gli azionamenti maxon. I riduttori strain wave dotati di cuscinetto di uscita vengono integrati all'interno del collaudato sistema modulare maxon. Se i riduttori strain wave non sono dotati invece di cuscinetto di uscita, i tre componenti principali (wave generator, flexspline e circular spline) permettono una integrazione ottimale nell'applicazione del cliente.
Scoprite la tecnologia dei nostri riduttori in 3D e AR.
Massima potenza con un ingombro minimo.
Fate clic sull'immagine e spostate il puntatore tenendo premuto il pulsante del mouse per osservare il nostro riduttore strain wave da tutte le angolazioni. Per accedere alla visualizzazione AR basta scansionare il codice QR.
Apri nella vista AR:
I riduttori strain wave sono la soluzione perfetta dove sono richiesti precisione e affidabilità.
I riduttori strain wave rappresentano una soluzione tecnologicamente avanzata, che risulta indispensabile in numerose applicazioni ad alta precisione. Il loro funzionamento, basato sulla deformazione elastica della flexspline, consente di trasmettere i movimenti in modo estremamente preciso, efficiente e con giochi meccanici nulli.
La combinazione di alta precisione, compattezza e affidabilità rende i riduttori strain wave una scelta obbligata per le applicazioni più esigenti. In particolare, a chi cerca soluzioni per realizzare controlli precisi dei movimenti, i riduttori strain wave offrono una combinazione insuperabile di potenza, durata ed efficienza.