Sistemi di azionamento per la mobilità aerea urbana

Il futuro degli spostamenti, con maxon a bordo.

Tra non molto nelle aree urbane densamente popolate i cosiddetti aerotaxi rivestiranno un ruolo di primo piano. Questa combinazione di tecnologia automobilistica e aerospaziale è destinata a scrivere il futuro degli spostamenti urbani. Data la sua vasta esperienza in entrambi i settori, maxon rappresenta il partner ideale per i progetti di motion control. Gli attuatori maxon utilizzati oggi in aerei di grandi dimensioni sono perfetti anche per gli aerotaxi e soddisfano i rigidi requisiti del settore aerospaziale. 

Il nostro know-how vi consente di volare alto.

Grazie alla sua pluriennale esperienza nel settore aerospaziale, l'azienda maxon conosce bene questo nuovo mercato ed è pronta per affrontarne le sfide. maxon è sinonimo di forza di innovazione; essa offre la perfetta combinazione di flessibilità e disponibilità alle giovani aziende che si occupano di UAM. Che stiate utilizzando una delle molte soluzioni esistenti nel settore aeronautico tradizionale o desideriate sviluppare nuovi attuatori appositamente per questo mercato, assieme possiamo trovare la soluzione ottimale per il vostro progetto UAM!

  • Specialisti e project manager versatili e impegnati, dedicati all'industria aerospaziale
  • Assistenza durante lo svolgimento dei progetti, dalla fase di definizione delle specifiche a una rapida prototipazione fino alla produzione in serie completa e oltre
  • Certificazione secondo EN 9100
  • Catalogo contenente motori, riduttori e sensori testati a norma DO-160
  • Esperienza nello sviluppo di software e hardware per avionica secondo DO-178/254Experience with DO-178/254 avionics software and hardware development
  • Massimi standard qualitativi, compresa la gestione della configurazione e dell'obsolescenza

Soluzioni sostenibili per le città del futuro.

Secondo alcune stime entro il 2030 circa il 60% dell'umanità vivrà in un contesto urbano. La vita urbana oggi significa però soprattutto mobilità. Una possibile soluzione al rischio di un collasso della circolazione stradale è quella di dirottare il traffico verso l'alto. Spostare parte del traffico dalle strade al cielo attraverso sistemi di mobilità aerea urbana è uno dei campi futuristici più appassionanti dell'industria aerospaziale. Grazie alla sua esperienza decennale nello sviluppo e nella certificazione di sistemi di azionamento idonei per l'aviazione, maxon rappresenta il partner ideale per le imprese UAM emergenti. I nostri azionamenti aiutano i clienti a ridurre i tempi di trasporto, abbassare i costi di funzionamento e diminuire le emissioni di CO2 all'interno dello spazio urbano. 

 

Sviluppo più rapido grazie ai componenti presenti in catalogo.

Grazie alla standardizzazione dei nostri prodotti aerospaziali collaudati possiamo approntare più rapidamente soluzioni di azionamento efficienti per i nostri clienti UAM. Le modifiche tipiche che interessano il settore dell'aviazione (ad esempio una speciale lubrificazione, estrema robustezza o tipi di cavi specifici) sono già incluse nei nostri sistemi di azionamento. Tutti i componenti vengono testati a norma DO-160G per quanto riguarda l'intervallo di temperatura, le vibrazioni, gli urti e l'umidità, al fine di soddisfare gli standard ambientali dell'industria aerospaziale. 

Configurazione

Convertire una visione in realtà.

Per trasformare in realtà la vision UAM è necessaria la perfetta integrazione di diverse tecnologie. Sfruttando la sua esperienza nello sviluppo di sistemi di azionamento elettrici, maxon è in grado di scalare le tecnologie più recenti per la mobilità aerea urbana e di sfruttare le sinergie esistenti con il tradizionale settore aerospaziale a favore di questo nuovo segmento di mercato. I nostri clienti possono usufruire del nostro know-how per sviluppare e produrre attuatori dotati o meno di sensori e componenti elettronici, sistemi di azionamento per valvole, componenti per il controllo fly by wire o comunicazioni di bordo.

Prodotti consigliati.

I prodotti aerospaziali maxon sono testati in base alle condizioni ambientali previste dalla norma DO-160G, quali fluttuazioni di temperatura, umidità, urti e vibrazioni, e sono dunque adatti anche alle applicazioni più impegnative. L'adozione di una gamma standardizzata di prodotti di base ci consente di accelerare i cicli di sviluppo e di offrire più rapidamente ai clienti prodotti pronti all'uso per il settore aerospaziale.

DCX Aero

 

  • Motore con spazzole potente e compatto
  • Disponibile in diverse dimensioni: Diametri 10–35 mm
  • Usato su Marte

EC-4pole Aero

 

  • Massimo rapporto tra potenza, peso e dimensioni
  • Avvolgimento per temperature elevate
  • Uso comprovato in condizioni ambientali estreme

EC-i Aero

 

  • Motore dinamico ad alta coppia
  • Con avvolgimenti con nucleo in ferro
  • Dimensioni e peso compatti

GPX Aero

 

  • Tecnologia dei riduttori planetari all'avanguardia
  • Massima efficienza
  • Eccellente possibilità di moto retrogrado

Encoder per il settore aerospaziale

 

  • Serie di encoder rotativi ENX
  • XT = temperature estreme
  • Protezione dall'umidità

Attuatori

Combiniamo lo sviluppo di hardware e software. Per garantire un'eccellente integrazione a livello di sistema, i nostri attuatori UAM sono dotati di fasci di cavi e connettori appositamente realizzati, come pure di alloggiamenti speciali, che consentono la diretta integrazione negli aeromobili in base alle interfacce dei clienti.

Sistemi di azionamento per il settore aerospaziale

Scarica il dépliant

Vi offriamo una prima panoramica per saperne di più sulle nostre principali serie di prodotti per il settore aerospaziale.

GettyImages-178580581_1

Mobilità aerea urbana (UAM)

Il trasporto del futuro.

Un importante compito dei progettisti di maxon sta nel prevedere come sarà il futuro. Per poter prevedere quali saranno le applicazioni necessarie tra cinque o dieci anni dobbiamo pensare in maniera lungimirante e sul lungo termine. Ci aspettano tempi emozionanti. In primo luogo il settore dei droni commerciali sta prendendo sempre più piede e il sistema di azionamento per droni sviluppato recentemente da maxon è già nella fase delle prove di volo. In secondo luogo il mercato della mobilità aerea urbana (UAM) è in rapida crescita. 

Domande frequenti

  • Cosa sono gli attuatori e quali soluzioni vengono offerte da maxon?

    Per poter movimentare un sistema, un attuatore deve combinare varie tecnologie di azionamento. I componenti elettronici aggiuntivi, come sensori di posizione ed elettronica di comando, permettono di eseguire movimenti molto precisi e/o dinamici. Le interfacce di comunicazione consentono all'attuatore di fornire al sistema master dati in tempo reale. La nostra gamma di prodotti comprende tutti i componenti e tutte le tecnologie richiesti per sviluppare e produrre attuatori personalizzati.

  • I prodotti industriali maxon sono idonei per applicazioni UAM?

    Sì, maxon può contare su una vasta e pluriennale esperienza nell'adattamento di pregiati motori di produzione industriale al settore aerospaziale. In questo caso le modifiche da apportare al prodotto originario sono minime.

  • maxon accompagna i clienti nello sviluppo di attuatori speciali?

    Sì. La business unit Aerospace di maxon vanta un team specializzato di esperti, soprattutto nei settori della gestione dei progetti, delle tecnologie di sistema e di qualità, della progettazione di componenti elettronici e di software. Nella fase di sviluppo di un attuatore su misura essi contribuiscono a far sì che tutti i requisiti dei clienti vengano soddisfatti a pieno.

Contatti

Avete domande?

I nostri esperti di UAM sono a vostra disposizione.