Sistemi di azionamento per il settore aeronautico

Pronti per il decollo.

Gli azionamenti di maxon garantiscono livelli superiori di affidabilità, sicurezza e comfort nei cieli. La nostra business unit Aviation sviluppa soluzioni di azionamento specifiche per l'aviazione civile, che consistono in singoli componenti o in gruppi tecnici complessi.

Qualità

Nell'aviazione non sono ammessi compromessi.

"Dai sistemi di azionamento per sistemi di bordo e dotazione in cabina al pilota automatico fino ai joystick con force feedback o ai sistemi di controllo volo fly-by-wire, maxon sviluppa tutti gli azionamenti necessari. 
Gli azionamenti maxon impiegati su valvole, pompe, comandi dei flap, azionamenti delle antenne o telai soddisfano requisiti complessi in termini di rendimento, peso ridotto e precisione assoluta."

  • Team di specialisti del settore aeronautico
  • Certificazione secondo EN 9100
  • Catalogo contenente motori, riduttori e sensori testati a norma DO-160
  • Esperienza nello sviluppo di software per l'avionica secondo DO-178/254
  • Cicli di sviluppo brevi e rapida prototipazione
  • Massimi standard qualitativi, compresa la gestione della configurazione e dell'obsolescenza

Un ruolo di primo piano nei sistemi di controllo degli aeromobili.

Nei moderni aerei per voli a lunga e media percorrenza si utilizzano oggigiorno centinaia di sistemi di azionamento. Grazie agli standard migliorati di qualità e agli sforzi per ottenere la massima efficienza energetica e componenti a bassa manutenzione, gli attuatori elettrici stanno sostituendo i sistemi idraulici o pneumatici nel settore aeronautico. Gli attuatori elettrici vengono utilizzati ovunque a bordo, ad esempio nel sistema di climatizzazione, dove garantiscono temperature gradevoli e aria fresca. La regolazione di pressione e ossigeno avviene tramite piccole valvole e attuatori, principalmente motori flat senza spazzole. I sistemi di azionamento di maxon rivestono però un ruolo essenziale anche nei sistemi di controllo degli aeromobili, ad esempio nei sistemi di pilota automatico, come il controllo dell'assetto di volo e il controllo automatico della spinta. 

Sviluppo più rapido grazie a componenti standard. 

Avvalendoci della nostra esperienza pluriennale nel settore dell'aviazione, abbiamo potuto standardizzare i nostri prodotti collaudati per renderli disponibili rapidamente ai clienti. Le modifiche tipiche che interessano il settore dell'aviazione (ad esempio una speciale lubrificazione, estrema robustezza o tipi di cavi specifici) sono già incluse nei nostri sistemi di azionamento. Tutti i componenti vengono testati a norma DO-160G per quanto riguarda l'intervallo di temperatura, le vibrazioni, gli urti e l'umidità, al fine di soddisfare gli standard ambientali dell'industria aerospaziale. Grazie a queste unità preconfigurate possiamo semplificare i cicli di sviluppo e accelerare l'immissione sul mercato a favore dei nostri clienti.   

Prodotti consigliati.

I prodotti aerospaziali maxon sono testati in base alle condizioni ambientali previste dalla norma DO-160G, quali fluttuazioni di temperatura, umidità, urti e vibrazioni, e sono dunque adatti anche alle applicazioni più impegnative. L'adozione di una gamma standardizzata di prodotti di base ci consente di accelerare i cicli di sviluppo e di offrire più rapidamente ai clienti prodotti pronti all'uso per il settore aerospaziale.  Per ulteriori informazioni si prega di rivolgersi agli esperti maxon in loco

DCX Aero

 

  • Motore con spazzole potente e compatto
  • Disponibile in diverse dimensioni: Diametri 10–35 mm
  • Usato su Marte

EC-4pole Aero

 

  • Massimo rapporto tra potenza, peso e dimensioni
  • Avvolgimento per temperature elevate
  • Uso comprovato in condizioni ambientali estreme

EC-i Aero

 

  • Motore dinamico ad alta coppia
  • Con avvolgimenti con nucleo in ferro
  • Dimensioni e peso compatti

GPX Aero

 

  • Tecnologia dei riduttori planetari all'avanguardia
  • Massima efficienza
  • Eccellente possibilità di moto retrogrado

Encoder per il settore aerospaziale

 

  • Serie di encoder rotativi ENX
  • XT = temperature estreme
  • Protezione dall'umidità

Sistemi di azionamento per il settore aerospaziale

Scarica il dépliant

Vi offriamo una prima panoramica per saperne di più sulle nostre principali serie di prodotti per il settore aerospaziale.

Hook_actuator_EC_4-pole_30_GP42_custom_gear_front

Experts

Sistemi di azionamento personalizzati.

Sviluppati e prodotti con precisione secondo le nostre specifiche. Progetti di sviluppo per i clienti suddivisi in pietre miliari e personalizzati per ogni singola applicazione. Gli attuatori sono composti dai migliori componenti maxon (motori, riduttori ed encoder) e completati da elettronica di comando integrata, alloggiamenti, cavi e connessioni. Basta collegarli e sono subito pronti all'uso. Sviluppo di sistemi elettronici e di regolazione specifici per il settore aerospaziale. Costruiti in modo personalizzato e, se richiesto, secondo standard autorevoli come DO-178/254.

Blog aziendale

Storie di successo

Assistiamo i nostri clienti del settore aeronautico sia in applicazioni semplici che in progetti di sviluppo complessi che durano anni.
iStock_000018068276Mediummaxon Story

Attuatori per l'aeronautica.

Numerose applicazioni del settore aeronautico sono comandate mediante attuatori: è il caso dei sistemi di regolazione o limitazione della velocità tramite movimenti di leve e valvole. I motori maxon trovano impiego nei più svariati tipi di attuatori.
Scopri di più
Lantal Pneumatic Seat Cushion Detail 2_kleinmaxon Story

Sistema di imbottitura ad aria per viaggi in aereo confortevoli

Per offrire ai passeggeri il massimo comfort possibile, la società svizzera Lantal ha ideato un sistema pneumatico di imbottiture ad aria dei sedili. Questo sistema sostituisce la classica imbottitura in gommapiuma con camere ad aria. L'aria viene…
Scopri di più
Source: Fotolia- Airplane in the sky © dell #14466058maxon Story

Sopra le nuvole con i motori maxon.

A undici Km di quota l'aria è molto rarefatta. Le moderne cabine pressurizzate e i sistemi di climatizzazione (Environmental Control System, ECS) garantiscono un'atmosfera piacevole all'interno degli aeroplani. Nel nuovo Boeing 787, noto anche con…
Scopri di più

Domande frequenti

  • Quali sono le differenze tra il catalogo dei prodotti industriali, quello dei prodotti aerospaziali e i prodotti customizzati?

    Sebbene la tecnologia di base di maxon sia la stessa in tutti e tre gli ambiti, il campo di applicazione è diverso. Mentre le soluzioni del catalogo industriale sono state sviluppate in base alla norma ISO 9001 e presentano un campo di applicazione il più possibile ampio, nelle soluzioni del catalogo aerospaziale sono confluiti anni di esperienza e di sperimentazione sui prodotti. Per questo motivo i prodotti del catalogo aerospaziale sono notevolmente più robusti e in grado di resistere alle forti sollecitazioni del settore aeronautico. Nei progetti customizzati vengono sviluppate soluzioni su misura. Anche in questo caso è possibile applicare la norma EN 9100 per l'industria aerospaziale.  

  • Come funziona il sistema di gestione della qualità?

    Si tratta di un sistema a più livelli che va dall'ispezione dei singoli componenti in entrata fino al controllo finale completamente elettrico della produzione. Esso comprende anche una gestione della configurazione e delle modifiche, un sistema di tracciabilità trasparente e la creazione di una accurata documentazione per ogni lotto di produzione.

  • Come funziona la gestione della configurazione e delle modifiche?

    Il sistema di gestione della configurazione e delle modifiche prevede livelli diversi a seconda delle esigenze del cliente. Le modifiche che interessano la forma, l'idoneità o il funzionamento di un prodotto vengono analizzate attentamente. A seconda degli accordi presi e del livello interessato, prima di apportare delle modifiche è necessario inviare una comunicazione o richiedere una autorizzazione. A tal fine offriamo un sistema esteso di gestione dell'obsolescenza che prevede una comunicazione precoce ai clienti.

  • maxon può fornire informazioni su affidabilità, MTBF e MTTF?

    Sì, maxon è in grado di produrre internamente dati sull'affidabilità e sulla manutenibilità, che vengono costantemente ampliati. In alcuni casi usiamo la nostra rete di partner per creare e fornire tali dati.

  • In che modo i clienti possono usufruire di servizi aggiuntivi come prove di collaudo definite (ATP) e rispettivi report (ATR), rapporti di prova del campione iniziale (FAIR), certificati di conformità (CoC), matrici di conformità, analisi degli effetti (FMEA) e valutazioni di sicurezza?

    Oltre all'hardware maxon offre dei servizi aggiuntivi. Su richiesta dei clienti è possibile integrare ulteriori test e ispezioni con ATP, ATR, CoC oppure forniture di prime serie con rapporti di prova del campione iniziale (FAIR) secondo AS 9102 (oppure VDA 2.5). Nei progetti di sviluppo l'ambito concordato viene documentato e approvato in base alla matrice di conformità. Tale processo include un'analisi dei rischi, della sicurezza e dell'affidabilità.

Contatti

Avete ulteriori domande?

I nostri esperti del settore aeronautico sono a vostra disposizione.