Sistemi di azionamento per soluzioni per la mobilità

Un mondo in movimento.

Una vita senza mobilità sarebbe oggi impensabile. In strada, su piste ciclabili, nel settore logistico o sott'acqua, i sistemi di azionamento per soluzioni per la mobilità di maxon favoriscono il movimento in modo efficiente e affidabile.

Le nostre soluzioni per la mobilità favoriscono il movimento.

  • Dal

    2012

    sviluppiamo e produciamo componenti per la Formula 1

  • Solo

    1,9

    kg

    questo è il peso del nostro azionamento per e-bike BIKEDRIVE AIR

  • Fino a

    5 kW

    questo è il picco di potenza dei nostri azionamenti per la regolazione dinamica del telaio

Azionamenti

Potenza, compattezza ed efficienza energetica

Giunto robotico

La struttura modulare compatta dei giunti robotici maxon è stata ottimizzata in funzione del rapporto tra prestazioni e dimensioni. Sono disponibili alcune opzioni come albero cavo, sensore di coppia, freno e componenti elettronici. Le articolazioni robotiche sono sistemi integrati e possono essere costruite in base alle necessità dei clienti. 

  • Elevata integrazione nella struttura della macchina
  • Coppie elevate grazie al rotore esterno multipolare
  • Ampio spazio per il passaggio dei cavi
  • Alta capacità di sovraccarico
  • Sensori Hall
  • Sensori termici (NTC)

Azionamento per ruote

L'azionamento per ruote di maxon rappresenta una soluzione compatta per AGV e veicoli a guida autonoma nei settori dell'intralogistica e delle applicazioni outdoor.

  • Elevata efficienza
  • Compattezza
  • Modularità
  • Estrema affidabilità
  • Componenti assolutamente flessibili

BIKEDRIVE AIR

Il sistema per e-bike BIKEDRIVE AIR Light di maxon si integra in modo invisibile nel telaio. Solo un'unità di comando inserita discretamente nel tubo superiore lascia intuire la presenza di un motore. Il sistema è adatto a tutti i tipi di biciclette e consente uno stile di guida molto naturale

  • Peso del sistema 3,5 kg
  • Coppia max. 40 Nm
  • Potenza max. 250 watt
  • Batteria ricaricabile da 250 Wh + Range Extender da 250 Wh
  • Efficiente, silenzioso, collegato in rete

Motori flat EC-i

Per rendere sicura la guida autonoma viene utilizzata la tecnologia LiDAR, che prevede l'uso di uno scanner laser (consistente in un diodo laser e in un ricevitore) posizionato in una testina rotante azionata a motore. In questo campo i motori flat maxon con servocontrollore compatto rappresentano la soluzione ottimale. 

  • Dinamica elevata grazie al rotore interno multipolare
  • Costanti di tempo meccaniche inferiori a tre millisecondi
  • Elevata densità di coppia
  • Velocità fino a 15.000 rpm

Vai allo shop
210500_Maxon_Explosion_Anydrive_Reduziert (1)

Configurazioni

Ogni progetto richiede nuove idee.

Per questo motivo gli azionamenti maxon sono configurabili. La nostra offerta comprende alcune soluzioni di base per il settore della mobilità, che includono componenti perfettamente armonizzati e utilizzabili in un gran numero di applicazioni. È inoltre possibile configurare gli azionamenti maxon al fine di soddisfare requisiti di progetto più complessi o molto specifici. 

Vai allo shop

Certificate

Siamo certificati IATF.

maxon ha ottenuto la certificazione IATF per lo sviluppo e la produzione di motori elettrici ed encoder. Il nostro processo di gestione dei progetti segue i principi APQP (Advanced Product Quality Planning) e le migliori pratiche del settore automobilistico. Sin dal primo schizzo attribuiamo molta importanza a un approccio multidisciplinare e implementiamo pratiche DFM/DFA (Design For Manufacturing/Assembly). 

  • Produzione conforme allo standard IATF in due stabilimenti europei
  • Sistema di gestione della qualità conforme allo standard IATF per lo sviluppo di motori dotati di sensori
  • Laboratorio interno di prova per certificare i prodotti seguendo tutti i passaggi dello sviluppo (convalida disegno campione B / convalida prodotto campione C)
  • maxon adotta un processo di valutazione e miglioramento continui
  • Rispettiamo la norma internazionale SN EN ISO 9001 per i sistemi di gestione della qualità
  • Rispettiamo la norma internazionale SN EN ISO 14001 per i sistemi di gestione ambientale
  • Ci sottoponiamo a controlli annuali

Azionamenti elettrici per soluzioni mobili

Scarica il dépliant

Scoprite gli ambiti di applicazione delle nostre soluzioni per la mobilità e accedete a ulteriori informazioni sugli azionamenti maxon per l'elettromobilità, l'industria automobilistica e la robotica. 

Gestione dei progetti e cooperazione

Una collaborazione di successo richiede partner affidabili.

Grazie ai nostri 60 anni di esperienza possiamo soddisfare requisiti specifici nella gestione di progetti complessi.

Nei team di sviluppo maxon lavorano ingegneri e tecnici esperti che assistono e supportano i clienti dalla fase di definizione delle specifiche a quella di inizio della produzione. Grazie a una procedura per fasi chiaramente definita, maxon assicura uno svolgimento regolare del progetto,

garantendo una costante trasparenza, un'elevata flessibilità e un flusso proattivo di informazioni.  

In collaborazione con il cliente il team maxon elabora una proposta di soluzione completa. Dopo avere svolto le necessarie ricerche e fornito chiarimenti tecnici, viene valutata in breve tempo la versione più efficiente ed economica e proposta la modalità di organizzazione del progetto.  

Dr. Thomas Zurbuchen

Direttore della ETH Zurich Space, ha lavorato in precedenza alla NASA

sulla sua maxon e-bike:

“Un meraviglioso esempio di straordinaria ingegneria svizzera.”

Jean-Jacques Topalian

Managing Director

Shark Robotics

"I nostri robot richiedono motori resistenti e adatti a condizioni di esercizio estreme"

Xavier David Beaulieu

CTO

Vitrirover Solutions

"Per consentire ai robot di affrontare terreni collinosi, gli sviluppatori si sono ispirati ai rover marziani. Le soluzioni così ottenute sono il risultato della lunga collaborazione tra Vitirover e maxon Francia".

Sébastien Buemi

Pilota

Formel E 

"Sono lieto di fare parte della famiglia maxon, che persegue come me i valori della precisione e della perseveranza e si impegna a sviluppare soluzioni per l'elettromobilità".

Casi d'uso

Storie di successo

In strada, su piste ciclabili, nel settore logistico o sott'acqua, gli azionamenti di maxon contribuiscono in tutto il mondo a favorire la mobilità.  
maxon Story

Un'avventura con un obiettivo grandioso

Da bruco vorace a farfalla frugale: Louis Palmer utilizza questo potente simbolo di sostenibilità per illustrare il suo progetto "Solar Butterfly" e richiamare l'attenzione sui cambiamenti climatici. La sua "Tiny House" a energia solare è in viaggio…
Scopri di più
TU Berlin RISE Exoskelett Copyright Christian Kielmann 20240229-5436maxon Story

Dispositivi di assistenza tecnica: Combinazione di alta tecnologia e sport

Il Cybathlon 2024 è alle porte e il nuovo team RISE dell'Università Tecnica di Berlino sta lavorando duramente per mettere a punto il suo esoscheletro per paraplegici: vediamo insieme i progressi, le sfide e la collaborazione con i partner.
Scopri di più
maxon Story

SmartArM: Cambiare le percezioni dei portatori di protesi

SmartArM rappresenta l'apice dell'attuale tecnologia delle protesi del braccio. Sviluppato da un team di ricerca francese specializzato, è stato sottoposto a significativi miglioramenti dal suo lancio iniziale.
Scopri di più

Domande frequenti

  • In quali ambiti trovano applicazione i prodotti maxon per il settore automobilistico?

    I prodotti maxon utilizzano preziosi materiali magnetici per offrire motori estremamente compatti. Per questo motivo i nostri azionamenti sono idonei a tutte le applicazioni che pongono elevati requisiti in termini di spazio, coppia o condizioni ambientali. 

  • Esistono dei prodotti COTS per applicazioni automobilistiche?

    Sviluppiamo soluzioni personalizzate volte a soddisfare le esigenze dei clienti. Se i numeri di produzione però sono limitati, è possibile utilizzare i prodotti del catalogo maxon come primi modelli operativi, che soddisfano la norma ISO 9001. 

  • Per quali prodotti vale la certificazione IATF?

    maxon ha ottenuto la certificazione IATF per lo sviluppo e la produzione di componenti e sistemi di azionamento su misura (motore ed encoder

  • Quanta coppia ha l'azionamento per e-bike BIKEDRIVE AIR Light di maxon?

    Max. 40 Nm 

Contatti presso

Quali sfide dovete affrontare?

Il nostro esperto in soluzioni per la mobilità sarà a vostra completa disposizione.