Motori DC e sistemi di azionamento per l’auto
Sicurezza ed efficienza.
Gli aumentati requisiti di sicurezza e la guida semiautonoma pongono nuove sfide ai produttori automobilistici. maxon sviluppa motori elettrici dall'eccezionale densità di potenza basati su circuiti magnetici estremamente efficienti. A tal fine offriamo sensori di posizione e di velocità integrati, perfettamente adattati ai requisiti dell'industria automobilistica.
Motore BLDC maxon in 3D e AR.
Scoprite la nostra tecnologia BLDC sin nei minimi dettagli. A tal fine posizionate il cursore sull'azionamento.
Apri nella vista AR:
Stabilimenti di produzione in tutto il mondo.
Lo sviluppo di azionamenti per il settore automobilistico avviene nella nostra sede centrale di Sachseln (Svizzera). La presenza globale di maxon ci consente tuttavia di assistere i nostri clienti in loco in tutto il mondo. Organizziamo la produzione degli azionamenti in collaborazione con gli stabilimenti di produzione dei clienti. A seconda dei volumi le linee possono essere manuali, semiautomatiche o automatiche.
Progettazione e possibilità di collaudo.
I nostri centri di competenza per motori, materiali magnetici, azionamenti e unità di comando, integrazione meccanica, riduttori e sensori sono in grado di eseguire configurazioni e simulazioni e di creare modelli fisici. Possiamo condurre i test necessari nel nostro stabilimento oppure in collaborazione con partner esterni.

Tecnologia
Motori compatti da 0,1 W a 5 kW.
I nostri componenti certificati per l'industria automobilistica offrono le massime prestazioni in spazi ridotti e vengono personalizzati al fine di soddisfare requisiti specifici in stretta collaborazione con i clienti. Gli azionamenti maxon dotati di sensori ad alta precisione sono stati sviluppati appositamente per l'automazione e concepiti per essere utilizzati in condizioni ambientali estreme.

Tecnologia
Encoder ad alta risoluzione piatti e precisi.
Per i nostri azionamenti sviluppiamo soluzioni economiche basate su robusti encoder magnetici. È possibile utilizzare anche encoder ottici per rispondere a esigenze specifiche.
- Cuscinetti di alta precisione
- Nessun gioco meccanico
- Struttura piatta disponibile
- Cavi piatti e connettori adatti a cavi Flexprint
- Elevata conformità alla direttiva EMC
- L'encoder ottico RIO offre la massima risoluzione in uno spazio minimo
- L'encoder ENX Easy si distingue per la sua struttura robusta e la qualità del segnale elevata
Azionamenti elettrici per soluzioni mobili
Scarica il dépliant
Scoprite gli ambiti di applicazione delle nostre soluzioni per la mobilità e accedete a ulteriori informazioni sugli azionamenti maxon per l'elettromobilità, l'industria automobilistica e la robotica.
Domande frequenti
In quali ambiti trovano applicazione i prodotti maxon per il settore automobilistico?
I prodotti maxon utilizzano preziosi materiali magnetici per offrire motori estremamente compatti. Per questo motivo i nostri azionamenti sono idonei a tutte le applicazioni che pongono elevati requisiti in termini di spazio, coppia o condizioni ambientali.
Esistono dei prodotti COTS per applicazioni automobilistiche?
Sviluppiamo soluzioni personalizzate volte a soddisfare le esigenze dei clienti. Se i numeri di produzione però sono limitati, è possibile utilizzare i prodotti del catalogo maxon come primi modelli funzionali, che soddisfano la norma ISO 9001.
Per quali prodotti vale la certificazione IATF?
maxon ha ottenuto la certificazione IATF per lo sviluppo e la produzione di componenti e sistemi di azionamento su misura (motore + encoder).
Contatti
Quali sfide dovete affrontare?
Il nostro esperto per il settore automobilistico sarà a vostra completa disposizione.