zub_MiniMACS6-AMP-4-50-10_NEW

Motion Controller multiasse

L'arte della sincronizzazione precisa.

Con i potenti controller multiasse programmabili maxon è possibile sincronizzare e posizionare più assi in maniera precisa e raggiungere profili di traslazione o camme a strappo limitato. 

Sincronizzazione dell'azionamento nell'ordine dei micrometri.

I sistemi robotizzati, di analisi e manipolazione necessitano di una tecnica di controllo sempre più precisa. I Motion Controller maxon motor consentono un’integrazione compatta di un elevato numero di azionamenti efficienti dal punto di vista energetico, combinati con regolatori altamente dinamici e sistemi bus collegati.

In questo modo è possibile programmare sequenze di movimento complesse. I controllori multiasse supportano diverse cinematiche come ad esempio Delta o Scara. È possibile lavorare in maniera completamente autarchica o integrarli tramite CANopen o EtherCAT in un sistema sovraordinato.

Motion Control maxon: una panoramica delle caratteristiche principali

Offriamo soluzioni per la costruzione di dispositivi, impianti e macchinari ma anche per le applicazioni mobili o la robotica a struttura leggera.

Abbiamo ordinato i nostri Motion Controller secondo i parametri più importanti in modo che possiate trovare rapidamente il controller maxon che fa per voi.

Product comparison table - Motion controls
MicroMACS6001822_MicroMACS6_Module_BOTTOM-2MicroMACS6 ModuleMiniMACS6-AMP-4 OEMMiniMACS6-AMP-4/50/10MiniMACS6-AMP-4/50/10-IF1MiniMACS6-AMP-4/50/4-IF1MasterMACS
Liberamente programmabileYesYesYesYesYesYesYes
Stadio di potenza integratoNoNoYesYesYesYesNo
Numero di assi666 (4)6 (4)6 (4)6 (4)32
CANopenYesYesYesYesYesYesYes
Interfacce EthernetYesYesNoNoYesYesYes
Slave EtherCATNoNoNoNoYesYesYes
Master EtherCATNoNoNoNoNoNoYes
PROFINETNoNoNoNoYesYesNo
BluetoothNoNoNoNoNoNoNo

Il nostro portfolio prodotti.

MicroMACS6

Ultracompatta

001822_MicroMACS6_Module_BOTTOM-2

MicroMACS6 Module

La soluzione plug-in

MiniMACS6-AMP-4/50/10-OEM

Per quantitativi elevati

MiniMACS6-AMP-4/50/10-IF1

Con interfacce industriali

MiniMACS6-AMP-4/50/4-IF1

Per misurazioni di corrente precise

MasterMACS

Per massime prestazioni

insights Magazine

Motion Control: Dalla forza al movimento di precisione

Scoprite come Motion Control integra motori, riduttori, sensori, elettronica e software per realizzare soluzioni di azionamento precise, sicure e affidabili per applicazioni complesse.

Motion_Control-2026-EN

ApossIDE

Ambiente di sviluppo gratuito

ApossIDE (Integrated Development Environment) è un software di automazione completo privo di licenza che consente una programmazione in funzione delle applicazioni di tutti i controlli multiasse maxon. Strumento per programmare, testare ed eseguire il debug delle funzioni Motion Control di tutti i dispositivi MACS. Grazie al parallelo con il linguaggio di programmazione C la sintassi di ApossIDE è facile da imparare. ApossIDE supporta la programmazione efficiente di soluzioni di azionamento ed è ampliato con comandi altamente performanti. È possibile utilizzare comandi semplici per attivare anche funzioni di posizionamento e sincronizzazione altamente complesse.

Libreria movimenti

Libreria software ZbMotion

La libreria software ZbMotion è una libreria dei movimenti che genera i profili di movimento per gli assi indipendenti e sincronizzati ad alta precisione. La libreria è composta da un generatore di traiettorie che crea profili per comandi di posizione di velocità. Calcola e genera profili trapezoidali con limitazione dello strappo e dispone di funzioni avanzate come il calcolo dell'arrivo simultaneo di più assi. La libreria ZbMotion è basata su C pertanto può essere utilizzata da chiunque abbia conoscenze di programmazione. Il software è disponibile in combinazione con acontis EtherCAT-Stack e rappresenta quindi una soluzione completa per il movimento e la comunicazione in tempo reale.

Ingegneria delle applicazioni

Ingegneria su misura.

 nostri ingegneri possono vantare svariati anni di esperienza pratica nello sviluppo di controlli e applicazioni. Grazie all'approccio orientato alle applicazioni sono in grado di capire rapidamente le esigenze e soddisfarle in maniera efficiente.

zub machine control AG, un'azienda che fa parte del gruppo maxon dal 2017, fornisce un supporto competente - dalla programmazione di soluzioni applicative customizzate fino alla messa in servizio. L'intensa collaborazione e la sinergia nello sviluppo OEM garantisce un trasferimento costante del know-how. In questo modo si riducono sensibilmente i rischi in fase di sviluppo e le possibili incomprensioni. Vengono incentivati processi agili riducendo al contempo i tempi di sviluppo.

Configurazione semplice. Massima scelta

Disponibilità rapida, assistenza durante l'acquisto e configurazione speciale per l'applicazione su richiesta. Ecco altri motivi per utilizzare il nostro shop online:  

  • Gamma di prodotti

    Selezione

    Basta inserire pochi parametri per trovare il sistema di azionamento giusto.  

  • Selezione di

    6000

    prodotti con oltre 1 milione di possibilità di combinazione.  

  • Informazioni

    Download

    Nell'e-shop è possibile scaricare dati CAD e di prodotto, manuali e software.  

  • Spedizione

    Consegna rapida

    Grazie alla prototipazione rapida e ai processi automatizzati, gli azionamenti configurati sono prodotti e pronti alla consegna in pochissimo tempo. 

  • Rete globale

    Servizio clienti

    L'assistenza alle vendite maxon è a disposizione dei clienti per rispondere a tutte le domande. In tutto il mondo. 

  • Configurazione

    Il vostro azionamento desiderato

    Il configuratore online vi guida passo-passo nella selezione di tutte le opzioni.