Motori per e-bike e sistemi di batterie per l’elettromobilità
Sistemi e-bike leggeri e potenti.
I nostri motori leggeri per e-bike, le nostre efficienti batterie e le nostre moderne interfacce e app offrono un sistema per e-bike perfettamente armonizzato. La nostra tecnologia si pone l'obiettivo di ottenere le massime prestazioni in spazi ridottissimi. Efficiente ed estremamente affidabile.
Elettromobilità di maxon
L'esperienza accumulata nello sviluppo del sistema per e-bike BIKEDRIVE viene applicata da maxon anche ad altri settori della e-mobility. Ad esempio in sistemi di azionamento per scooter elettrici ed eTrike, in azionamenti personalizzati per sport professionali ed estremi, ed inoltre in azionamenti per sedie a rotelle elettriche e dispositivi per fisioterapia. Anche questi settori richiedono infatti un sistema costituito da motore, riduttore e gestione della batteria che funzioni in modo preciso e affidabile.
Prodotti consigliati
Drive unit
L’unità di trazione e-bike è composta da un motore BLDC a rotore interno e da un riduttore epicicloidale ad alte prestazioni e silenzioso. Il fattore Q parte da soli 155 mm. L’elettronica e i sensori integrati garantiscono un supporto sensibile in tutte le situazioni di guida. Il ruotismo libero brevettato e innovativo non presenta alcuna resistenza percepibile – sia durante la pedalata all’indietro che durante la guida senza assistenza elettrica. È possibile installare corone stradali o MTB.
Batteria
La batteria agli ioni di litio è integrata in modo permanente nel tubo obliquo. Combina un peso ridotto con una capacità energetica di 250 Wh, 400 Wh o 600 Wh, a partire da soli 1,4 kg.
Range Extender
Il Range Extender offre ulteriori 250 Wh di potenza. Funziona come un powerbank e carica la batteria integrata.Il Range Extender può essere inserito in un portaborraccia BIKEDRIVE AIR o AIR S e integrato nel sistema tramite un cavo oppure trasportato in uno zaino.
Interfaccia
Il sistema di comando offre il pieno controllo sull'e-bike e può essere collegato allo smartphone tramite Bluetooth (BLE) o ad altri dispositivi Garmin, Sigma o o-synce tramite ANT+. È possibile configurare i tre livelli di assistenza individualmente mediante app. In fabbrica vengono impostate tre modalità di guida: Cruise (leggero vento alle spalle), Push (modalità sportiva), Blast (spinta potente su terreni ripidi). Opzionalmente sono disponibili anche cambi discreti e intuitivi per manubri da bici da corsa e mountain bike.
Connettività
App per rider e rivenditori.
maxon Connect App trasforma lo smartphone in una centrale di comando: i livelli di assistenza della e-bike possono essere adattati individualmente e tutti i dati significativi risultano immediatamente visibili sul cruscotto. Con ANT+ o Bluetooth (BLE) è possibile collegare in modo semplice anche altri dispositivi, ad esempio Garmin, Sigma, o-synce. I rivenditori possono inoltre usufruire di un'intuitiva Service App.
Contatti
Quale sfida dovete affrontare?
Il nostro esperto in elettromobilità sarà a vostra completa disposizione.