Azionamenti per robot mobili nella logistica

Sistemi Wheel Drive modulari per AMR.

Nella logistica di oggi i robot mobili autonomi sono indispensabili. Le loro prestazioni dipendono da azionamenti delle ruote compatti ed efficienti nei quali sono integrati motori BLDC, riduttori, freni, encoder e unità di comando a formare un unico sottosistema. maxon fornisce soluzioni complete per l'azionamento delle ruote da un unico fornitore, aiutando i produttori AMR ad accelerare la fase che va dal concept all'implementazione scalabile con prestazioni di azionamento affidabili e ripetibili.

Perché le soluzioni integrate di motoruota sono importanti.

Se motori, riduttori, freni, elettronica, sensori e unità di comando vengono progettati separatamente, l'integrazione dell'AMR risulta più complessa. Il comportamento di movimento è più difficile da regolare con precisione, la validazione di sicurezza necessita di più tempo e le prestazioni possono variare tra test dei prototipi e sviluppo di flotte.

La piattaforma di azionamenti per ruote modulari maxon riduce la complessità dell'intero sistema e minimizza il numero di interfacce dei fornitori. Dato che ci sono meno componenti da definire, acquistare, assemblare e sottoporre a qualifica, gli OEM possono snellire la catena di fornitura, ridurre i rischi in fase di integrazione e portare più rapidamente sul mercato nuove varianti delle piattaforme.

  • Comportamento del sistema prevedibile
  • Validazione e approvazione più rapide
  • Prestazioni termiche affidabili
  • Scalatura fluida dal prototipo alla produzione

Avete bisogno di aiuto per la progettazione del vostro azionamento per ruote?

1

Brochure

Possibilità infinite.

Dagli AMR agli ASRS (sistemi di stoccaggio e prelievo automatizzati), la gamma modulare di sistemi Wheel Drive e prodotti maxon offre agli OEM la flessibilità per creare un'ampia gamma di architetture veicolo a partire da un unico sistema comprovato.

Scarica la brochure
Sottosistema maxon AGv-2

Soluzione di azionamento

Trovate la piattaforma modulare Wheel Drive perfetta.

Ogni piattaforma AMR presenta esigenze uniche per quanto riguarda il sistema di azionamento. L'azionamento modulare di maxon per ruote permette agli ingegneri di configurare una soluzione con precisione rispondendo ai requisiti operativi dei veicoli. Il risultato è una soluzione di azionamento affidabile che riduce la complessità ingegneristica e supporta la scalatura fluida dal prototipo alla produzione.

Contattateci

I nostri prodotti consigliati.

Gli azionamenti per uote maxon sono una soluzione compatta ed efficiente per AGV e veicoli autonomi per le applicazioni intralogistiche e all'aperto. La velocità e il controllo di precisione assicurano la stabilità del sistema.

Wheel Drive 250

  • Carico utile per azionamento ≤ 250 kg
  • Opzionale: freno e sicurezza funzionale integrata
  • Certificazione IP65

Wheel Drive 500

  • Carico utile per azionamento ≤ 500 kg
  • Freno di trattenimento integrato
  • Certificazione IP65
IDX56S_ParvaluxGB28

Wheel Drives customizzati

  • Componenti di sistemi perfettamente armonizzati
  • Spazio di installazione ottimizzato
  • Efficienza dei costi
render_compact drive_cutaway

Azionamento compatto

  • 50% più piccolo rispetto alle classiche unità di azionamento
  • 20% di efficienza di azionamento in più
  • Rumori ridotti e movimenti fluidi
IDX70_L_C-Flansch

IDX 70 con controllore di sicurezza certificato

  • Livello di integrità della sicurezza SIL3 - PLe-Cat.3
  • Funzioni di sicurezza STO e SBC
  • Potenza 900 W
  • Grado di protezione IP65

Guida tecnica alla selezione degli azionamenti per AMR

Gestite le 6 fasi critiche della scelta dell'azionamento delle ruote dei veicoli AMR e la sicurezza funzionale.

Pensata appositamente per gli sviluppatori di AMR, questa guida tecnica unisce l’esperienza di maxon nei sistemi di azionamento a indicazioni pratiche sulla sicurezza funzionale e a un collaudato processo di selezione in sei fasi. Scaricala per ridurre i rischi di progettazione e scegliere fin dall’inizio le soluzioni di azionamento più adatte.

In che modo i sistemi di azionamento incidono sulle prestazioni operative degli AMR?

Scoprite i sei vantaggi operativi chiave di una soluzione modulare di azionamento delle ruote:

In un AMR, tutti i componenti (motore, riduttore, unità di comando, encoder, freno, logica di sicurezza e interfaccia software) incidono sul comportamento della piattaforma sotto carico. Se questi elementi vengono selezionati separatamente, i team che si occupano della progettazione spesso hanno bisogno di tempo in più per risolvere i problemi di compatibilità e di messa a punto e i gap nella validazione.

Progettando i sottosistemi in modo che funzionino assieme già da subito si riducono i rischi legati all'integrazione e si rende il comportamento di movimento più prevedibile. I team di ingegneri inoltre possono beneficiare di un iter più chiaro dalle prove dei prototipi alla produzione scalabile.

Esempio

In una flotta di AMR goods-to-person, una piattaforma potrebbe performare in maniera eccellente durante le prove dei prototipi ma comportarsi diversamente se il carico, il ciclo di funzionamento e le condizioni di sviluppo cambiano. Se il motore, l'unità di comando e il sistema di feedback non sono ben armonizzati tra loro, gli ingegneri devono procedere con ulteriori fasi di messa a punto prima dello sviluppo affidabile del robot. I sottosistemi integrati aiutano a ridurre questa incertezza armonizzando già in fase di sviluppo il comportamento meccanico, elettrico e di controllo.

Effetti operativi

  • Integrazione più semplice
  • Meno problemi di compatibilità
  • Comportamento di movimento più prevedibile
  • Messa in servizio più rapida
  • Cicli di validazione più brevi
  • Passaggio più semplice dal prototipo alla produzione

Domande frequenti.

Un azionamento per ruote integrato maxon è un sottosistema di azionamento modulare per i robot mobili autonomi (AMR). Combina ruota, motore, riduttore e freno in un'unica unità compatta coordinata. A seconda della configurazione può essere combinato con i componenti di motion control e sicurezza funzionale maxon all'interno dell'architettura veicolo più ampia.

L'azionamento per ruote fornisce una coppia compatta per i movimenti del carico e le manovre, mentre il freno supporta l'arresto controllato e il mantenimento sotto carico. La struttura modulare offre agli ingegneri un'interfaccia specifica per adattare il sistema di azionamento alle varie piattaforme AMR e requisiti applicativi.

Le opzioni di sicurezza possono comprendere funzioni quali Safe Torque Off (STO), Safe Brake Control (SBC), Safe Limited Speed (SLS) e Safe Stop 1 (SS1). La funzione STO scollega la coppia del motore; l'SBC controlla il freno; l'SLS aiuta a mantenere l'azionamento entro un limite di velocità definito e con l'SS1 l'azionamento viene arrestato in maniera controllata. Integrando queste funzioni nel concetto del sistema di azionamento è possibile semplificare l'architettura del veicolo e supportare approcci progettuali più ripetibili.
 

Gli ingegneri necessitano di un sistema di azionamento in grado di fornire la coppia necessaria alle ruote, capacità di carico e prestazioni di velocità e frenata in un'unità compatta affidabile. I requisiti chiave comprendono il range di tensione nominale corretto, il diametro delle ruote, la coppia continua e di spunto alle ruote, la capacità di carico radiale, la capacità durante il ciclo di funzionamento e la durata prevista. Il sistema deve comprendere o supportare inoltre componenti essenziali come ad esempio un encoder per il controllo closed-loop dei movimenti, un freno di mantenimento per arrestare l'unità sotto carico in maniera sicura e un'unità di comando che si integra nell'architettura del veicolo. Le opzioni di comunicazione come ad esempio CANopen e EtherCAT sono importanti per collegare l'azionamento al sistema di comando dell'AMR, mentre il cablaggio ibrido semplificato può ridurre la complessità dell'installazione e migliorare l'affidabilità. Per le applicazioni critiche dal punto di vista della sicurezza, gli ingegneri necessitano anche di funzioni come Safe Torque Off e Safe Brake Control per scollegare la coppia del motore e mantenere il veicolo fermo in sicurezza. La ruota dell'azionamento integrata aiuta a soddisfare questi requisiti combinando motore, riduttore, ruota, freno e sistema di feedback in un unico sottosistema validato, riducendo così la complessità di progettazione, i tempi per la messa in servizio e i rischi in fase di integrazione. Tutto ciò è possibile grazie a maxon.

La sicurezza funzionale è decisiva perché i sistemi di azionamento degli AMR non devono soltanto muovere i robot. Devono anche rallentare, fermarsi e mantenere la posizione o la velocità in maniera costante nonostante il variare dei carichi, delle condizioni operative e delle configurazioni dei veicoli.

In un sistema di azionamento integrato, ruota, motore, riduttore e freno sono progettati per funzionare assieme come parte di un sottosistema definito. Grazie a questa concezione, il comportamento di sicurezza può essere implementato più facilmente nell'architettura sovraordinata del veicolo e adattato in diverse piattaforme AMR.

Le funzioni quali Safe Torque Off (STO), Safe Brake Control (SBC), Safe Limited Speed (SLS) e Safe Stop 1 (SS1) supportano il comportamento di sicurezza prevedibile. La funzione STO scollega la coppia del motore; l'SBC controlla il freno; l'SLS aiuta a mantenere l'azionamento entro un limite di velocità definito e con l'SS1 l'azionamento viene arrestato in maniera controllata. Integrando queste funzioni nel concetto del sistema di azionamento è possibile semplificare l'architettura del veicolo e supportare approcci progettuali più ripetibili.

Un sistema di azionamento modulare integrato aiuta i team di ingegneri a riutilizzare le funzioni di movimento e sicurezza tra le varie varianti dei veicoli. Ciò riduce la complessità dell'integrazione, semplifica la validazione e supporta processi di sviluppo più ripetibili per gli AMR operativi negli ambienti logistici dinamici.

I sistemi di azionamento integrati riducono la complessità della validazione ai fini della sicurezza, raggruppando le funzioni di sicurezza, il comando del motore e il comportamento di frenatura in un unico sottosistema definito e documentato. In questo modo i team di ingegneri dispongono di interfacce più chiare e sono necessarie meno interazioni da valutare a livello di veicolo.

Nei casi in cui ciò è possibile, una soluzione di azionamento pre-certificata può rappresentare una base solida per il processo di verifica del produttore di AMR. Non sostituisce la validazione o la valutazione del rischio a livello di veicolo, ma può aiutare a snellire la documentazione e le prove relative alle interfacce dimostrando il comportamento di sicurezza dell'intero veicolo a un organismo notificato.

Un sistema di azionamento compatto altamente integrato occupa meno spazio e riduce il peso complessivo del veicolo, lasciando più spazio per batterie, sensori, carico e altri componenti essenziali. Combinando i componenti ad alta densità perfettamente abbinati tra loro, l'azionamento offre un'ottima efficienza e prestazioni eccellenti a fronte di un ingombro ridotto.

In questo modo aumenta l'efficienza energetica e i tempi di funzionamento tra una ricarica e l'altra e l'architettura di sistema complessiva risulta più semplice.

I sistemi di azionamento maxon sono modulari e altamente configurabili. Le modifiche standard possono accelerare i tempi di immissione sul mercato, mentre le varianti customizzate soddisfano i requisiti meccanici, elettrici e funzionali specifici dei singoli AMR.

I team di ingegneri maxon supportano il processo dal concept alla produzione, adattando l'azionamento per ruote all'architettura del veicolo e fornendo dati digitali di progettazione per l'integrazione, la verifica e la validazione.
 

Contatto

Quali sono le sfide che state affrontando?

I nostri esperti di soluzioni logistiche sono a vostra disposizione.