Sistemi di azionamento meccatronici
Fatti su misura - dall'idea fino alla produzione in serie.
maxon sviluppa e produce sistemi di azionamento meccatronici customizzati di elevatissimo livello tecnico, dall'idea fino alla produzione in serie: il tutto da un unico fornitore.
Competenza specifica per la motion intelligence: il nostro team di esperti di meccatronica.
maxon possiede una vasta conoscenza della perfetta interazione di diversi componenti di azionamento e, di conseguenza, dei sistemi di azionamento meccatronici. Infatti da decenni sviluppiamo e produciamo componenti di azionamento considerati fra i migliori al mondo.
In qualità di esperti di sistemi siamo partner di progetto competenti quando si tratta di cercare e implementare le migliori soluzioni ai problemi di azionamento complessi. Accompagniamo i nostri clienti già dalle prime bozze del progetto basandoci sulle specifiche tecniche.
Inoltre forniamo assistenza nella modifica di moduli multifunzione intelligenti, azionamenti meccatronici multiasse e sistemi motorizzati basati su componenti standard.
Door Drive
Per maggior comfort e sicurezza.
Insieme a un produttore svizzero di ascensori, maxon ha sviluppato una soluzione di sistema per l'azionamento delle porte. Essa è composta da un motore a corrente continua brushless con diametro 90 mm e un encoder MILE integrato direttamente nel circuito stampato. A questo si aggiunge un comando di posizionamento customizzato basato sulla serie maxon EPOS 2.
Per essere utilizzati sui diversi tipi di ascensore e soddisfare le varie norme internazionali di sicurezza, il sistema di comando Door Drive maxon presenta i seguenti vantaggi:
- Dopo la corsa di riferimento riconosce peso e dimensioni delle porte
- Determina e corregge autonomamente i parametri ottimali
- Configurabile e pronto all'uso in pochi passi
- Coppia sufficiente per muovere in maniera fluida le porte
- Il sistema di comando intelligente raccoglie i dati per i montatori

Exoskeleton Drive
Per una maggiore qualità della vita.
La simulazione della camminata umana con i sistemi meccatronici rappresenta una sfida tecnica enorme. Un esoscheletro deve essere leggero, compatto, potente, affidabile e facile da utilizzare. I sistemi di azionamento devono fornire una coppia elevata e al contempo offrire un'eccezionale dinamica.
L'Exoskeleton Drive maxon sfrutta al massimo lo spazio a disposizione. Un motore flat senza spazzole con encoder è stato combinato con un riduttore planetario a tre stadi e un comando di posizionamento EPOS4.
- Struttura compatta e leggera
- Coppia ed accelerazione elevate
- Consumo di energia ridotto
- Motori collegati tramite driver EtherCAT EPOS4
- Ottimale per l'articolazione di ginocchio e anche
- Offre ai portatori di esoscheletro il pieno controllo dei movimenti

Pump Drive
Per un'aria più pulita.
In collaborazione con un produttore di motori Diesel abbiamo sviluppato un sistema di azionamento composto da un motore flat senza spazzole customizzato con elettronica combinata. La soluzione di sistema regola l'erogazione precisa di urea nel post-trattamento dei gas di scarico dei motori Diesel per separare i composti dell'azoto velenosi. Un regolatore di velocità con regolatore di corrente subordinato, armonizzato per l'applicazione specifica, viene comandato tramite un'interfaccia apposita dall'unità di comando sovraordinata. In questo modo è possibile soddisfare le più recenti normative sui gas di scarico. Il sistema è impiegato prevalentemente nei veicoli commerciali – un contributo importante fornito da maxon per il miglioramento del clima.
- Monitoraggio intelligente della pressione grazie a un algoritmo brevettato
- Adattabile all'applicazione finale in fase di produzione presso il cliente
- Ottimizzazione dei costi, concepito per la produzione di grandi lotti

Sterilizable Drive
Per la precisione nella tecnologia medicale
Questa unità di azionamento sterilizzabile prodotta da maxon è composta da un motore brushless con alloggiamento in acciaio inox e collegamento via cavo. Il motore viene regolato da un'unità di comando separata, dove viene utilizzato HPSC (high precision sensorless control), un metodo estremamente raffinato sviluppato da maxon per la commutazione sensorless di motori senza spazzole.
A motore fermo e a velocità ridotte viene utilizzata dapprima la tecnica di regolazione basata sull'anisotropia magnetica.
- Massimi livelli di precisione, velocità e comodità di utilizzo
- Caratteristiche ergonomiche: Lo strumento può essere impugnato comodamente
- Firmware customizzato su misura
- Maggiore rendimento grazie al controllo ad orientamento di campo
- Minor sviluppo di calore
- Livello di vibrazioni e rumori ridotto

Plug-and-Play Drive
Per le soluzioni motore Plug & Play.
Sulla base dei componenti standard, la nostra soluzione ottimizzata permette all'applicazione tecnica di eseguire i migliori movimenti possibili. maxon è in grado di rispondere rapidamente ai vari requisiti, dai semplici standard adattati fino ai prodotti più speciali. L'azionamento viene montato completamente, viene fornito con tutti i cavi necessari ed è quindi subito pronto all'uso.
- Soluzione rapida dai costi ottimizzati basata su componenti standard
- Adattabile secondo le varie specifiche
- Tempi di sviluppo rapidi e risparmio economico grazie alla caratteristica plug & play

Gear Drive
Per ambienti difficili.
Questo motoriduttore può essere utilizzato per l'industria aerospaziale o, data la sua silenziosità, per le applicazioni mediche. Grazie a una combinazione su misura dei componenti, i nostri prodotti sono in grado di resistere a condizioni estreme.
Offriamo soluzioni di componenti concepiti interamente per gli attuatori lineari al fine di superare i limiti di condizioni difficili, di applicazioni con requisiti complessi di velocità o peso o per l'impiego in tecnologie futuristiche.
- Guarnizioni ad ampio range, da IP54 a IP66
- Resistenza alla corrosione
- Resistenza alle temperature da -40 a +85 °C
- Resistenza a urti e vibrazioni
- Biocompatibilità dei materiali

Bikedrive Air
Un azionamento invisibile per le e-bike.
La nostra E-Bike Drive Unit completamente integrata nel tubo inferiore è composta da un motore EC brushless a rotore interno maxon efficiente e un riduttore planetario Performance silenzioso. L'elettronica e i sensori garantiscono un'assistenza delicata in tutte le situazioni di guida. L'innovativa ruota libera brevettata non presenta alcuna resistenza percepibile, né in caso di contropedalata né in caso di guida senza assistenza elettrica. Fanno parte del sistema maxon Bikedrive Air E-Bike anche una batteria integrata nel tubo inferiore, un'HMI sul tubo superiore e app per rivenditori e ciclisti.
- Peso 1,9 kg
- Coppia massima 40 Nm
- Cadenza di pedalata massima supportata 115 giri/min
- Per tubi inferiori con diametro a partire da 60 mm
- Fattore di merito a partire da 155 mm
- Velocità massima 25 km/h / 20 mph
- Compatto e silenzioso


Contact
Amiamo le sfide.
Rover marziani. Pompe per insulina. Robot industriali. Auto da formula 1. Biciclette. I sistemi di azionamento maxon mostrano tutta la loro forza e precisione già in migliaia di applicazioni. Sin dall'inizio del progetto e nella discussione delle idee vi supportiamo nell'implementazione di esigenze specifiche e nella realizzazione di prototipi e prodotti in serie.
Parlate con noi delle vostre esigenze.
Configurazione semplice. Massima scelta
Disponibilità rapida, assistenza durante l'acquisto e configurazione speciale per l'applicazione su richiesta. Ecco altri motivi per utilizzare il nostro shop online:
Gamma di prodotti
Selezione
Basta inserire pochi parametri per trovare il sistema di azionamento giusto.
Selezione di
6000
prodotti con oltre 1 milione di possibilità di combinazione.
Informazioni
Download
Nell'e-shop è possibile scaricare dati CAD e di prodotto, manuali e software.
Spedizione
Consegna rapida
Grazie alla prototipazione rapida e ai processi automatizzati, gli azionamenti configurati sono prodotti e pronti alla consegna in pochissimo tempo.
Rete globale
Servizio clienti
L'assistenza alle vendite maxon è a disposizione dei clienti per rispondere a tutte le domande. In tutto il mondo.
Configurazione
Il vostro azionamento desiderato
Il configuratore online vi guida passo-passo nella selezione di tutte le opzioni.