Motori con spazzole DC con spazzole in metallo nobile o grafite
Elevate prestazioni a costi ridotti.
I motori DC con spazzole possono essere utilizzati senza elettronica esterna e sono pertanto una valida alternativa ai motori BLDC.
Motori DC maxon: panoramica delle principali caratteristiche
I motori DC maxon sono dotati di potenti magneti permanenti e adatti per l'impiego in diversi campi, dalla mobilità all'assistenza medica fino all'industria.
Abbiamo ordinato le nostre serie di motori con spazzole DC secondo i parametri più importanti in modo che possiate trovare rapidamente i motori DC con spazzole che fanno per voi.
| DCXØ 6 ... 35 mm | DC-maxØ 16 ... 26 mm | REØ 50 ... 65 mm | |
|---|---|---|---|
| Configurabile | Yes | Yes | No |
| Dimensioni | Ø 6 ... 35 mm | Ø 16 ... 26 mm | Ø 50 ... 65 mm |
| Elevata densità di potenza | Yes | No | Yes |
| Prestazioni/prezzo | No | Yes | No |
| Caratteristica aggiuntiva | NdFeB magnets | NdFeB magnets | NdFeB magnets |
| Vai allo shop | Vai allo shop | Vai allo shop |
Il nostro portfolio prodotti.

DCX
Elevata densità di coppia e silenziosità.

DC-max
Rapporto qualità/prezzo ottimale

RE
Accelerazione elevata e rendimento del 90%
Parvalux
Motori DC Parvalux
Parvalux Electric Motors Ltd fa parte dal 2018 del gruppo maxon.
La nostra azienda partner offre anche una gamma completa di motori a corrente continua. La serie BR si contraddistingue per il rotore robusto con ferro prodotto in maniera economica. I motori DC Parvalux sono disponibili anche come motoriduttori o possono essere combinati con i riduttori Parvalux.
∅ motore | ∅ 52 ... 63 mm |
|---|---|
Lunghezza motore | 70 ... 125 mm |
Potenza | 12 ... 85 W |

Configurazione semplice. Massima scelta
Disponibilità rapida, assistenza durante l'acquisto e configurazione speciale per l'applicazione su richiesta. Ecco altri motivi per utilizzare il nostro shop online:
Gamma di prodotti
Selezione
Basta inserire pochi parametri per trovare il sistema di azionamento giusto.
Selezione di
6000
prodotti con oltre 1 milione di possibilità di combinazione.
Informazioni
Download
Nell'e-shop è possibile scaricare dati CAD e di prodotto, manuali e software.
Spedizione
Consegna rapida
Grazie alla prototipazione rapida e ai processi automatizzati, gli azionamenti configurati sono prodotti e pronti alla consegna in pochissimo tempo.
Rete globale
Servizio clienti
L'assistenza alle vendite maxon è a disposizione dei clienti per rispondere a tutte le domande. In tutto il mondo.
Configurazione
Il vostro azionamento desiderato
Il configuratore online vi guida passo-passo nella selezione di tutte le opzioni.