Azionamenti per i sistemi di sicurezza
Sicurezza e costi sotto controllo.
I sistemi di chiusura e le telecamere di sorveglianza necessitano di soluzioni di qualità efficienti dal punto di vista dei costi. Sulla base del portafoglio di prodotti modulari maxon troviamo sempre la soluzione ottimale senza scendere a compromessi in termini di qualità e prestazioni.
Portiamo gli azionamenti ai limiti.
I sistemi di azionamento maxon sono in grado di resistere a vibrazioni elevate, temperature estreme da -100 °C a +200 °C e sollecitazioni elevatissime. Disponiamo di un laboratorio di sviluppo interno con camera del vuoto, diversi sistemi di climatizzazione e dispositivi meccanici per i test da impatto, e valori di accelerazione estremi fino a 2500g. Inoltre nella nostra sala prove continua viene testata la vita utile di oltre mille motori: qui gli azionamenti vengono fatti funzionare per oltre 20.000 ore.
I nostri prodotti consigliati.
Sistemi di chiusura
Lo spazio a disposizione nei sistemi di chiusura è sempre scarso. La soluzione ideale? I nostri azionamenti supercompatti ma potenti.
Videocamere per la sorveglianza
Le videocamere per la sorveglianza sono esposte costantemente al vento e alle intemperie. Ciò significa che i motori e i riduttori devono essere in grado di funzionare senza errori con umidità o temperature estreme.
Porte di sicurezza
Sistemi di azionamento per sistemi di bloccaggio, sistemi di apertura
Molte serrature ad alta sicurezza delle porte di sicurezza devono funzionare in modo perfetto, preciso e affidabile.
Sistemi di ispezione mobili
I sistemi di ispezione mobili o di manutenzione, come ad esempio le videocamere per i pipe crawler, sono esposti a condizioni ambientali particolarmente difficili e devono essere in grado di resistere affidabilmente alle vibrazioni e agli urti.
FAQ
Come fa maxon ad assicurare il rispetto dei dati riportati nel catalogo?
La validazione dei dati del motore e del riduttore fa parte di qualsiasi sviluppo dei prodotti. Nel nostro laboratorio interno i nuovi prodotti vengono controllati approfonditamente. In questo modo ci assicuriamo che vengano rispettate le specifiche elettriche e meccaniche.
maxon è in grado di simulare il comportamento termico in un punto di lavoro o ciclo specifico?
Sì, siamo in grado di determinare il comportamento di ogni motore con simulazioni o calcoli.
Oltre ai prodotti a catalogo, maxon realizza anche sistemi di comando customizzati?
Sì. maxon vanta un team numeroso di ingegneri di sviluppo dei sistemi di comando. Grazie all'intero know-how della nostra azienda, dalla progettazione alla realizzazione dei prototipi, siamo in grado di rispondere in maniera flessibile ai requisiti specifici dei clienti.
Esiste un quantitativo minimo ordinabile dei motori o dei riduttori configurabili?
No, in linea di massima è possibile ordinare prodotti configurabili oppure prodotti con modifiche standard del catalogo maxon a partire dal lotto 1. In caso di configurazioni più complesse il quantitativo minimo ordinabile è di tre pezzi.
Contatti
Come possiamo esservi d'aiuto?
I nostri esperti di automazione di tecnologie di sicurezza sono a vostra disposizione.

















![Fotolia_36834903_M_╕ [ia_64] Fotolia.com (2)](/assets/public/caas/v1/media/54300/data/39736ee677f54a166cafd331c6054273/landscape_ratio4x3/1028/fotolia-36834903-m-ia-64-fotolia-com-2-.jpg)