Ceramica tecnica
Più dura dell'acciaio.
I componenti in ceramica sono ancora più resistenti all'usura dell'acciaio e rendono i riduttori ancora più precisi e affidabili.
Un materiale esclusivo.
La ceramica viene utilizzata per viti senza fine di precisione, assi e alberi, complessi componenti specifici per la meccanica di precisione o involucri antigraffio. Da anni la ceramica industriale ad alte prestazioni viene impiegata con successo nei nostri azionamenti. Grazie alle varie procedure di fabbricazione di componenti in ceramica di qualità siamo in grado di fornire i migliori prodotti possibili.
Massime prestazioni in molti campi di applicazione.
I vantaggi della ceramica industriale hanno fatto sì che maxon non si limiti alla produzione di componenti per riduttori. I nostri componenti in ceramica vengono impiegati infatti anche in diversi altri prodotti in tutti i settori.
Ossido di zirconio ZrO2
Elevata sollecitabilità meccanica.
L'ossido di zirconio è una ceramica industriale ad alte prestazioni con elevata resistenza meccanica. Il modulo di elasticità e il coefficiente di dilatazione termica sono simili a quelli dell'acciaio. I componenti in ceramica sono biocompatibili e scarsamente allergenici.
Caratteristiche generali del materiale
Resistenza alla rottura per piegatura | >800 N/mm2 |
|---|---|
Modulo di elasticità | 2 x 105 N/mm2 |
Densità | ≥6.08 g/cm3 |
Durezza | 1350 HV |
Coefficiente di dilatazione termica | 10 x 10-6 1/K |
Conduttività termica | 2 W/mK |
Resistenza elettrica | 1010 Ωcm |

Ossido di alluminio Al2O3
Elevata sollecitabilità termica.
La ceramica in ossido di alluminio viene ampiamente utilizzata nel settore dell'elettrotecnica per l'isolamento ed è in grado di resistere a temperature di esercizio di 1000 - 1500 °C (senza sollecitazione meccanica).
Caratteristiche generali del materiale
Resistenza alla rottura per piegatura | >350 N/mm2 |
|---|---|
Modulo di elasticità | 3.5 x 105 N/mm2 |
Densità | ≥3.98 g/cm3 |
Durezza | 2000 HV |
Coefficiente di dilatazione termica | ≥5 x 10-6 1/K |
Conduttività termica | 25 W/mK |
Resistenza elettrica | 1015 Ωcm |

Contatto
Altre domande?
Il nostro team di vendite sarà lieto di assistervi.
Configurazione semplice. Massima scelta
Disponibilità rapida, assistenza durante l'acquisto e configurazione speciale per l'applicazione su richiesta. Ecco altri motivi per utilizzare il nostro shop online:
Gamma di prodotti
Selezione
Basta inserire pochi parametri per trovare il sistema di azionamento giusto.
Selezione di
6000
prodotti con oltre 1 milione di possibilità di combinazione.
Informazioni
Download
Nell'e-shop è possibile scaricare dati CAD e di prodotto, manuali e software.
Spedizione
Consegna rapida
Grazie alla prototipazione rapida e ai processi automatizzati, gli azionamenti configurati sono prodotti e pronti alla consegna in pochissimo tempo.
Rete globale
Servizio clienti
L'assistenza alle vendite maxon è a disposizione dei clienti per rispondere a tutte le domande. In tutto il mondo.
Configurazione
Il vostro azionamento desiderato
Il configuratore online vi guida passo-passo nella selezione di tutte le opzioni.