Motori BLDC con avvolgimento senza ferro o con ferro

Dinamica. Lunga durata. Elevata efficienza.

I motori DC senza spazzole maxon presentano durate di servizio più lunghe e velocità maggiori rispetto ai motori DC con spazzole. Inoltre sono esenti da manutenzione, quindi perfetti per l'impiego nelle applicazioni fit and forget.

Motori BLDC maxon: panoramica delle principali caratteristiche.

L'impiego di un regolatore elettronico permette il controllo estremamente preciso di velocità e coppia.

Abbiamo ordinato le nostre serie di motori BLDC secondo i parametri più importanti in modo che possiate trovare rapidamente il motore che fa per voi.

Product comparison table - Brushless DC motors (BLDC)
ECX SPEED∅ 4 - 22 mmECX PRIME∅ 6 ... 30 mmECX TORQUE∅ 22 mmMotore IDX□ 56 - 70 mmECX FLAT∅ 22 ... 42 mmEC∅ 22 mmEC-max∅ 16 - 22 mmEC-4pole∅ 32 mmEC-i∅ 30…52 mm, □ 70 mmEC flat∅ 60 - 90 mmEC frameless HT∅ 60 ... 90 mm EC frameless DT∅ 42 ... 90 mm
Avvolgimento senza ferroYesYesNoNoNoYesYesYesNoNoNoNo
Rotore internoYesYesYesYesNoYesYesYesYesNoYesYes
ConfigurabileYesYesYesYesYesNoNoNoNoNoNoNo
Dimensioni∅ 4 ... 22 mm∅ 6 ... 30 mm∅ 22 mm□ 56 ... 70 mm∅ 22 ... 42 mm∅ 22 mm∅ 16 ... 22 mm∅ 32 mm∅ 30…52 mm, □ 70 mm∅ 60 ... 90 mm∅ 60 ... 90 mm∅ 42 ... 90 mm
Velocità elevataYesYesNoNoNoYesNoYesNoNoNoNo
Coppia elevataNoYesYesYesYesNoNoYesYesYesYesYes
DinamicaNoYesYesYesNoNoNoYesYesNoNoYes
Prestazioni/prezzoNoNoNoNoYesNoYesNoYesYesYesNo
Caratteristica aggiuntivaVersione sterilizzabileSterilizable version-Protezione IP65Struttura corta (piatta)IP54 e versione heavy duty-Versione heavy duty-Struttura corta (piatta)Senza alloggiamento, struttura cortaSenza alloggiamento, albero cavo

Il nostro portfolio prodotti.

ECX SPEED

Estremamente rapidi e silenziosi

ECX PRIME

Massime prestazioni

ECX TORQUE

Rotore interno multipolo con coppia elevata

IDX

Potenza racchiusa in un alloggiamento industriale

ECX FLAT

Coppie elevate in caso di ingombro limitato

EC

Massima durata di servizio

EC-max

Durata di servizio elevata a un prezzo eccellente

EC-4pole

Ecco cosa intendiamo con prestazioni di punta: ∅32 mm, 200 watt

EC-i

Concentrato di forza per spazi ridotti

EC flat

Prezzo eccellente per coppie elevate

EC_frameless_HT76M_with_HallSensor_explosive_view

EC frameless HT

Un motore versatile ad alta coppia

EC frameless DT

Ancora più dinamica per gli azionamenti della robotica

Parvalux

Motori BLDC Parvalux.

Dal 2018 Parvalux Electric Motors Ltd fa parte del gruppo maxon. Parvalux offre una gamma completa di motori DC brushlesss disponibili in esclusiva presso maxon come motori BLDC puri o in combinazione con riduttori in linea o angolari. Questi motori offrono un'elevata coppia iniziale, una densità di potenza eccezionale e un funzionamento silenzioso.

Configurazione semplice. Massima scelta

Disponibilità rapida, assistenza durante l'acquisto e configurazione speciale per l'applicazione su richiesta. Ecco altri motivi per utilizzare il nostro shop online:  

  • Gamma di prodotti

    Selezione

    Basta inserire pochi parametri per trovare il sistema di azionamento giusto.  

  • Selezione di

    6000

    prodotti con oltre 1 milione di possibilità di combinazione.  

  • Informazioni

    Download

    Nell'e-shop è possibile scaricare dati CAD e di prodotto, manuali e software.  

  • Spedizione

    Consegna rapida

    Grazie alla prototipazione rapida e ai processi automatizzati, gli azionamenti configurati sono prodotti e pronti alla consegna in pochissimo tempo. 

  • Rete globale

    Servizio clienti

    L'assistenza alle vendite maxon è a disposizione dei clienti per rispondere a tutte le domande. In tutto il mondo. 

  • Configurazione

    Il vostro azionamento desiderato

    Il configuratore online vi guida passo-passo nella selezione di tutte le opzioni.