Azionamenti compatti elettrici
maxon IDX: la soluzione plug & play.
Un concentrato di forza altamente dinamico: motore maxon brushless BLDC combinato con il sistema di posizionamento EPOS4 e riduttore incapsulato in un alloggiamento industriale di qualità.
Panoramica delle principali caratteristiche.
Anche se il motore IDX presenta una dimensione di soli 56 mm o 70 mm, la sua potenza è pari a quella di un motore più grande del 25%. Gli azionamenti IDX combinano potenza e spazio ridotto. Come opzione di configurazione l'IDX è disponibile anche senza comando di posizionamento EPOS4.
Per trovare più rapidamente l'azionamento giusto, vi forniamo una panoramica delle caratteristiche più importanti degli azionamenti IDX.
IDX 56senza spazzole, con elettronica integrata | IDX 70senza spazzole, con elettronica integrata, I/O | |
|---|---|---|
| Velocità nominale | 6000 rpm | 6000 ... 3200 rpm |
| Tensione nominale | 24 / 48 V | 24 / 48 / 60 V |
| Lunghezza azionamento | 120 ... 170 mm | 141 ... 211 mm |
| Potenza | 180 ... 280 W | 550 ... 750 W |
| Caratteristica aggiuntiva | EtherCAT, CANopen, IO | EtherCAT, CANopen, IO |
| Vai allo shop | Vai allo shop |
IDX
Elevata densità di potenza, messa in servizio semplice.
La serie IDX è adatta per tutte le applicazioni che necessitano di motori BLDC a bassa tensione. Possono essere utilizzati in maniera versatile nell'industria, nella robotica e nell'intralogistica ma anche nelle macchine di produzione con movimenti degli assi con coordinate X, Y e Z.
Gli azionamenti IDX dispongono di serie di tutte le possibilità di collegamento adattabili ai requisiti specifici. Essendo già preconfigurati alla consegna, una volta collegati sono subito pronti all'uso.
Dimensioni | □56 / 70 mm |
|---|---|
Lunghezza azionamento | 120 ... 211 mm |
Potenza | 180 ... 750 W |
Coppia nominale | fino a 3167 mNm |
Velocità di azionamento | fino a 6000 rpm |

textfocus.advantages
Elevata densità di potenza
Grado di protezione IP65
L'alloggiamento industriale è protetto da acqua e polvere.
Coppia costante elevata
Pronti per l'Industria 4.0
Elettronica integrata per CPS, Smart Factory o IoT.
Configurabilità online
Perfetti per la robotica e la logistica
Estremamente versatili per l'impiego nelle applicazioni industriali, di robotica e logistica.
Un azionamento compatto ad alta potenza.
L'azionamento IDX è disponibile con comando di posizionamento, regolatore di velocità del motore integrato e sensore di temperatura sull'avvolgimento. Il motore IDX può essere anche configurato in modo da essere utilizzato tramite un sistema di comando motore esterno. La versione di qualità presenta il grado di protezione IP65, il cliente deve soltanto mettere a tenuta l'albero di uscita.

rexroth
La piattaforma e la partnership perfetta.
ctrlX AUTOMATION è la piattaforma ideale per ampliare la gamma di azionamenti Bosch Rexroth con i potenti azionamenti di precisione maxon. I clienti possono così usufruire di una soluzione di azionamento che risponde perfettamente alle loro necessità e possono integrare in tutta semplicità gli azionamenti maxon nel sistema esistente.
Configurazione semplice. Massima scelta
Disponibilità rapida, assistenza durante l'acquisto e configurazione speciale per l'applicazione su richiesta. Ecco altri motivi per utilizzare il nostro shop online:
Gamma di prodotti
Selezione
Basta inserire pochi parametri per trovare il sistema di azionamento giusto.
Selezione di
6000
prodotti con oltre 1 milione di possibilità di combinazione.
Informazioni
Download
Nell'e-shop è possibile scaricare dati CAD e di prodotto, manuali e software.
Spedizione
Consegna rapida
Grazie alla prototipazione rapida e ai processi automatizzati, gli azionamenti configurati sono prodotti e pronti alla consegna in pochissimo tempo.
Rete globale
Servizio clienti
L'assistenza alle vendite maxon è a disposizione dei clienti per rispondere a tutte le domande. In tutto il mondo.
Configurazione
Il vostro azionamento desiderato
Il configuratore online vi guida passo-passo nella selezione di tutte le opzioni.