Expert Blog

15 motivi per cui i produttori di UAV puntano su maxon

Argomenti

GettyImages-1449084299

Un fattore essenziale nell'industria dei droni è la consapevolezza dell'interazione perfetta di motori DC senza spazzole, controllori elettronici della velocità ed eliche abbinate a livello di sistema. Allo stesso tempo è necessario comprendere le esigenze specifiche dei clienti. Abbiamo individuato 15 motivi per cui start-up e compagnie aeree internazionali si affidano ai prodotti e all'esperienza di maxon. 

 

Qualità 

I produttori di UAV possono usufruire del sistema di gestione della qualità di maxon e della sua vasta esperienza in progetti di controllo del movimento per l'industria spaziale e aeronautica. 

1. Componenti personalizzati 

Abbiamo completato oltre 1 milione di cicli di collaudo, un numero senza precedenti in questo settore. maxon dispone di attrezzature specifiche per testare i prodotti per UAV in condizioni realistiche. 

 

2. EN 9100

maxon è un'azienda certificata secondo la norma ISO 9100 per l'industria aerospaziale e conosce perfettamente gli standard di settore RTCA DO-160/178/254 e MIL-810. È inoltre in grado di soddisfare complessi requisiti normativi, come i regimi internazionali di controllo delle esportazioni. 

 

3. Voli lunghi e sicuri 

Garantiamo la massima efficienza e affidabilità dei nostri sistemi di propulsione per UAV grazie a un rigido sistema di qualità, una progettazione di magneti e avvolgimenti ottimale, algoritmi di commutazione perfezionati, un peso minimo nonostante la massima robustezza ed eliche dall'aerodinamica ottimizzata. 

 

4. Standard aerospaziali comunemente accettati 

maxon si impegna ad adottare un sistema di gestione della qualità maturo, comprovato e certificato per i settori medicale (ISO 13485) e aerospaziale (EN 9100). Esaminiamo e valutiamo ogni nuovo regolamento per UAV (ad esempio FAA/EASA), semplificando in tal modo i processi di approvazione e valutazione dei rischi (SORA). 

 

GettyImages-628490438

Testati secondo DO-160G 

I sistemi di azionamento per UAV di maxon sono stati collaudati con successo rispetto alla norma ambientale aerospaziale DO-160G. 

5. Oscillazioni di temperatura 

I prodotti sono stati testati in un ampio intervallo di temperatura, compreso tra -40 °C e +70 °C (operativo), allo scopo di riprodurre le condizioni effettive di volo durante l'intero ciclo di vita del prodotto. 

 

6. Condizioni ambientali difficili 

I collaudi ambientali di maxon includevano test di umidità effettuati a varie temperature. I partner di maxon hanno testato con successo i loro prodotti anche in presenza di sabbia, polvere e nebbia salina. 

 

7. Protezione da vibrazioni, urti e collisioni 

I prodotti per UAV di maxon, incluse le eliche, sono stati sottoposti a test rigorosi, che comprendevano forti urti e vibrazioni, per riflettere le difficili condizioni di volo e atterraggio. 

 

8. Prove di spinta statica e inclinazione 

Per ottenere dati seri e attendibili riguardo alle prestazioni, maxon ha testato scrupolosamente tutti i suoi prodotti con eliche di vario tipo. Le condizioni di collaudo vengono indicate chiaramente nelle schede tecniche. Una simulazione di volo con prova di inclinazione riflette i test di durata (oltre un milione di cicli). 

 

1306713348_mod

Esperienza 

La tecnologia dei droni si sta sviluppando in modo incredibilmente rapido. Laddove si richiedono esperienza e competenza, maxon può offrire entrambe come leader mondiale di settore. 

9. 60 anni di esperienza 

Costruiamo motori elettrici dal 1961. I nostri azionamenti movimentano i rover marziani sul Pianeta Rosso da più di 20 anni. Attualmente centinaia di sistemi di azionamento vengono utilizzati in velivoli, elicotteri, veicoli spaziali e veicoli aerei senza equipaggio. 

 

10. Un team UAV dedicato 

Un team di ingegneri e tecnici esperti assiste i clienti dalla fase di definizione delle specifiche, a quella del collaudo del prototipo fino al momento dell'avvio della produzione e oltre. Un'intensa collaborazione con i clienti fa sì che i prodotti maxon non funzionino in modo autonomo, ma si integrino perfettamente nei sistemi UAV. 

 

11. Forte investimento in R&

Oltre l'8% dei ricavi di maxon confluisce in ricerca e sviluppo: negli USA, in Europa e in Asia più di 200 progettisti si impegnano ad aprire nuove frontiere alla tecnologia. 

 

1264125895_mod

Competenze 

maxon è un partner di progettazione affidabile che conosce a fondo i requisiti dei progetti e delle esigenze dei clienti che operano nel mercato degli UAV e dei droni. 

12. Comprensione olistica degli UAV 

L'aspetto più importante nell'industria dei droni è la profonda conoscenza della perfetta interazione di motori BLDC, unità di comando ed eliche abbinati a livello di sistema. Comprendiamo tutto ciò e ne siamo perfettamente consapevoli. 

 

13. Rapidi e flessibili 

maxon dispone di stabilimenti di produzione in Europa, in Asia e negli Stati Uniti. 
I nostri clienti possono beneficiare della rapida produzione in piccole o grandi serie e dell'elevata flessibilità che ci consente di soddisfare facilmente requisiti speciali. 

 

14. Prodotti standard o personalizzati 

Quando le specifiche di prodotto o la combinazione di prodotti standard non sono sufficienti, sviluppiamo azionamenti personalizzati con una serie completa di componenti per creare droni all'avanguardia scalabili al fine di soddisfare i requisiti aziendali. 

 

15. Documentazione e tracciabilità 

Per ogni prodotto viene fornita un'accurata documentazione. Ogni singola parte dei prodotti risulta inoltre tracciabile. Nel nostro impianto di prova interno ogni prodotto viene testato in modo esaustivo. Ciò ci consente di produrre dati relativi alle prestazioni affidabili e verificati. 

Sistemi di propulsione maxon per UAV e droni

Scarica il white paper

UAV_drones_EN_whitepaper

Disporre di una soluzione motorizzata affidabile, dedicata e potente è cruciale per il successo dello sviluppo di un drone. Per saperne di più scaricate il nostro white paper. 

Scarica ora