Precision electric drives의료 기술용

더 자세히 보기
maxon_Katalog_Visual_2021

Precision Drive Systems

맥슨의 고객 맞춤형 드라이브 시스템

DC 및 BLDC 모터, 기어, 센서, 제어기 등 단일 제품 뿐 아니라 메카트로닉 드라이브 시스템까지, 고객 맞춤형 프로토타입에서 부터 대량 생산에 이르기까지 최고의 품질을 제공합니다.

자세히 보기

맥슨 온라인샵

맥슨 온라인샵에서 완벽한 드라이브 솔루션을 찾아 보십시오.

자세히 보기

적용사례

맥슨의 드라이브가 세상을 움직입니다.

미래의 스마트 공장, 도로, 하늘, 수술실 또는 우주에서 사용되는 맥슨 드라이브는 최소한의 공간에서도 뛰어난 정밀도, 효율성, 신뢰성 및 높은 성능을 제공합니다. 

  • A human hands a rubik's cube to a robot hand, symbolizing innovation and advanced robotics.maxon Story

    세계에서 가장 섬세하고 내구성 높은 로봇 핸드

    최신 AI 기계 학습 프로젝트에서 로봇 핸드가 필요했던  구글 딥마인드(Google DeepMind)는 섀도우 로봇(Shadow Robot)에 주목했습니다. 근래에 개발된 이 로봇 핸드는 세계에서 가장 민감하고 손재주가 우수할 뿐만 아니라 기존 설계로는 견디지 못했던 충격을 견딜 정도로 견고합니다.
    더 자세히 보기
  • maxon fait passer les moteurs dc 1500x1000maxon Innovation

    고온에 적합한 브러시드 DC 모터

    높은 주변 온도에서 작동할 수 있는 모터는 맥슨에게 새로운 것이 아닙니다. 최대 200⁰C의 주변 온도에서 작동하도록 개발된 HD(Heavy Duty) 브러시리스 DC 모터 제품군은 10년 이상 시장에서 판매되고 있습니다. 지금까지 이 정도의 온도는 브러시리스 모터의 영역이었습니다. 이제 맥슨은 이를 새로운 HT(고온) 브러시드 DC 모터로 변경했습니다.
    더 자세히 보기
  • Beyond time 1500x1000 dt2maxon Inside

    Beyond Time(시간을 넘어)

    대만의 예술가 첸 샹푸(Chen Hsiangfu)는 시간의 상대성을 시적으로 해석했습니다. 그녀의 작품 "Beyond Time"은 외계 분위기에 둘러싸인 타이베이의 스타룩스 항공 플래그십 스토어에 전시되어 있습니다. 맥슨의 모터가 이 예술 작품을 움직이는 데 일조했습니다.
    더 자세히 보기

제품 뉴스 2025

맥슨의 최신 이노베이션

제품 뉴스 영상을 통해 맥슨의 신제품 포트폴리오를 소개합니다. 플랜지가 없는 브러시리스 모터 EC frameless DT 50, 탁월한 성능과 안전 기능을 결합한 컴팩트 컨트롤러 EPOS4 Module Compact 60/20 STO, 로봇, 협동로봇(cobot) 및 AGV에 최적화된 IDX70, Profinet 인터페이스를 탑재한 최신 MiniMACS 컨트롤러, 그리고 새로운 사이즈로 출시된 스트레인 웨이브 기어(Strain Wave Gear)를 만나보실 수 있습니다.

News

최신 뉴스

  • EE_ANRI_4_3Media Release

    맥슨 그룹, 오이겐 엘미거 CEO에서 안드레아스 리히터로 리더십 전환

    맥슨 그룹의 경영 리더십에 변화가 이루어집니다. 맥슨에서 35년간 근무하며 그중 15년간 CEO를 맡아온 오이겐 엘미거(Eugen Elmiger)가 안드레아스 리히터(Andreas Richter)에게 CEO직을 넘깁니다. 오이겐 엘미거는 이후에도 이사회 부의장으로 회사와 함께할 예정입니다.
    더 자세히 보기
  • Websiteindd_4_3_01Media Release

    맥슨, 신임 이사회 의장 선임… 안정적 실적 유지

    maxon 그룹의 소유주인 브라운 가문이 세대 교체를 단행했습니다. 칼-발터 브라운 박사는 이사회에 남아 있지만 의장직은 물러납니다. 대신 그의 딸인 비앙카 브라운 박사가 새로운 의장으로 취임합니다.
    더 자세히 보기
  • Keyvisual_Catalog_EN_2026_OnMedia Release

    더욱 새로워진 맥슨 카탈로그 2026/2027을 만나보세요.

    맥슨이 새롭게 개편한 카탈로그를 선보입니다. 새  카탈로그는 제품과 애플리케이션을 보다 쉽게 찾을 수 있도록 구성하는 동시에 회사와 주요 시장, 기술 역량을 한눈에 이해할 수 있도록 정리한 것이 특징입니다.
    더 자세히 보기

인재 채용

맥슨과 함께하십시오.

맥슨은 첨단 기술을 선도하며 우리가 살고 있는 세상에 지속 가능한 가치를 창출합니다. 맥슨 그룹은 전 세계적으로 직업 및 경력에 대한 흥미로운 기회를 제공합니다. 

maxon0679_DL_13cm9cm

회사 소개

1961년부터 시작된 품질과 혁신을 향한 열정

맥슨은 모두를 위한 더 나은 세상을 만들 수 있다고 믿으며 1961년부터 최고의 품질과 혁신을 지지해오고 있습니다. 맥슨은 정밀 드라이브 시스템 분야를 선도하며 전 세계 3,200 여 명의 직원들이 근무하며 41개 국의 판매망을 통해 활동하고 있습니다. 맥슨의 가치, 품질 기준 및 연혁에 대해 자세히 알아보십시오. 

maxon1118_DL_13cm9cm

혁신을 전합니다

뉴스레터를 지금 구독하세요.

Hands holding a tablet displaying the maxon mail interface

맥슨의 새로운 드라이브 솔루션과 혁신적인 제품, 다양한 적용 사례, 최신 기술 트렌드, 이벤트 소식, 그리고 글로벌 기준을 만들어가는 프로젝트를 가장 먼저 받아보세요.

구독하기