도심 항공 이동성을 위한 드라이브 시스템

미래의 출퇴근 - 맥슨과 함께 탑승

인구가 밀집한 도시 공간에서는 소위 말하는 항공 택시가 조만간 중요한 역할을 하게 될 것입니다. 자동차 기술과 항공우주 기술이 결합된 이 시스템은 출퇴근자의 미래에 어떤 방향을 제시합니다. 이 두 분야에서 광범위하게 경험을 축적한 맥슨은 동작 제어 프로젝트의 이상적인 파트너입니다. 오늘날 대형 항공기에 사용되는 맥슨의 액추에이터는 항공 택시에도 가장 적합하며 엄격한 항공우주 부문의 요구 사항도 충족시킵니다.  

당사의 전문가들이 여러분을 다음 단계의 비행으로 모십니다.

수년간 경험을 축적한 맥슨은 항공우주산업을 잘 알고 있으며, 따라서 이 새로운 시장에 대해 잘 준비하고 있습니다. 또한 맥슨은 혁신의 대명사로서 유연함과 완숙함을 완벽히 결합함으로써 신생 UAM 기업을 지원합니다. 이제 여러분이 이 시장을 위해 기존의 많은 솔루션 중 하나를 투입하거나 이 시장에서만 사용할 새로운 액추에이터를 개발하시려면, 저희와 함께 여러분의 UAM 프로젝트를 위한 최적의 솔루션을 찾으십시오.

  • 항공우주 분야의 능슥하고 열정적인 전문가와 프로젝트 관리자
  • 사양 구축 단계부터 프로토타입 제작, 완전한 대량 생산 및 그 이후까지 프로젝트 지원
  • EN 9100에 따른 인증
  • DO-160 검사필 모터, 기어 및 센서가 수록된 카탈로그
  • DO-178/254에 따른 항공전자공학 소프트웨어 및 하드웨어 개발 경험
  • 구성 및 노후화 관리를 포함한, 최고의 품질 기준

미래의 도시를 위한 지속가능한 솔루션

예측에 따르면, 2030년까지 인류의 약 60%가 도시에 거주합니다. 오늘날 도시 생활에는 이동성이 무엇보다도 중요합니다. 교통 정체의 위협에서 빠져 나오는 출구는 위로 향합니다. 도심 항공 이동성에 의해 교통 수단의 일부가 도로에서 하늘로 이동하는 것은 항공우주 부문에서 가장 흥미로운 미래 영역입니다. 안전 비행을 위한 드라이브 시스템을 개발하고 인증을 받으면서, 수십 년 동안 축적한 경험을 갖춘 맥슨은 발전하고자 하는 UAM 기업의 파트너입니다. 이때 당사의 드라이브는 고객이 운송 시간을 단축하고 운영 비용을 줄이며 도시 공간에서 CO2  배출을 줄이는 데 기여합니다. 

 

카탈로그 구성품에 의한, 보다 더 빠른 개발

당사는 검증된 항공우주용 제품을 표준화함으로써 당사의 UAM 고객에게 효율적인 드라이브 솔루션을 보다 더 신속하게 공급할 수 있습니다. 전형적으로 항공용으로 개조한 구성품, 예를 들어 특수 윤활 장치나 보다 더 강한 견고성 또는 특수한 타입의 케이블이 당사의 드라이브 시스템에 이미 포함되어 있습니다. 모든 구성품은 DO-160G에 따라 온도 범위와 진동 및 충격, 습도와 관련된 검사를 받았으며 항공우주 산업에 적용되는 환경 표준을 충족시킵니다. 

구성

비전이 현실로 실현되면

UAM이라는 비전이 실현된다는 것은 여러 기술이 빈틈없이 통합된다는 것을 의미합니다. 전기 드라이브 시스템의 전문 회사로서 맥슨은 새로운 이 시장 부문을 위해 도심 항공 이동성에 대한 최신 기술을 분류하고 전통적인 항공우주 분야 사이의 시너지를 이용합니다. 고객은 센서와 전자 장치가 장착되거나 또는 장착되지 않는 액추에이터, 밸브용 드라이브 시스템, 플라이 바이 와이어(Fly-by-Wire) 제어장치 구성품이나 기내 통신 시스템을 개발하고 생산하는 데 당사의 전문가로부터 지원을 받습니다.

당사의 추천 제품

맥슨의 항공우주 부문용 제품은 DO-160G에 따라 온도 변화, 습도, 충격 및 진동과 같은 환경 조건에서 테스트를 거쳤으므로 극히 까다로운 애플리케이션에도 적합합니다. 표준화된 기본 제품 프로그램 덕분에 개발 주기를 가속화할 수 있어 고객은 항공 및 우주비행을 위한, 완숙한 제품을 보다 더 빠르게 이용할 수 있습니다.

DCX Aero

 

  • 강력하고 컴팩트한 브러시드 모터
  • 다양한 크기로 제공: 직경 10-35mm
  • 화성에 사용

EC-4pole Aero

 

  • 무게 및 크기 대비 최고 전력 비율
  • 고온 와인딩
  • 극한의 환경 조건에서 입증됨

EC-i Aero

 

  • 역동적인 고토크 모터
  • 철심 권선 포함
  • 컴팩트한 크기 및 무게

GPX Aero

 

  • 최신 유성 기어 헤드 기술
  • 최대 효율
  • 우수한 후진 주행성

항공 및 우주비행용 인코더

 

  • ENX 회전 인코더 시리즈
  • XT = 극한 온도
  • 방습 기능

액추에이터

당사는 하드웨어 개발과 소프트웨어 개발을 통합합니다. 탁월한 시스템통합을 위해 UAM 액추에이터에는 특수 제작된 케이블 하니스와 플러그 및 고객 인터페이스를 기반으로 하여 차량에 직접 통합하기 위한 액추에이터 하우징이 있습니다.

항공우주산업을 위한 드라이브 시스템

지금 전단지를 다운로드하십시오.

먼저 둘러본 다음, 항공우주 분야에 대한 당사의 주요 제품군에 대해 더 자세히 알아보십시오.

GettyImages-178580581_1

도심 항공 이동성(UAM)

미래의 교통 수단

맥슨의 판매 담당 엔지니어에 부여된 주요 과제 중 하나는 미래를 예측하는 것입니다. 세계가 5년 또는 10년 내에 어떤 애플리케이션을 필요로 할 것인가를 예측하기 위해서는 장기적인 관점에서 예측하며 사고해야 합니다. 우리는 흥미로운 시대를 목전에 두고 있습니다. 첫째, 상업적인 드론 시장의 성장이 점점 더 가속화되고 있어, 맥슨이 얼마 전 개발한 드론 드라이브 시스템이 이미 시험 비행 단계에 있습니다. 둘째, 도심 항공 이동성 시장(UAM)이 빠르게 격차를 줄이고 있습니다. 

자주 묻는 질문

  • 액추에이터란 무엇이며 맥슨은 어떠한 솔루션을 제공합니까?

    액추에이터란 시스템이 움직일 수 있도록 하는 여러 드라이브 시스템이 결합된 장치입니다. 위치 센서 및 전자식 제어 장치와 같은 추가적인 전자 시스템에 의해 고도로 정밀하고/하거나 상당히 동적인 동작이 가능해집니다. 통신 인터페이스에 의해 액추에이터는 마스터 시스템에 실시간 데이터를 제공할 수 있습니다. 당사의 제품 포트폴리오에는 맞춤형 액추에이터를 개발하고 생산하는 데 필요한 모든 구성품과 기술이 포함되어 있습니다.

  • 맥슨의 산업용 제품은 UAM 애플리케이션에 적합합니까?

    네, 그렇습니다. 맥슨은 원래 제품에 끼치는 영향을 최소화하면서 고품질의 산업용 모터를 항공우주 시장에 적용하는 데 있어 광범위하고 다년간 축적한 경험을 보유하고 있습니다.

  • 맥슨은 고객이 지정한 액추에이터를 개발할 때 고객과 함께 합니까?

    예, 그렇습니다. 맥슨의 항공우주 사업부는 특히 프로젝트 관리, 시스템 및 품질 기술, 전자 장비 및 소프트웨어 엔지니어링 분야에 전문화된 전문가로 구성된 팀을 보유하고 있으며, 이러한 팀은 맞춤형 액추에이터를 개발할 때 서로 협력하여 모든 고객의 요구 사항을 완전히 충족시킵니다.

연락처

궁금하신 점이 있으십니까?

당사의 UAM 전문가들이 언제든지 답변해 드립니다.