품질
당사에게는 좋은 것만으로 충분하지 않습니다.
당사의 목표는 최고의 품질로 생산 및 판매하고 지속적으로 개선하는 것입니다. 당사는 최고의 기술 성능과 우수한 서비스의 형태로 최고의 수준을 위해 노력합니다.

강력한 장비
맥슨의 테스트 연구소에 있는 드라이브
당사에서는 모든 제품에 대해 강한 진동, 극한의 온도 및 압력 하중, 가혹한 중력 및 충격 하중을 테스트합니다. 실험실에는 고진공 챔버, 기후 온도 시스템 및 최대 200 °C의 오일 수조가 있습니다. 그 외에도 모터를 최대 20,000시간 동안 연속으로 작동시키는 내구성 시험실도 있습니다.
테스트 연구소에 대한 더 자세한 사항은 브로셔에서 확인할 수 있습니다.
maxon
“품질은 낮은 위험성, 낮은 비용 및 특히 더 나은 고객 경험을 위한 원동력입니다.”
전통에서 나온 품질:
당사의 인증
품질은 맥슨의 전통입니다. 1988년부터 스위스에서 ISO 9001 인증을 받아 종합적인 품질 관리를 시행하고 있습니다. 정기적인 검사를 통한 제품, 구조 및 절차에 대한 외부 기관의 시각은 세계 표준을 보장하고 당사의 품질 의식을 날카롭게 합니다.
고객은 당사의 인증을 통해 자체적인 승인 절차 및 위험 평가를 쉽게 수행할 수 있습니다.
| SN EN ISO 9001품질관리 시스템 | SN EN ISO 14001환경관리 시스템 | EN 9100항공우주 산업 | SN EN ISO 13485의료 제품 | IATF 16949자동차 산업 | ISO/IEC 27001정보 보안(IT 그룹) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Switzerland | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Germany | Yes | Yes | 아니오 | Yes | 아니오 | Yes |
| Hungary | Yes | Yes | 아니오 | 아니오 | Yes | Yes |
| Korea | Yes | Yes | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 |
| USA | Yes | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | Yes |
| China | Yes | Yes | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 |
| France | Yes | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | Yes |
| Netherlands | Yes | Yes | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 |
| Downloads | PDF 다운로드 | PDF 다운로드 | PDF 다운로드 | PDF 다운로드 | PDF 다운로드 | PDF 다운로드 |

맥슨의 품질 인증
SN EN ISO 9001

환경 인증
SN EN ISO 14001

항공 우주 인증
EN 9100

의료 제품 인증
SN EN ISO 13485

자동차 인증
IATF 16949

정보 보안용
ISO/IEC 27001
연락 분야
질문이 있으신가요?
당사의 전문가가 언제든지 상담해 드립니다.