안전 시스템용 드라이브
안전 및 비용 개요
잠금 시스템이나 모니터링 카메라에는 성능이 우수하지만 비용 효율적인 솔루션이 필요합니다. 당사는 항상 맥슨의 모듈형 제품군을 기반으로 최적의 솔루션을 찾지만, 품질과 성능의 경우 어떠한 타협도 하지 않습니다.
당사는 드라이브의 한계를 시험합니다.
맥슨의 드라이브 시스템은 몇 가지 요소를 견딜 수 있습니다: 강한 진동, -100°C ~ +200°C 사이의 극단적인 온도 및 가혹한 하중. 당사는 진공실, 다양한 공조 시스템 및 최대 2,500g의 g-값을 발생시킬 수 있는 충격 검사기가 구비된 자체 개발 실험실을 보유하고 있습니다. 또한 내구성 시험실에서는 천 대 이상에 달하는 모터의 수명을 테스트합니다. 여기서 드라이브는 20,000시간 이상 작동합니다.
당사의 추천 제품
잠금 시스템
잠금 시스템의 경우 장소가 상당히 좁습니다. 상당히 작지만 출력은 강한 당사의 드라이브가 여기에 이상적인 솔루션입니다.
모니터링 카메라
모니터링 카메라는 장기간 바람과 날씨에 노출되어 있습니다. 이는 모터와 기어가 습기 및 온도와 같은 극한 조건에서 고장 없이 작동해야 한다는 것을 의미합니다.
안전 도어
안전 도어에 있는 잠금 차단 시스템,
개방 시스템 및 고성능 안전 자물쇠용 드라이브 시스템은 오랜 기간 동안 고장 없이 정밀하고 안정적으로 작동해야 합니다.
휴대형 검사 시스템
파이프 크롤러용 카메라와 같은 휴대형 검사 또는 유지보수 시스템은 거친 환경 조건에 노출되어 있으며 진동과 충격 하중에 안정적으로 견딜 수 있어야 합니다.
FAQ
맥슨은 카탈로그에 기재된 데이터를 어떻게 보장합니까?
모든 제품 개발에서는 모터나 기어의 데이터를 검증하는 것도 그 개발의 한 단계입니다. 당사는 자체 시험실에서 신제품을 광범위하게 시험합니다. 그러므로 전기적 및 기계적 사양을 충족시킨다는 것을 확인할 수 있습니다.
맥슨은 어떤 특정한 동작점이나 주기에서 열적 거동을 시뮬레이션할 수 있습니까?
예, 당사는 시뮬레이션이나 계산으로 그 거동을 측정할 수 있습니다.
맥슨은 카탈로그에 기재된 프로그램 외에 고객맞춤형 제어장치도 생산합니까?
예. 맥슨에는 제어장치 개발 엔지니어로 구성된 큰 팀이 있습니다. 당사는 설계부터 프로토타입의 제작까지 모든 노하우를 자체적으로 보유하고 있어 고객의 특수한 요구 사항에 유연하게 반응할 수 있습니다.
구성 가능한 모터나 변속기에 최소 주문량이 있습니까?
아닙니다, 기본적으로 구성 가능한 제품이나 맥슨의 카탈로그에 기재된 표준 사양에 따른 제품은 1개부터 주문할 수 있습니다. 구성이 보다 더 복잡한 경우 최소 주문량은 3개입니다.
연락처
어떻게 지원해드릴까요?
안전 기술에 대한 전문가가 언제든지 지원해드립니다.

















![Fotolia_36834903_M_╕ [ia_64] Fotolia.com (2)](/assets/public/caas/v1/media/54346/data/39736ee677f54a166cafd331c6054273/landscape_ratio4x3/1028/fotolia-36834903-m-ia-64-fotolia-com-2-.jpg)