메탈 또는 그래파이트 브러시가 장착된 DC 브러시드 모터
매력적인 비용으로 고성능.
브러시드 DC 모터는 외부 전자 장치 없이 작동할 수 있으므로 BLDC 모터에 대한 합리적인 대안입니다.
맥슨의 DC 모터: 핵심 사항 요약.
맥슨 DC 모터에는 강력한 영구 자석이 장착되어 있으며 모빌리티에서 의료, 산업에 이르기까지 다양한 분야에서 사용하기에 적합합니다.
적합한 모터를 더 빨리 찾을 수 있도록 브러시드 DC 모터용 프로그램 시리즈를 가장 중요한 매개변수에 따라 분류했습니다.
당사의 제품 포트폴리오.

DCX
높은 토크 밀도 및 원활한 작동.

DC-max
최적의 가성비

RE
빠른 가속도 및 90% 효율
Parvalux
Parvalux의 DC 모터
Parvalux Electric Motors Ltd는 2018년부터 맥슨 그룹에 속해 있습니다.
또한 당사의 파트너 회사는 광범위한 DC 모터를 공급합니다. BR 시리즈는 비용 효율적 생산에서 견고한 코어 로터를 특징으로 합니다. Parvalux DC 모터는 또한 기어 모터로서 공급되거나 Parvalux 기어와 결합할 수 있습니다.
모터: | ∅ 52 ... 63 mm |
|---|---|
모터 길이: | 70 ... 125 mm |
전력: | 12 ... 85 W |

간편한 컨피겨레이션, 폭 넓은 제품군
신속한 납기, 구매 지원 서비스 및 필요 시 애플리케이션에 따라 커스터마이징 컨피겨레이션을 제공합니다. 온라인샵을 통한 편리한 서비스를 확인해보세요.
제품 프로그램
제품 선정
파라미터 값 입력으로 간편하게 최적의 드라이브 시스템을 찾아보세요.
제품
6000
6000여 개의 제품과 100만 가지 이상의 조합이 가능합니다.
관련 정보
다운로드
온라인샵에서 CAD 및 제품 데이터, 매뉴얼 및 소프트웨어 등 관련 정보를 다운로드 할 수 있습니다.
발송
신속한 배송
구성한 드라이브는 단시간 내에 빠른 프로토타이핑과 자동화 프로세스로 생산되어 출고를 기다립니다.
글로벌 네트워크
고객 서비스
맥슨의 글로벌 네트워크를 통해 전 세계적으로 고객 지원 가능합니다.
컨피겨레이션
고객이 원하는 드라이브
온라인 컨피겨레이션에서는 모든 옵션에 대해 단계별로 선택할 수 있습니다.