항공용 드라이브 시스템

이륙 준비 완료

맥슨의 드라이브는 비행 중 신뢰할 수 있는 안전성과 편의성을 제공합니다. 당사의 항공 사업부에서는 민간 항공 분야용의 복합적인 기술 시스템이나 단품 구성품으로 이루어진 특수 드라이브 솔루션을 개발하고 있습니다.

품질

비행에는 타협의 여지가 없습니다

"기내 시스템 및 조종실 장비용 드라이브 액추에이터부터 자동 항공 시스템, 포스 피드백 조이스틱(Force-Feedback-Joystic)이나 플라이 바이 와이어(Fly-by-wire) 비행 제어 장치에 이르기까지 맥슨은 필요한 드라이브를 개발하고 있습니다. 
밸브나 펌프, 스로틀 시스템, 안테나 드라이브 또는 섀시로서 맥슨의 드라이브는 효율, 경량 및 최고의 정밀도와 관련된 복합적인 요구 사항을 충족시킵니다."

  • 당사의 항공 전문가로 구성된 팀
  • EN 9100에 따른 인증
  • DO-160 검사필 모터, 기어 및 센서가 수록된 카탈로그
  • DO-178/254에 따른 항공전자공학 소프트웨어 개발 경험
  • 빠른 개발 주기 및 빠른 프로토타입 제작
  • 구성 및 노후화 관리를 포함한, 최고의 품질 기준

항공기 제어 시스템에서 중요한 역할

오늘날 현대의 중장거리 항공기에는 수백 개의 드라이브 시스템이 탑재되어 있습니다. 품질 기준의 수준이 높아지고 최상의 에너지 효율성 및 저정비 구성품을 추구함에 따라 항공 부문에서 전기 액추에이터가 점점 더 유압 또는 공압 시스템을 대체하고 있습니다. 전기 액추에이터는 예를 들어 쾌적한 온도와 신선한 공기를 제공하는 에어컨 시스템에서와 같이 기내의 도처에 장착되어 있습니다. 산소 및 압력 조절은 수많은 소형 밸브와 액추에이터를 통해, 대부분의 경우 브러시리스 플랫 모터를 통해 수행됩니다. 하지만 맥슨의 드라이브 시스템은 더 나아가 항공기 제어 시스템에서, 예를 들어 비행고도 조절 및 자동 스로틀 조절과 같은 자동 유도 시스템에서 중요한 임무도 수행합니다. 

표준 구성품에 의한 신속한 개발 

당사는 항공전자공학 분야에서 다년간 축적한 경험으로 검증한 제품을 표준화할 수 있어 고객에게 보다 더 빠르게 공급할 수 있습니다. 전형적으로 항공용으로 개조한 구성품, 예를 들어 특수 윤활 장치나 보다 더 강한 견고성 또는 특수한 타입의 케이블이 당사의 드라이브 시스템에 이미 포함되어 있습니다. 모든 구성품은 DO-160G에 따라 온도 범위와 진동 및 충격, 습도와 관련된 검사를 받았으며 항공우주 산업에 적용되는 환경 표준을 충족시킵니다. 사전 구성된 이러한 장치에 의해 당사는 개발 주기를 단순화할 수 있으며 고객을 위해 시장 진입을 가속화할 수 있습니다.   

당사의 추천 제품

맥슨의 항공우주 부문용 제품은 DO-160G에 따라 온도 변화, 습도, 충격 및 진동과 같은 환경 조건에서 테스트를 거쳤으므로 극히 까다로운 애플리케이션에도 적합합니다. 표준화된 기본 제품 프로그램 덕분에 개발 주기를 가속화할 수 있어 고객은 항공 및 우주비행을 위한, 완숙한 제품을 보다 더 빠르게 이용할 수 있습니다.  더 자세한 정보에 대해서는 현지에 있는 맥슨의 담당 전문가에게 문의하십시오.

DCX Aero

 

  • 강력하고 컴팩트한 브러시드 모터
  • 다양한 크기로 제공: 직경 10-35mm
  • 화성에 사용

EC-4pole Aero

 

  • 무게 및 크기 대비 최고 전력 비율
  • 고온 와인딩
  • 극한의 환경 조건에서 입증됨

EC-i Aero

 

  • 역동적인 고토크 모터
  • 철심 권선 포함
  • 컴팩트한 크기 및 무게

GPX Aero

 

  • 최신 유성 기어 헤드 기술
  • 최대 효율
  • 우수한 후진 주행성

항공 및 우주비행용 인코더

 

  • ENX 회전 인코더 시리즈
  • XT = 극한 온도
  • 방습 기능

항공우주산업을 위한 드라이브 시스템

지금 전단지를 다운로드하십시오.

먼저 둘러본 다음, 항공우주 분야에 대한 당사의 주요 제품군에 대해 더 자세히 알아보십시오.

Hook_actuator_EC_4-pole_30_GP42_custom_gear_front

Experts

고객 맞춤형 드라이브 시스템

사양에 따라 정확하게 개발하여 제작하였습니다. 마일스톤으로 나누어진 맞춤형 개발 프로젝트, 각 개별 애플리케이션에 대한 맞춤형 제작. 맥슨의 최고 어셈블리 즉, 모터와 기어 및 인코더를 내장하고 통합형 전자식 제어장치와 하우징, 케이블 및 커넥터에 의해 완성된 액추에이터. 간단히 연결하기만 하면 의도한 임무를 수행할 수 있습니다. 우주항공 산업용으로 특별히 설계한 전자장치 및 조절기 개발. 고객 맟춤형 및 필요한 경우 DO-178/254과 같은 대표적인 표준에 따라 제조.

회사 블로그

성공 스토리

당사는 항공 산업 분야의 고객을 간단한 애플리케이션뿐만 아니라 복잡하면서도 다년간에 걸쳐 진행되는 개발 프로젝트도 지원합니다.
Lantal Pneumatic Seat Cushion Detail 2_kleinmaxon Story

편안한 비행을 위한 에어 쿠션 시스템

장시간 비행 시 승객에게 최상의 편안함을 제공하기 위해 스위스의 란탈(Lantal)사는 공압식 에어쿠션 시스템을 개발하였습니다. 이 시스템은 기존의 폼플라스틱 대신 에어쿠션을 사용하였습니다. 이 에어쿠션 시스템에 사용된 맥슨의 파워풀한 플랫 모터는 쿠션에 공기를 충전하는 일을 책임지고 있습니다.
더 자세히 보기
Kitepower_Kitemaxon Story

높은 곳에서 온 청정 에너지

전 세계적으로 지속가능한 에너지를 생산하는 풍력 터빈의 수는 계속 증가하고 있습니다. 그러나 풍력 에너지를 이용하는 또 다른 새로운 방법도 있습니다. 네덜란드 팀이 현재 이 분야의 산업 전체를 변화시키고 있습니다.
더 자세히 보기
Clouds_airplanesmaxon Story

해발 10,000미터 – 모터 작동

여객기에서는 수많은 소형 전기 모터가 기계식 또는 유압식으로 수행되던 작업을 대신하고 있습니다. 이러한 현상은 급속히 성장하고 있는 추세입니다. 비행기에 탑승하신 것을 환영합니다!
더 자세히 보기

자주 묻는 질문

  • 산업용 제품 카탈로그, 항공우주용 제품 카탈로그 및 맞춤형 제품 사이에는 어떤 차이가 있습니까?

    맥슨의 핵심 기술은 이 세 분야의 제품에 탑재되어 있지만, 응용 영역은 상이합니다. 산업용 제품 카탈로그에 수록된 솔루션이 ISO 9001에 따라, 그리고 되도록 넓은 응용 영역에 따라 개발되었지만, 항공우주용 카탈로그에 수록된 솔루션에는 다년간 축적된 경험과 제품 개조 지식이 스며들어 있습니다. 따라서 이러한 솔루션은 상당히 견고하고 항공의 까다로운 요구 사항에 부응합니다. 고객 맞춤형 제품을 위해서는 맞춤형 솔루션을 개발합니다. 여기에도 항공우주 부문의 표준 EN 9100이 적용됩니다.  

  • 품질 보증 시스템은 어떻게 작동합니까?

    이것은 다단계 시스템으로서, 생산 단계에서 개별 부품의 인수 검사부터 100%의 전자식 최종 점검까지 구성되어 있습니다. 또한 이 시스템에는 구성 및 변경 관리 시스템과 투명한 추적 및 각 생산 로트에 대한 상세한 문서가 포함되어 있습니다.

  • 구성 및 변경 관리는 어떻게 작동합니까?

    고객이 지정한 요구 사항에 따라, 구성 및 변경 관리 시스템은 그 단계가 상이합니다. 제품의 형태나 피팅 또는 기능과 관련된 변경 사항은 신중하게 분석됩니다. 합의 내용이나 사용한 단계에 따라 변경하기 전에 알리거나 허가를 받아야 합니다. 이를 위해 당사는 사전에 고객과 의사 소통하여 광범위한 노후화 관리 시스템을 제공합니다.

  • 맥슨은 신뢰성, MTBF 및 MTTF에 대한 정보를 제공합니까?

    네, 그렇습니다. 맥슨에는 신뢰성 데이터 및 유지보수 데이터를 작성하는 자체 전문가가 있으며, 이러한 인력을 계속 확충하고 있습니다. 경우에 따라 당사는 이러한 데이터를 작성하고 인도할 때 당사의 파트너 네트워크를 이용합니다.

  • 고객은 정의된 인수 검사(ATP)와 그 보고서(ATR), 초도품 검사 보고서(FAIR), 적합성 인증서(CoC), 준법경영 매트릭스, 영향 분석(FMEA) 및 안전 평가와 같은 추가적인 서비스를 어떻게 요청할 수 있습니까?

    맥슨은 하드웨어 외에 추가적인 서비스도 제공합니다. 고객의 요청에 따라 추가 테스트 및 검사에 ATP, ATR, CoC에 통합되거나 또는 초도 대량 생산품 인도 시, 먼저 AS 9102(또는 VDA 2.5)에 따른 초도품 검사 보고서(FAIR)가 통합될 수 있습니다. 개발 프로젝트의 경우에는 합의한 범위를 문서로 기록하고 컴플라이언스 매트릭스에 따라 허가를 받는 바, 위험이나 안전 또는 신뢰성 분석이 이러한 프로세스의 구성 요소입니다.

연락처

기타 질문이 있습니까?

당사의 항공 전문가들이 언제든지 답변해 드립니다.