혁신적 드라이브 기술 - 강력한 모터
최소의 공간에서 최대 성능 제공
맥슨은 드라이브 시스템을 선도하는 글로벌 기업으로 성공의 기반을 만드는 기술을 개발합니다.
textfocus.advantages
빠른 가속도
긴 수명
요구 사항이 평균적일 때 약 1000~3000시간 달성.
낮은 에너지 소비
일시적인 과부하 가능
최적의 자기 회로 설계 및 희토류 자석의 영향.
탁월한 신뢰성
탁월한 제어 특성
맥슨의 코어리스 권선과 고품질의
희토류 자석 덕분.
컴팩트 드라이브
컴팩트하며 다이내믹하고 정밀합니다.
맥슨 컴팩트 드라이브는 맥슨 브러시리스 EC-i 모터와 EPOS4 위치제어기로 구성되어 있습니다. 커넥터와 IP65 보호 등급을 갖춘 고품질의 산업용 하우징에 내장되어 있으며 벡터 제어(FOC)의 구동이 가능하고 유지보수가 필요하지 않습니다.
주요 사양
크기:  | 56 / 70 mm  | 
|---|---|
길이:  | 120 ... 211 mm  | 
전력:  | 180 ... 750 W  | 
정격 토크:  | 최대 3167 mNm  | 
속도:  | 최대 6000 rpm  | 


메카트로닉 드라이브 시스템
새로운 드라이브가 필요하십니까? 맥슨이 도와드리겠습니다.
컨셉에서 최종 제품까지, 맥슨은 프로젝트별 드라이브 솔루션을 개발합니다. 개별 사양에 따라 완벽히 호환되는 구성품을 사용합니다. 메카트로닉 유닛으로 하우징에 결합되어 대량 생산이 가능합니다.
브러시드 DC 모터
기술과 힘의 완벽한 결합
맥슨 브러시드 DC 모터는 강력한 영구 자석과 세계적으로 특허 받은 코어리스 로터를 갖추고 있습니다. 모듈식 DCX 및 DC-max 프로그램은 고객의 사양에 따라 개별적으로 구성할 수 있습니다.
맥슨의 DC 모터 - 사양
직경:  | 6 - 32 mm  | 
|---|---|
전력:  | 0.3 - 250 W  | 
정격 토크:  | 최대 1.000 mNm  | 
최대 허용 속도:  | 최대 40,000 rpm  | 

브러시리스 DC 모터
정확성과 수명에 대한 새로운 기준
맥슨의 브러시리스 DC 모터(EC 모터)는 양호한 토크 동작, 폭넓은 속도 범위 및 어느 누구도 넘볼 수 없는 긴 수명을 특징으로 합니다.
맥슨의 EC 모터(수치)
직경:  | 4 - 90 mm  | 
|---|---|
전력:  | 0.5 - 600 W  | 
정격 토크  | > 1.000 mNm  | 
제한 속도:  | > 80,000 rpm  | 

플래너터리 기어, 스퍼 기어 및 스핀들 기어
완벽한 동력 전달
강철 또는 세라믹 스핀들이 장착된 고정밀 플래너터리 기어, 스퍼 기어 및 스핀들 기어는 매우 짧은 구조에서 높은 동력을 전달하는, 맥슨 모터에 가장 적합한 보완 구성품입니다. 모듈식 구조와 조정된 단계가 고객별 드라이브 솔루션의 기초입니다.
맥슨 드라이브(수치)
직경:  | 4 - 81 mm  | 
|---|---|
정격 토크:  | 최대 100 Nm  | 
입력 속도:  | > 4,000 rpm  | 

센서
강한 펄스
높은 부하에서도 장애가 없는 정밀한 기능: 당사는 정확도가 최대이며 신호 분해능이 높은 정밀한 디지털 인코더, DC 타코 및 리졸버를 제공합니다. 조립은 배송 현장에서 각 모터에 적합하게 실행됩니다.
맥슨 센서(수치)
직경:  | 4 - 90 mm  | 
|---|---|
분해능:  | 1 ~ 65,500 펄스  | 
신호 모드:  | 증분형 / 절대형  | 


모터 & 모션 컨트롤
스마트 제어 전자 장치
맥슨의 제어기와 다축 컨트롤러로 복합적인 모션 시퀀스에서도 정밀한 조정이 가능합니다. 모든 전류, 속도 및 위치 제어기는 최대 1000 W의 DC 및 EC 모터에 맞게 최적으로 설계되었고, CANopen 또는 EtherCAT을 통해 빠르게 네트워크로 연결되며 성능 및 정확성에 관해서 가장 높은 요구 사항을 충족시킵니다.
케이블, 소프트웨어 및 브레이크
디테일까지 완벽함
브레이크. 연결 케이블. 전면 패널. 모터 스로틀. 어댑터. 브레이크 초퍼. 그리고 적절한 소프트웨어 - 당사는 드라이브 기술을 완전 솔루션이라고 생각합니다. 따라서 모든 드라이브 시스템 개발 시, 처음부터 모든 디테일에 유의하여 중요한 모든 구성품을 한 제조사에서 공급합니다.

산업용 세라믹
특정 소재
고성능 산업용 세라믹은 내마모성, 경도 및 내열성이 매우 뛰어납니다. 따라서 세라믹은 기존의 자재를 사용할 수 있는 영역에서 사용됩니다. 맥슨은 세라믹 정밀 스핀들, 축 및 샤프트뿐만 아니라 복합적인 고객 맞춤형 부품을 개발하고 제조합니다.

AC 모터
Parvalux의 최상의 품질
Parvalux Electric Motors Ltd는 2018년부터 맥슨 그룹에 속해 있습니다. 8 W ~ 1 KW의 전력을 위한 Parvalux의 AC 전기모터는 단상 또는 삼상으로 제공되며 알루미늄 하우징을 갖춘 모터 또는 기어 유닛으로 제공됩니다. Parvalux 모터는 맥슨에서만 독점적으로 공급됩니다.

간편한 컨피겨레이션, 폭 넓은 제품군
신속한 납기, 구매 지원 서비스 및 필요 시 애플리케이션에 따라 커스터마이징 컨피겨레이션을 제공합니다. 온라인샵을 통한 편리한 서비스를 확인해보세요.
제품 프로그램
제품 선정
파라미터 값 입력으로 간편하게 최적의 드라이브 시스템을 찾아보세요.
제품
6000
6000여 개의 제품과 100만 가지 이상의 조합이 가능합니다.
관련 정보
다운로드
온라인샵에서 CAD 및 제품 데이터, 매뉴얼 및 소프트웨어 등 관련 정보를 다운로드 할 수 있습니다.
발송
신속한 배송
구성한 드라이브는 단시간 내에 빠른 프로토타이핑과 자동화 프로세스로 생산되어 출고를 기다립니다.
글로벌 네트워크
고객 서비스
맥슨의 글로벌 네트워크를 통해 전 세계적으로 고객 지원 가능합니다.
컨피겨레이션
고객이 원하는 드라이브
온라인 컨피겨레이션에서는 모든 옵션에 대해 단계별로 선택할 수 있습니다.