능동 이식형 의료기기용 드라이브 시스템
인체의 내부에서
능동 임플란트에는 환자의 건강과 장기적인 삶의 질이 중요합니다. 그러므로 당사는 드라이브를 환자의 안전, 삶의 전 주기에 걸친 신뢰성, 생체 적합성 및 안정성, 그리고 다른 의료기기와의 호환성이라는 측면을 고려하여 개발하고 있습니다.

당사에서 추천하는 제품
모터
ECX-Speed 시리즈의 모터는 의료 기술이 부과하는 최고의 요구 사항을 충족시키며, 특히 능동 임플란트에 적합합니다. 이 모터는 상시적으로 축축한 환경과 인체 내부의 높아진 염분 농도에 내성이 있습니다.

Configuration
모든 프로젝트에는 새로운 아이디어가 필요합니다.
의학에는 최첨단 기술이 필요합니다. 이 분야에서 맥슨은 선도적인 역할을 하고 있습니다. 능동 임플란트 제조업체와 함께 지금까지 해결되지 않은 문제를 해결하려고 합니다. 당사는 환자와 의료 전문가에게 혜택을 줄 수 있는 기능적 시스템을 계속 발전시키는 새로운 길을 끊임없이 찾고 있습니다.
이 분야에서 사용되는 당사의 드라이브는 항상 고객맞춤형 솔루션입니다: 최초의 아이디어부터 대량 생산까지.
FAQ
- 맥슨의 표준 드라이브 중 능동 임플란트에 사용할 수 있는 드라이브가 있습니까?- 임플란트에 사용되는 드라이브는 기본적으로 그 요구 사항에 따라 구분됩니다. 그러므로 당사의 제품 솔루션은 항상 고객과 긴밀하게 협력하여 조율한 사양에 따라 개발됩니다. 
- 임플란트에는 어떤 기본 모터 기술이 사용됩니까?- 맥슨은 이식형 모듈에 드라이브 솔루션으로서 브러시리스 모터만을 사용합니다. 이는 위험 기반 접근법에서 기인하는 바, 브러시가 장착된 모터는 그 구조에 의해 고장이 더 자주 발생하기 때문입니다. 
연락처
질문이 더 있나요?
당사의 의료 전문가 팀이 언제든지 답변해 드립니다.