실험 자동화용 드라이브 시스템
신뢰할 수 있는 진단 및 연구
맥슨의 드라이브 시스템은 실험 애플케이션의 안정적인 공정 보장하여 일관성 있는 결과를 보장합니다. 왜냐하면 실험에서는 정확도가 가장 중요하기 때문입니다. 최고의 품질과 신뢰성 덕분에 진단, 생명 과학 및 분석에서 재현 가능한 결과에 도달할 수 있습니다.

화이트페이퍼
OEM을 위한 실험실 효율성 가이드
맥슨이 어떻게 OEM 실험실 장비 설계와 성능에서 오늘날 가장 까다로운 과제를 해결하도록 돕는지 확인해보세요.
당사의 추천 제품
액체 처리
액체 처리 애플리케이션에는 신뢰성, 정밀성 및 전력 밀도가 필요합니다. 맥슨의 드라이브는 빠른 속도와 정밀한 위치 제어로 분주를 위한 X-축, Y-축 동작이나 또는 Z-축 동작과 같은 많은 작업에 최적의 드라이브입니다.
DNA 염기서열 분석
PCR 및 DNA 애플리케이션은 기초 연구부터 질병 진단, 농업 시험 및 포렌식 수사까지 그 범위가 넓습니다. 맥슨의 효율적인 소형 드라이브 시스템을 사용하면, 정밀도는 그대로 유지되면서 PCR의 유효 기간은 늘어날 수 있습니다.
전자 피펫
맥슨은 분자 생물학, 분석 화학 및 의학에서 시료와 시약을 정확하고 반복적으로 공급하기 위해 전자 피펫에 사용되는 드라이브 솔루션을 공급합니다. 당사의 선형 솔루션은 효율성을 향상시키며, 점도가 높은 액체를 투입하기 위해 상당히 강한 구동력을 발생시킵니다.
현장 진료(Point of Care: POC) 진단
병원에서 빠르게 분석하고 조기에 진단하기 위해 POC 애플리케이션을 효율적으로 사용하려면 그 애플리케이션이 작고 취급하기 쉬워야 합니다. 그 외에도 정확히 보정되고 가능한 한 자동화되어야 합니다. 맥슨은 이상적인 POC용 솔루션인, 직경 6mm - 16mm의 드라이브를 공급합니다.
로봇 암
실험 애플리케이션용 로봇 암은 정확히 파지하기 위해 극히 까다로운 요구 사항을 충족시켜야 합니다. 전동 드라이브는 모터 및 인코더와 상호 작용하여 동작을 절대적으로 정밀하게 수행해야 합니다. 작은 공간에서 되도록 강한 토크를 발생시키기 위해서는 높은 전력 밀도가 필수적인 요소입니다. 맥슨은 올바른 솔루션을 제공합니다. 당사의 드라이브 시스템은 특수 권선에 의해 효율적이고 매우 정밀합니다.
캡 제거
시험관의 캡을 손으로 끼우거나 제거하면 시간이 많이 소요됩니다. 프로세스의 자동화는 인간에 의한 오류 발생의 위험을 줄이고 이와 동시에 실험실 인력에 대한 잠재적인 건강 위험과 에어로졸 오염을 방지합니다. 맥슨의 8mm BLDC 모터는 96축 솔루션에 이상적이며, 이에 반하여 16mm 모터는 예를 들어 24축 솔루션에 적합합니다.
Drive solutions for laboratory automation
지금 팸플릿을 다운로드하십시오
실험 자동화를 위한 맥슨의 드라이브에 대한 정보를 확인하고, 실험실 로봇과 혈액 분석기라는 두 사례에서 맥슨 제품이 어떻게 극도의 정밀도와 높은 처리량을 보장하는지 알아보십시오.
FAQ
맥슨의 드라이브 구성품은 실험 분석 장치에서 재현 가능한 결과를 어떻게 보장할 수 있습니까?
재현 가능한 결과를 거두기 위해서는 정밀하게 제어할 수 있는 드라이브 시스템이 가장 중요합니다. 예를 들어, 코어리스 드라이브에서는 코깅 토크가 발생하지 않으므로 이를 보장할 수 있습니다. 또한 인코더에 의해 높은 분해능 및 높은 재현성을 보장할 수 있습니다.
맥슨의 절대형 드라이브 시스템을 구입하여 정전된 경우 최종 위치를 저장할 수 있습니까?
예. 절대형 멀티턴 인코더(제품: ENX 22 EMT)를 사용하면 탑재된 에너지 하베스팅(Harvesting) 기술 덕분에 드라이브의 위치가 저장되어 정전된 후에도 그 위치를 인식하게 됩니다.
맥슨은 드라이브 시스템(장치 내에서 동작) 전체를 설계하고 생산할 때 지원할 수 있습니까?
예, 맥슨은 다년간 축적한 경험 덕분에 전이 동작 전체를 설계할 때 지원할 수 있으며 비용이나 성능과 관련하여 장치를 최적화할 때 도움을 드립니다.
맥슨의 컨트롤러를 사용하면 어떤 장점이 있습니까?
맥슨의 컨트롤러에는 코어리스 모터에 필요한 인덕턴스가 이미 내장되어 있습니다. 또한 EPOS 및 ESCON 소프트웨어에는 맥슨의 드라이브를 전자동으로 조절할 수 있는 장점이 있습니다. 따라서 이 드라이브는 컨트롤러에 가장 적합하게 조절되어 있습니다. 단순한 GUI 인터페이스 덕분에 측정과 정밀 조절을 모터에서 수행할 수 있습니다.
연락처
어떻게 지원해드릴까요?
실험 자동화에 대한 전문가가 언제든지 지원해드립니다.