계측 및 검사 기술을 위한 드라이브 시스템

경쟁할 수 없는 계측 성능

맥슨의 드라이브는 많은 계측 기술 분야에서 매우 정밀하게 작동합니다: 반도체 산업이나 표면처리 기술 분야의 고정밀 계측부터 우천이나 강설 또는 혹한 시 건설 현장 및 토지 측량까지 당사는 모든 계측 애플리케이션에 이상적인 솔루션을 찾고 있습니다.  

맥슨의 기술

전 세계를 선도하는 드라이브 기술

자동 검사 장치를 사용하는 절대적으로 정확한 측정은 과학과 건설업에서 중요하지만, 예컨대 산업계의 품질보증을 위해서도 점점 더 중요해지고 있습니다. 맥슨의 드라이브는 전 세계 많은 시장 리더의 측정 기술에 중요한 기능을 수행합니다. 

  • 정밀성
  • 긴 수명
  • 소형 크기
  • 높은 전력 밀도
  • 에너지 효율성
  • 신뢰성

맥슨의 기술

마이크로미터까지 정밀함.

계측 및 검사 기술에서는 드라이브가 마이크로미터 단위로 정확하게 동작을 수행해야 하는 경우가 흔히 있습니다. 또한 계측 장치는 오늘날 길게 연속되는 시험을 자동으로, 그리고 재현 가능하게 수행할 수 있어야 합니다. 위치 제어 장치가 장착된 맥슨의 모터는 다음 장치에서 이러한 과제를 절대적으로 안정적으로 수행합니다:

  • 3D 측정기
  • LiDAR 시스템
  • 표면 검사 장치
  • 스캐너
  • 토탈 스테이션
  • 정밀 저울

로베르트 횔(Robert Höll)

상무 이사 겸 기술 이사

큐네스(Qness) 사

“맥슨의 드라이브는 상당히 정밀해야 합니다. 어쨌든 이 드라이브는 캐리지를 마이크로미터 단위로 정밀하게 움직여야 합니다. 이에 대해서는 어떠한 타협도 할 수 없습니다. 당사의 정밀도는 현재 규격에서 규정된 것보다 현저히 향상되었습니다.”

맥슨의 활용 보고서

성공 스토리

맥슨의 드라이브 솔루션은 많은 애플리케이션에서 계측 및 검사 장치의 정확도, 정밀한 동작 시퀀스 및 재현성에 부과된 높은 요구 사항에 부응합니다.

연락처

여러분이 직면한 과제는 무엇인가요?

계측 및 검사 기술 부문의 전문가가 언제든지 지원해드립니다.