전동 공구용 드라이브 시스템
필수적인 보조 수단
전동 공구 시장이 성장함에 따라 전동 드라이브 시스템에 대한 수요도 증가하고 있습니다. 이러한 시스템은 강력하고 역동적이며 가볍고 효율적이어야 합니다. 맥슨의 드라이브는 90% 이상의 효율과 탁월한 제어력으로 이러한 기대를 충족시키는 진정한 파워팩입니다.
모든 장치에 적합한 드라이브
모든 장치에 적합한 솔루션을 제공하기 위해 맥슨 제품군에는 여러 타입의 드라이브가 포함되어 있습니다. 이때 품질과 신뢰성이 가장 우선적인 특성입니다. 당사는 전문 지식과 회사 자체의 노하우를 바탕으로 분과통합적 환경에서 복잡한 고객맞춤형 드라이브 시스템을 개발할 수 있습니다. 특히 당사의 브리시리스 모터 시리즈는 탁월한 역동성과 높은 전력 밀도, 그리고 극히 낮은 마모율에 의한 긴 수명이 특징입니다.
당사의 추천 제품
스크루 드라이버
전동 스크루 드라이버는 전자나 건축 또는 자동차 산업 등 어디에 사용되든 스크루 체결 과정의 자동화에 필수적인 장비입니다. 당사의 고정밀 고출력 드라이브를 사용하면 크기가 작아도 정확한 토크 및 각도 측정과 강한 역동성 및 높은 전력 밀도가 가능합니다.
결속 공구 및 스테이플러
고속 모드 및 강한 출력: 브러시리스 모터 기술은 스테이플러에 필요한 속도를 제공하여 상자 밀봉을 새로운 수준으로 끌어올리고, 전자적으로 제어되고 재현 가능한 결속 공정을 수행합니다.
전지 가위 및 식물 결속기
농업 생산에서 반복적인 수동 작업을 자동화하면 효율성이 증대합니다. 맥슨의 메카트로닉 드라이브 시스템은 전지 가위나 식물 결속기와 같은 수많은 분야에 사용됩니다.
FAQ
예를 들어, 브러시드 또는 브러시리스 드라이브 중, 어떤 드라이브가 저희 애플리케이션에 가장 적합한지 어떻게 알 수 있습니까?
드라이브를 선택할 때 당사의 전문가가 도움을 드리며, 이 전문가들은 모든 옵션을 검토하여 사용자의 애플리케이션에 최적의 솔루션을 찾습니다. 기본적으로 브러시리스 모터가 전동 공구에 점점 더 많이 사용되고 있습니다. 이 모터는 마모가 적기 때문에 브러시드 모터에 비해 수명이 깁니다.
맥슨은 어떻게 모터 케이스의 온도를 높이지 않고 손으로 잡을 수 있도록 합니까?
휴대용 장비의 표면은 기본적으로 손으로 계속 잡고 있는 경우, 약 43°C의 온도를 초과해서는 안 됩니다. 모터의 온도를 낮게 유지하려면 다음 사항에 유의해야 합니다.
- 가능하면 모터의 크기를 크게 하여 부하가 적게 가해지도록 합니다.
- 고속(약 15,000rpm 이상의 속도를 요구하는 애플리케이션)에 적합한 브러시리스 모터를 선택합니다.
- PWM 제어장치를 사용하는 경우, 인덕턴스가 너무 낮지 않도록 해야 합니다.
최고의 효율성에 도달하려면 배터리 작동형 장치에 어떤 드라이브가 가장 적합합니까?
맥슨의 드라이브는 효율이 상당히 높으므로 배터리 작동형 장치에 가장 적합한 드라이브입니다. 최적의 효율에 도달하려면, 사용할 수 있는 배터리 출력과 애플리케이션의 출력점에 가장 적합한 권선을 선택하는 것이 중요합니다. 당사는 표준 제품군에 각 모터에 적합한 여러 가지의 권선을 제공하지만, 고객맞춤형 권선이 고객의 애플리케이션이 더 적합한 경우 그 권선을 연구할 수도 있습니다.
연락처
어떻게 지원해드릴까요?
실험 자동화에 대한 전문가가 언제든지 지원해드립니다.