맥슨 제어기

제어 유지. 간단히 수행.

로봇 공학 및 자동화로 드라이브 제어에 대한 요구 사항은 점점 더 복잡해지고 있습니다. 더 이상 좁은 의미의 모터 및 모션 컨트롤러가 아닌 네트워크로 연결된 소형의 전체 시스템에 관한 것입니다. 맥슨에는 이에 완벽한 제어 포트폴리오가 있습니다. 

정확성과 역동성을 위한 제어 시스템.

우수한 컨트롤러는 응용 분야에 많은 기능과 유연성을 제공해야 합니다. 진단, 네트워킹 또는 기능 안전과 같은 주제에 대한 관련성이 높아지고 있습니다. 또한 드라이브 제어기는 시운전과 조작이 간단해야 합니다.  

맥슨의 포트폴리오는 각 드라이브를 최대한 활용하기 위해서 단순한 전류 및 속도 컨트롤러에서 매우 역동적인 모션 컨트롤러 및 모터 통합 제어기까지 다양합니다. 큰 장점: 모든 제어기는 맥슨의 브러시리스 및 브러시드 모터용 개별 구성품에 맞추어 완벽히 조절되어 있습니다. 

맥슨의 모션 컨트롤

복합적인 축 이동을 위한 중앙집중식 제어.

자유롭게 프로그래밍 가능한 맥슨의 다축 컨트롤러를 통해 여러 축의 조정된 이동을 매우 정밀하게 동기화할 수 있습니다. 

  • 통합된 출력단 장착 또는 비장착 모델 사용 가능 
  • 운동학 제어까지 다축 위치제어 또는 다축 동기화에 적합
  • 라이선스가 필요 없는 자동화 소프트웨어 ApossIDE
  • 인터페이스 EtherCAT, 이더넷 & CANopen

맥슨의 모터 컨트롤

전류와 속도의 간단한 제어.

고효율의 다양한 맥슨 PWM 서보 컨트롤러는 최적의 성능과 기능을 제공합니다. 빠른 컨트롤러와 높은 PWM 클록 주파수로 인해 뛰어난 제어력이 발생합니다. 

  • 상위 위치 또는 속도 제어 회로가 있는 매우 동적인 시스템에 적합
  • 아날로그 및 디지털 신호로 명령
  • 저인덕턴스 모터로 작동하기 위한 내장형 추가 인덕턴스
  • 무료로 사용 가능한 Studio 소프트웨어를 통한 구성, 튜닝 및 진단 옵션

맥슨의 위치 제어기

지능형 위치 제어기.

맥슨의 위치 제어기에는 수많은 작동 모드와 명령을 위한 다양한 인터페이스가 있습니다. 높은 전력 밀도로 인해 최대 1,050 W의 연속 전력으로 DC 모터를 유연하게 사용할 수 있습니다. 

  • 간단한 점대점 위치 제어부터 FOC를 통한 매우 역동적인 이중 루프 제어까지
  • 홀 센서, 증분형 인코더 또는 절대형 센서와 같은 다양한 피드백 송신기와 결합 가능
  • 완전 자동 컨트롤러 튜닝을 포함한 광범위한 라이브러리와 Studio 소프트웨어로 인해 사용하기 쉬움
  • EtherCAT 및 CANopen 인터페이스

간편한 컨피겨레이션, 폭 넓은 제품군

신속한 납기, 구매 지원 서비스 및 필요 시 애플리케이션에 따라 커스터마이징 컨피겨레이션을 제공합니다. 온라인샵을 통한 편리한 서비스를 확인해보세요.   

  • 제품 프로그램

    제품 선정

    파라미터 값 입력으로 간편하게 최적의 드라이브 시스템을 찾아보세요.   

  • 제품

    6000

    6000여 개의 제품과 100만 가지 이상의 조합이 가능합니다.  

  • 관련 정보

    다운로드

    온라인샵에서 CAD 및 제품 데이터, 매뉴얼 및 소프트웨어 등 관련 정보를 다운로드 할 수 있습니다.  

  • 발송

    신속한 배송

    구성한 드라이브는 단시간 내에 빠른 프로토타이핑과 자동화 프로세스로 생산되어 출고를 기다립니다. 

  • 글로벌 네트워크

    고객 서비스

    맥슨의 글로벌 네트워크를 통해 전 세계적으로 고객 지원 가능합니다.

  • 컨피겨레이션

    고객이 원하는 드라이브

    온라인 컨피겨레이션에서는 모든 옵션에 대해 단계별로 선택할 수 있습니다.