맥슨 기어

정밀한 힘과 속도

맥슨은 고정밀 스퍼 기어, 플래너터리 기어 및 스핀들 기어를 개발 및 생산합니다. 속도, 토크, 관성에 대해 맥슨 모터와 완벽하게 호환됩니다. 

플러그 앤 플레이(Plug and Play)부터 고객 맞춤형 솔루션까지

고토크 및 저속 환경에서 최고의 성능이 요구될 때, 맥슨 정밀 감속기는 최선의 솔루션입니다. 맥슨 감속기는 생산 시, 모터에 직접 장착되며 모터 피니언은 첫 번째 기어 스테이지의 입력 기어로써 모터 샤프트와 견고하게 고정됩니다. 

또한, 고객별 요구 사항에 따라 다양한 맞춤 서비스를 제공합니다. 

맥슨 기어 주요 사양

기어 유형의 선택은 대부분의 경우, 최대 출력을 기준으로 이루어집니다. 맥슨은 주요 파라미터를 기준으로 제품 시리즈를 구성하여, 적절한 기어를 보다 빠르게 찾을 수 있도록 지원합니다. 

Product comparison table - Gears
GSWGPXGPGP SGB
기어 타입스트레인 웨이브 기어유성 기어유성 기어스핀들 기어웜 기어
맞춤형 구성 가능아니오Yes아니오아니오아니오
“플라스틱” 모델아니오아니오✓ (K)아니오아니오
“세라믹” 모델아니오✓ (C)✓ (C)아니오아니오
“강화 버전” 모델✓ (고정밀)✓ (HP, UP)✓ (HP)아니오아니오
“헤비 듀티(Heavy Duty)” 모델아니오아니오✓ (HD)아니오아니오
“백래시 감소” 모델✓ (제로 백래시)✓ (LZ)✓ (BZ)아니오아니오
“높은 입력 속도 및 멸균 가능” 모델아니오✓ (SPEED)아니오아니오아니오
크기 Ø20 ... 70 mm Ø4 ... 70 mm Ø 16 ... 52 mm Ø16 ... 32 mm Ø52 ... 90 mm

제품 포트폴리오

Strain_Wave_Gears_GSW55A_FRONT

스트레인 웨이브 기어

고정밀, 컴팩트 사이즈 및 고효율

맥슨 플래너터리 기어

소형 구조의 강력한 성능.

맥슨 GPX 기어

커스터마이징이 가능한 플래너터리 기어

맥슨 스핀들 기어

강력하고 정밀한 선형 동작에 적합.

웜 기어헤드

컴팩트한 디자인의 강력한 출력

Parvalux의 기어

Parvalux 기어

Parvalux Electric Motors Ltd는 2018년부터 맥슨 그룹에 속해 있습니다. Parvalux 기어는 견고하고 믿을 만하며 다양한 애플리케이션에 맞게 설계되어 있습니다. 제공 범위에는 웜 기어, 스퍼 기어 및 플래너터리 기어 옵션이 있는 인라인 및 앵글 드라이브가 포함됩니다.

간편한 컨피겨레이션, 폭 넓은 제품군

신속한 납기, 구매 지원 서비스 및 필요 시 애플리케이션에 따라 커스터마이징 컨피겨레이션을 제공합니다. 온라인샵을 통한 편리한 서비스를 확인해보세요.   

  • 제품 프로그램

    제품 선정

    파라미터 값 입력으로 간편하게 최적의 드라이브 시스템을 찾아보세요.   

  • 제품

    6000

    6000여 개의 제품과 100만 가지 이상의 조합이 가능합니다.  

  • 관련 정보

    다운로드

    온라인샵에서 CAD 및 제품 데이터, 매뉴얼 및 소프트웨어 등 관련 정보를 다운로드 할 수 있습니다.  

  • 발송

    신속한 배송

    구성한 드라이브는 단시간 내에 빠른 프로토타이핑과 자동화 프로세스로 생산되어 출고를 기다립니다. 

  • 글로벌 네트워크

    고객 서비스

    맥슨의 글로벌 네트워크를 통해 전 세계적으로 고객 지원 가능합니다.

  • 컨피겨레이션

    고객이 원하는 드라이브

    온라인 컨피겨레이션에서는 모든 옵션에 대해 단계별로 선택할 수 있습니다.