Strain_Wave_Gears_GSW55A_FRONT

맥슨 스트레인 웨이브 기어

고정밀, 컴팩트 및 고효율

스트레인 웨이브 기어는 컴팩트한 사이즈에서 정밀한 모션 컨트롤과 높은 토크 전송이 필요한 애플리케이션을 위한 최적의 솔루션입니다.  

맥슨 스트레인 웨이브 기어는 다양한 분야에 적용할 수 있습니다.

맥슨 스트레인 웨이브 기어는 정밀성과 컴팩트한 설계를 최우선으로 하는 특수한 유형의 감속기 입니다. 이 감속기는 제한된 공간에서 정밀한 모션 제어와 높은 토크 전달이 필요한 애플리케이션에 주로 사용됩니다. 스트레인 웨이브 기어는 맥슨의 독자적인 기어링 기술을 통해 높은 효율성과 우수한 역구동성을 제공합니다. 대표적인 적용 분야:  로보틱스, 우주항공, 의료기술, 광학시스템

맥슨 스트레인 웨이브 기어

제품 포트폴리오

Strain_Wave_Gears_GSW55A_FRONT

GSW A – 표준제품

신뢰성과 컴팩트함

Produktbild_Strain_Wave_40_HP_SF

GSW HP – High Power

강력한 성능과 콤팩트한 설계

드라이브 시스템

고객 맞춤형의 유연한 설계

GSW55A_Explosionsdarstellung

스트레인 웨이브 기어

스트레인 웨이브 기어의 작동 방식

맥슨 스트레인 웨이브 기어는 탄성 변형과 플렉스 스플라인의 유연성을 활용하는 원리로 작동합니다. 스트레인 웨이브 기어의 핵심 구성품은 타원형 샤프트인 웨이브 제너레이터입니다.
이 샤프트는 얇은 벽으로 이루어진 유연한 링인 플렉스 스플라인을 변형시키며, 이는 단단한 외부 링(원형 스플라인)과 맞물립니다. 이러한 변형은 반경 방향의 움직임을 생성하며, 이를 회전 운동으로 변환합니다.

웨이브 제너레이터는 베어링 내에서 회전하는 타원형 디스크입니다. 이 베어링은 플렉스 스플라인의 유연성을 이용하여 타원형 형태로 변형 시키도록 설계되었습니다. 웨이브 제너레이터의 회전 운동은 플렉스 스플라인을 지속적으로 변형시키며, 이를 통해 동력을 전달합니다.

맥슨 시스템 구성

맥슨 스트레인 웨이브 기어는 맥슨 모터와 완벽하게 결합될 수 있습니다. 맥슨은 검증된 모듈형 시스템의 일부로, 출력 베어링이 장착된 스트레인 웨이브 감속기를 제공합니다. 출력 베어링이 없는 경우, 세 가지 핵심 구성 요소인 웨이브 제너레이터, 플렉스 스플라인, 원형 스플라인을 활용하여 고객 맞춤형 애플리케이션에 최적화된 통합이 가능합니다.

ECX FLAT platform

 

  • ∅22 ... 42 mm
  • 최대 15`000 rpm
  • 최대 106 mNm

EC-i platform

 

  • ∅30 ... 52 mm
  • 최대 15`000 rpm
  • 최대 1000 mNm
IDX156_M_24V_A-Flange

IDX platform

 

  • □ 56 ... 70 mm
  • 최대 8000 rpm
  • 최대 3750 mNm

EC frameless DT platform

 

  • ∅42 ... 90 mm
  • 최대 15`000 rpm
  • 최대 2840 mNm

맥슨의 감속기 테크놀로지를 3D 및 AR로 확인해보세요.

소형의 크기에 최고의 성능을 담았습니다. 

이미지를 클릭한 상태에서 마우스 버튼을 누른 채 커서를 드래그 하면 맥슨 하모닉 드라이브 스트레인 웨이브 기어를 모든 각도에서 확인할 수 있습니다. QR 코드를 스캔하여 AR 뷰를 바로 확인하세요. 


 

AR에서 보기 열기:

맥슨 스트레인 웨이브 기어 기술은 정밀성과 신뢰성이 요구되는 모든 분야에 적합합니다.

스트레인 웨이브 기어는 수많은 고정밀 애플리케이션에서 없어서는 안 될 뛰어난 기술입니다. 플렉스 스플라인의 탄성 변형을 기반으로 한 기능 원리는 매우 정밀하고, 백래시가 없으며, 효율적인 모션 전달을 가능하게 합니다. 
 
스트레인 웨이브 기어는 높은 정밀도, 컴팩트한 디자인, 그리고 신뢰성의 결합으로, 까다로운 애플리케이션을 위한 최적의 선택이 될 수 있습니다. 특히 정밀한 모션 제어 솔루션을 찾는다면, 맥슨 스트레인 웨이브 기어는 성능, 내구성 및 효율성의 탁월한 조합을 제공합니다.