수술 시스템용 드라이브
효율적인 수술
수술 도구는 고도로 정밀하고 신뢰할 수 있어야 하며 많은 멸균 주기를 견딜 수 있어야 합니다. 당사의 드라이브 시스템은 최고의 성능, 강화된 견고성 및 긴 수명을 보장하므로, 전자식 수술 핸드피스의 잠재력을 완전히 활용할 수 있습니다.
맥슨에 의한 진보:
최초의 멸균 가능 드라이브 시스템
모든 수술 도구와 마찬가지로 전기식 OP 도구도 멸균 상태여야 합니다. 멸균은 일반적으로 습열식 고압 멸균기 내에서 수행됩니다. 이 장치는 높은 압력과 100%의 습도에서 130°C의 온도로 가열됩니다. 이는 모든 전기 구성품에 거대한 도전입니다.
맥슨은 멸균 가능한 인코더와 밀폐된 회전자가 장착되고, 완전히 멸균할 수 있는 드라이브 시스템을 출시한 최초의 회사였습니다. 당사의 드라이브는 고압 멸균기 내에서 1,000회 이상의 멸균 주기를, 심지어 센서가 없는 경우에는 최대 2,000회의 주기를 견딥니다.
당사에서 추천하는 제품
모터
당사의 모터에는 코깅 토크가 발생하지 않으며, 이 모터는 두 쌍의 극에 의해 특히 큰 력 밀도와 높은 토크를 제공합니다. 따라서 이러한 모터는 전동 수술 도구와 OP 로봇에 사용하기에 이상적입니다. 유연하게 구성할 수 있어서 당사는 항상 최적의 드라이브 솔루션을 찾을 수 있습니다.

구성
모든 프로젝트에는 새로운 아이디어가 필요합니다.
그러므로 맥슨의 드라이브는 구성할 수 있는 드라이브입니다. 당사의 드라이브 기술은 전 세계에서 성공적으로 까다로운 수술 애플리케이션에 사용됩니다. 이때 당사의 제품에는 구체적인 프로젝트의 요구 사항에 맞추어 조절할 수 있는, 의료 기술용 표준 솔루션이 포함됩니다.
의료 기술을 위한 드라이브 솔루션
지금 팸플릿을 다운로드하십시오
의료 기술에서의 활용 방법을 먼저 둘러본 다음 면도기나 뼈톱 또는 드릴과 같은 장치를 위한 당사의 중요한 제품군을 더 자세히 살펴보십시오.
FAQ
- 맥슨의 브러시드 모터를 고압 증기로 멸균할 수 있습니까?- 아니오. 당사의 브러시드 모터는 고압 멸균기에 적합하게 설계된 장치가 아닙니다. 특별히 표기된 브러시리스 모터는 카탈로그에 “멸균 가능”이라고 표시되어 있습니다. 이 드라이브는 134°C +/-4°C의 온도, 100%의 상대 습도, 2.3바의 압력 및 18분의 주기 지속 시간에서 고압 증기로 멸균하는 데 적합하도록 설계되어 있습니다. 이 드라이브는 일반적으로 약 1,000회의 주기로 사용하도록 설계되어 있습니다. ETO에 기반을 둔 멸균법은 카탈로그에 기재된 모든 제품에 무제한적으로 사용할 수 있습니다. 
- 모터와 변속기의 수명은 어느 정도입니까?- 이에 대해서는 일괄적으로 대답할 수 없으며 각 애플리케이션별로 시험해 보아야 합니다. 온도, 습도, 부하 및 부하 주기 등이 구성품의 수명에 상당한 영향을 끼칩니다. 
- 맥슨의 드라이브는 어떤 품질 표준에 따라 인증을 받았습니까?- 카탈로그에 수록된 제품의 기본적인 인증 표준은 ISO 9001입니다. 고객맞춤형 애플리케이션의 경우, 고객과 협의한 후 ISO 13485의 요구 사항에 맞추어 조절할 수 있습니다. 
연락처
질문이 더 있나요?
당사의 의료 전문가 팀이 언제든지 답변해 드립니다.