광학 시스템용 드라이브
광선의 포착
세균을 인간의 눈이 인식할 수 있도록 하든지 또는 저 먼 우주의 심연으로 시선을 두어야 하는지에 관계없이, 현미경과 레이저 기술, 머신 비전, 센서 장치 및 분석 장치와 같은 포토닉스의 광학 시스템에는 어떠한 동작도 최고의 정확도로 수행하는, 신뢰할 수 있는 드라이브가 필요합니다.
광학 시스템용 솔루션
광선을 포착하기 위해서는 복잡한 기계 장치가 필요합니다. 맥슨의 드라이브는 최고의 정밀도 덕분에 여러 광학 애플리케이션에 성공적으로 사용되고 있습니다.

맥슨의 구성기 및 샵
당사에서는 로트 사이즈 1이 표준입니다.
맥슨의 온라인 구성기는 고객이 모터와 기어 및 인코더를 특정 드라이브로 구성하여 그 주문을 직접 생산에 공급하도록 합니다. 가격은 실시간으로 표시되며 구성 완료 후 2D 및 3D의 설계 데이터를 불러올 수 있습니다. 디지털 모델을 즉시 고객의 애플리케이션에 통합시킬 수 있습니다. 인도 기간은 일반적으로 11일입니다.
연락처
당사는 광선을 어두움 속으로 보냅니다.
광학 시스템 부문의 전문가가 언제든지 지원해드립니다.