맥슨 ESCON: 전류 및 속도 제어기
맥슨 | 전류 및 속도 컨트롤러
ESCON2 및 ESCON 제품 라인과 1-Q DEC 모듈은 광범위한 드라이브 시스템에서 사용할 수 있고 간단한 조작으로 완벽한 가성비를 제공합니다.
효율적이고 역동적.
당사의 서보 컨트롤러는 연속 출력이 최대 1,800 W인 DC 및 BLCD 모터에 최적으로 설계되었습니다. ESCON2 및 ESCON 제품 라인의 소형 4-Q 컨트롤러는 성능 및 속도의 정확도에 대한 가장 높은 요구 사항을 충족시킵니다. 또한 당사는 홀 센서가 있는 BLDC 모터의 더 간단한 속도 제어를 위해 모듈식 구조의 저렴한 1-Q 서보 증폭기를 제공합니다.
맥슨의 전류 및 속도 컨트롤러: 핵심 사항 요약.
전류 및 속도 컨트롤러는 간단한 조작과 고성능을 특징으로 합니다. 그리고 포괄적인 기능과 작동 모드를 제공합니다.
적합한 컨트롤러를 더 빨리 찾을 수 있도록 당사의 프로그램 시리즈를 가장 중요한 매개변수에 따라 분류했습니다.
ESCON2 Nano 24/2809635 | ESCON2 Micro 60/5809631 | ESCON2 Module 60/12854796 | ESCON2 Module 60/30783722 | ESCON2 Compact 60/2903540 | ESCON2 Compact 60/5903533 | ESCON2 Compact 60/12 854801 | ESCON2 Compact 60/30783734 | ESCON2 60/12854806 | ESCON Module 24/2466023 | ESCON 36/2 DC403112 | ESCON 36/3 EC414533 | ESCON Module 50/4 EC-S446925 | ESCON Module 50/5438725 | ESCON Module 50/8532872 | ESCON Module 50/8 HE586137 | ESCON 50/5409510 | ESCON 70/10422969 | DEC Module 24/2367661 | DEC Module 50/5380200 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 동작 전압 VCC(최대) | 24 V | 60 V | 60 V | 60 V | 60 V | 60 V | 60 V | 60 V | 60 V | 24 V | 36 V | 36 V | 50 V | 50 V | 50 V | 50 V | 50 V | 70 V | 24 V | 50 V |
| 연속 출력 전류 Icont | 2 A | 5 A | 12 A | 30 A | 2 A | 5 A | 12 A | 30 A | 12 A | 2 A | 2 A | 2.7 A | 4 A | 5 A | 8 A | 8 A | 5 A | 10 A | 2 A | 5 A |
| 출력단 클록 주파수 | 50 kHz | 50 kHz | 100 kHz | 50 kHz | 100 kHz | 100 kHz | 100 kHz | 50 kHz | 100 kHz | 53.6 kHz | 53.6 kHz | 53.6 kHz | 53.6 kHz | 53.6 kHz | 53.6 kHz | 53.6 kHz | 53.6 kHz | 53.6 kHz | 46.8 kHz | 46.8 kHz |
| PI 전류 컨트롤러 | 50 kHz | 50 kHz | 50 kHz | 50 kHz | 50 kHz | 50 kHz | 50 kHz | 50 kHz | 50 kHz | 53.6 kHz | 53.6 kHz | 53.6 kHz | 아니오 | 53.6 kHz | 53.6 kHz | 53.6 kHz | 53.6 kHz | 53.6 kHz | 아니오 | 아니오 |
| PI 속도 컨트롤러 | 10 kHz | 10 kHz | 10 kHz | 10 kHz | 10 kHz | 10 kHz | 10 kHz | 10 kHz | 10 kHz | 5.36 kHz | 5.36 kHz | 5.36 kHz | 5.36 kHz | 5.36 kHz | 5.36 kHz | 5.36 kHz | 5.36 kHz | 5.36 kHz | 0.25 kHz | 0.25 kHz |
| PID 포지셔닝 컨트롤러 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 |
| RS232 | Yes | Yes | Yes | Yes | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 |
| USB | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 아니오 | 아니오 |
| CANopen | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 |
| EtherCAT | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 |
| Feature Chart | Feature Chart | Feature Chart | Feature Chart | Feature Chart | Feature Chart | Feature Chart | Feature Chart | Feature Chart | Feature Chart | Feature Chart | Feature Chart | Feature Chart | Feature Chart | Feature Chart | Feature Chart | Feature Chart | Feature Chart | Feature Chart | ||
| 온라인샵 바로가기 | 온라인샵 바로가기 | 온라인샵 바로가기 | 온라인샵 바로가기 | 온라인샵 바로가기 | 온라인샵 바로가기 | 온라인샵 바로가기 | 온라인샵 바로가기 | 온라인샵 바로가기 | 온라인샵 바로가기 | 온라인샵 바로가기 | 온라인샵 바로가기 | 온라인샵 바로가기 | 온라인샵 바로가기 | 온라인샵 바로가기 | 온라인샵 바로가기 | 온라인샵 바로가기 | 온라인샵 바로가기 | 온라인샵 바로가기 | 온라인샵 바로가기 |
ESCON2
완벽한 전류 및 속도 조절.
연속 출력이 최대 1,800 W인 DC 및 BLCD 모터의 효율적인 제어를 위한 컴팩트하고 강력한 4-사분면의 PWM 서보 컨트롤러.
- 조절:
최적의 효율적인 조절을 위한 FOC(정현파 변조) 피드 포워드 - 다양한 작동 모드:
속도 컨트롤러 및 전류 컨트롤러 - 명령:
CANopen, 직렬 인터페이스, 아날로그 및 디지털 신호 - 구성 및 진단:
Motion Studio 소프트웨어로 자유로운 구성이 가능한 I/O 기능 및 옵션 - 안전:
과전류, 과열, 저전압 및 과전압, 과도 전압 및 단락에 대해 구성할 수 있는 보호 장치

Motion Studio
소프트웨어 포함.
직관적인 고급 그래픽 사용자 인터페이스에는 다루기 쉬운 메뉴 기반 지원 프로그램(소위 마법사)과 도구가 있으며 USB 인터페이스가 있는 모든 Windows PC에서 실행할 수 있습니다. 이를 통해 극히 복잡한 드라이브 시스템도 지금까지 있었던 어떤 시스템보다 더 간편하게 구성하고 운전하며 분석할 수 있습니다(Windows 11 & 10 전용).

ESCON
컴팩트하고 강력함.
연속 전력이 최대 700 W인 DC 및 BLCD 모터의 효율적인 제어를 위한 컴팩트하고 강력한 4-사분면의 PWM 서보 컨트롤러.
- 다양한 작동 모드:
속도 컨트롤러, 속도 조절기 및 전류 컨트롤러 - 명령:
아날로그 및 디지털 신호 - 구성 & 진단:
ESCON Studio 소프트웨어로 자유로운 구성이 가능한 I/O 기능 및 옵션 - 안전:
과전류, 과열, 저전압 및 과전압, 과도 전압 및 단락에 대한 보호

맥슨 I 1-Q EC 증폭기
간단한 속도 제어에 최적.
연속 전력이 최대 250 W인 홀 센서가 있는 BLDC 모터의 간단한 속도 제어를 위한 모듈식 구조의 저렴한 1-사분면의 PWM 서보 컨트롤러.
- 매우 우수한 가성비
- 사용 가능한 작동 모드:
속도 컨트롤러 또는 속도 조절기 - 명령:
아날로그 및 디지털 신호 - 구성:
I/O를 통해 선택할 수 있는 고정 설정 - 안전:
과전류(차단), 과열, 저전압 및 과전압에 대한 보호