반도체 산업용 드라이브 시스템
디지털화의 원료
반도체 산업의 산업 설비는 1초 이하의 주기 시간으로 작동합니다. 그러므로 역동성과 정밀성이 성공의 결정적인 요소입니다. 당사는 웨이퍼 및 마이크로칩의 생산에서 최고의 성능을 발휘하도록 턴키 방식의 드라이브 시스템을 개발하고 생산합니다.
마이크로칩이 세상을 움직입니다
사물 인터넷, 무선 통신 및 인공 지능에 의해 반도체 산업에서 생산량을 계속 증가하고, 이에 반해 칩의 구조적 크기는 계속 작아집니다. 효율적인 대량 생산 공정에는 복잡한 장비와 장치가 필요합니다.
맥슨은 반도체 시장의 여러 애플리케이션에 사용되는 드라이브 장치를 매년 약 200,000개 생산하고 있습니다. 계속 증가하는 추세
반도체 산업을 위한 맥슨의 드라이브
지금 팸플릿을 다운로드하십시오
네덜란드에 위치한, 전문화된 생산 공장을 둘러보시고 맥슨의 고정밀 메카트로닉 드라이브 시스템이 웨이퍼 리프팅, 에칭, 폴리싱, 래핑 및 픽앤플레이스와 같은 공정에 얼마나 성공적으로 사용되는지 알아보십시오.

FAQ
맥슨은 시스템 전체를 제작하고 공급할 수 있습니까?
예. 여러분은 맥슨에서 직류 모터, 센서, 위치 제어 장치와 다축 제어장치 및 프레임리스 다이렉트 드라이브 솔루션과 같은 표준 솔루션을 즉시 사용할 수 있습니다. 그 외에도 당사는 반도체 산업용의 고객맞춤형 솔루션을 개발하고 생산하고 있습니다.
맥슨은 드라이브 시스템(장치 내에서 동작) 전체를 설계하고 생산할 때 지원할 수 있습니까?
예, 맥슨은 다년간 축적한 경험 덕분에 전이 동작 전체를 설계할 때 지원할 수 있으며 비용이나 성능과 관련하여 장치를 최적화할 때 도움을 드립니다.
맥슨의 컨트롤러를 사용하면 어떤 장점이 있습니까?
맥슨의 컨트롤러에는 코어리스 모터에 필요한 인덕턴스가 이미 내장되어 있습니다. 또한 EPOS 및 ESCON 소프트웨어에는 맥슨의 드라이브를 전자동으로 조절할 수 있는 장점이 있습니다. 따라서 이 드라이브는 컨트롤러에 가장 적합하게 조절되어 있습니다. 단순한 GUI 인터페이스 덕분에 측정과 정밀 조절을 모터에서 수행할 수 있습니다.
맥슨의 시스템은 애플리케이션의 환경 조건에 맞추어 조절할 수 있습니까?
예, 맥슨은 반도체 산업에서 흔히 있는 조건(예: 진공, 청정실)에 대해 경험을 많이 축적하였습니다.
연락처
어떻게 지원해드릴까요?
반도체 산업 부문의 전문가가 언제든지 지원해드립니다.