오일 및 가스 산업용 드라이브 시스템

극한의 사용 조건에 맞게 설계

맥슨의 오일 및 가스 산업용 헤비 듀티 드라이브는 최고 200°C의 온도와 압력, 충격 및 진동에 견딜 수 있습니다. 따라서 이 드라이브는 유압식 밸브 제어장치, 통신 매커니즘 및 측정기와 같이 여러 천공 애플리케이션에 있어 극한의 작동 조건에 가장 적합합니다. 

맥슨의 품질

신뢰성 및 강한 출력

석유 및 천연가스 산업과 광산의 심공 드릴링 프로세스에서 사용되는 기계는 극한의 환경 조건에 노출되며 보통 24시간 가동됩니다. 따라서 당사는 개발 단계에서 사내 실험실에서 그러한 극한의 환경을 시뮬레이션하고, 다양한 시험을 전부하 상태로 진행하여 모든 드라이브가 견고하고 신뢰할 수 있음을 확인합니다. 

 

기술 및 작업 안전에 사용하는 신뢰 가능한 데이터를 제공하기 위해 내장된 제어 시스템은 각도, 진동 및 드릴링 속도와 같은 변수를 측정하여 MPT를 통해 이를 인터페이스에 전송할 수 있습니다. 그 외에도 맥슨의 DC 모터는 높은 효율성으로 인해 드릴링 유체를 사용하여 직류 또는 교류 발전기로서 사용될 수 있습니다. 

  • ISO 9001 인증 획득
  • 연결부가 레이저로 용접된 견고한 구조
  • 온도 범위: -55 ~ 200°C
  • 강한 충격 하중과 진동에 대한 내성: 1,000g / 25grms
  • 진동, 충격 및 열부하 시험
  • 공기 또는 유압유 내에서 작동
  • 낮은 자기 간섭

헤비 듀티 기술

맥슨의 고성능 드라이브는 2010년부터 여러 천공 애플리케이션에, 특히 MWD(시추중 측정) 애플리케이션에 사용되고 있습니다. 무철심 권선과 고성능 회전자는 고성능 기어와 함께 높은 토크의 견고한 드라이브 시스템을 보장합니다. 맥슨의 헤비 듀티 모터 프로그램은 그 효율이 공기 중에서는 최대 88%이고 오일 내에서는 70%라는 점이 특징입니다. 

고온에 적합하게 설계

당사의 헤비 듀티 드라이브의 구성품은 대부분 스테인리스 스틸로 제작되었습니다. 조립 시 구조용 접착제을 최소한으로 사용하고, 그 대신 기계적 맞춤과 레이저 용접으로 각 구성품을 결합하여 내구성을 높입니다.  

 

헤비 듀티 모터의 자석은 상당히 높은 온도에서 탈자화되는 사마륨코발트로 제작되었습니다. 권선의 구리선 절연부와 방수 래커도 더 높은 내열성을 특징으로 합니다.  

당사의 추천 제품

많은 동작에는 큰 힘이 필요합니다. 그러나 동시에 모터는 동작으로 인해 회전 방향을 끊임없이 변경해야 하므로 높은 수준의 역동성이 요구됩니다. 그리고 최대한 공간을 적게 차지하는 소형 디자인도 고려해야 합니다.

EC 22 HD

 

  • ∅22 mm
  • 최대 20'000 rpm
  • 최대 149 mNm
EC-4pole32_HD

EC-4pole 32 HD

 

  • ∅32 mm
  • 최대 12'000 rpm
  • 최대 804 mNm

당사의 기어 헤드는 최대 출력을 가벼운 중량 및 저소음 레벨과 결합합니다. 보철물의 성능에 영향을 미치지 않고 사용자의 편안함을 증가시킵니다.

GP 22 HD

 

  • ∅22 mm
  • i= 3.8 … 3728
  • 최대 4.0 Nm
GP32HD_4-stufig

GP 32 HD

 

  • ∅32 mm
  • i= 3.7 … 6285
  • 최대 8.0 Nm

GP 42 HD

 

  • ∅42 mm
  • i= 3.5 … 676
  • 최대 50 Nm

 

코깅 토크 브레이크

  • 기계식 브레이크
  • 역방향 이동 방지
  • 콤팩트

석유·가스 산업용 드라이브 시스템

지금 Oil and Gas 카탈로그를 다운로드하세요.

석유 및 가스 응용 분야를 위해 특별히 제작된 최신 카탈로그를 확인해 보세요. 이 카탈로그에는 머드 펄서 액추에이터, 다운홀 발전기, 유압 마이크로펌프 및 고급 측정 시스템을 위한 maxon 솔루션이 포함되어 있습니다.

GettyImages-178580581_1

Story

블랙골드와 익스트림 모터.

지구의 보물인 석유를 얻기 위해서는 석유와 천연가스 채취를 위한 혁신적인 최신 기술이 필요합니다. 심공 드릴링 머신은 최고 온도 200 °C, 진동 및 고압의 극조건에서 사용됩니다. 맥슨의 모터는 밸브 제어기, 트리거 매커니즘 및 측정장치 등 다양한 기능을 위해 사용됩니다.

더 자세히 보기

맥슨의 특수 제작

맞춤형

완전 전동 드라이브 시스템이든 또는 어떤 특정한 설치 공간에 적합한 맞춤형 드라이브든, 당사는 당사의 제품에서 고객이 지정한 사양에 따라 고성능 드라이브를 개발합니다. 

당사는 드라이브의 한계를 시험합니다.

당사는 자체 실험실을 보유하고 있으므로 개발 단계에서 어떤 극한 조건을 시뮬레이션하여 맥슨의 표준 테스트를 수행할 수 있습니다. 당사는 고객의 요청에 따라 고객맞춤형 시험도 수행할 수 있습니다. 

자체 전부하 시험

당사는 최고 +180°C의 유압유 내에서, 그리고 권선 온도가 최고 +240°C인 연속 모드에서 전부하 상태로 모터를 시험합니다. 상시 모니터링을 통해 드라이브의 출력 특성에 대한 정보를 획득합니다. 

진동 시험 및 열응력 시험

드라이브를 공조된 공간에 넣은 다음 강한 진동에 노출시킵니다. 높은 작동 온도에서 부하 검사를 실행합니다. 진동이 모든 방향에서 가해지는 동안 모터는 계속해서 그 성능 사양 내에서 작동해야 합니다. 

충격 시험

실험 시스템은 1,000g 이상의 다양한 충격 하중을 시험합니다. 충격 시험 후 드라이브는 완벽하게 작동할 수 있어야 합니다. 

FAQ

  • 맥슨은 드라이브 구성품이 다운홀 환경에 적합한지 확인하기 위해 어떻게 시험합니까?

    헤비 듀티 제품군에 속하는 모든 드라이브 구성품은 개발 단계에서 다운홀 환경에 대한 테스트를 받습니다. 이러한 테스트에는 특히 고온, 충격 및 진동 시험이 포함되어 있습니다. 필요한 경우 내부 또는 외부에 대한 고객맞춤형 테스트도 수행할 수 있습니다. 모든 고성능 모터 및 조합 제품은 제조 시 고온에서 검사를 받습니다. 

  • 맥슨은 다운홀 애플리케이션용 선형 드라이브를 공급합니까?

    예. 선형 드라이브의 경우 볼 스크루나 다른 유형의 스핀들을 당사의 변속기에 통합시킬 수 있습니다. 

  • 맥슨은 어떤 센서를 공급합니까?

    헤비 듀티 모터에는 기본적으로 다운홀 조건에 대해서도 시험을 거친 홀 센서가 장착되어 있습니다. 보다 더 높은 정밀도를 위해 모터를 리졸버와 결합하는 옵션을 제공합니다. 이 조합에서는 홀 센서가 더 이상 필요하지 않습니다. 

  • 맥슨은 EC 22 HD 및 EC 32 HD 외에 다른 헤비 듀티 모터를 공급합니까?

    EC 22 HD 및 EC-4pole 32 HD는 헤비 듀티 영역용으로 카탈로그에 수록된 제품입니다. 이 모터는 언제든지 주문할 수 있으며, 이미 헤비 듀티 애플리케이션용으로 인증을 받았습니다. 그 밖에 당사는 카탈로그에 수록되지 않은, 표준 제품군 외의 솔루션도 공급합니다. 고객맞춤형 드라이브 솔루션의 경우, 당사의 전문가에게 연락하십시오. 

연락처

여러분이 직면한 과제는 무엇인가요?

오일 및 가스 산업 부문의 전문가가 언제든지 지원해드립니다.