메카트로닉 드라이브 시스템
고객 맞춤형 - 아이디어에서 대량 생산까지.
맥슨은 아이디어에서 대량 생산에 이르기까지 최고 수준의 기술로 고객 맞춤형 메카트로닉 드라이브 시스템을 개발 및 생산합니다.
모션 인텔리전스의 전문적 역량을 갖춘 메카트로닉스 전문가
맥슨은 다양한 드라이브 구성품의 완벽한 상호 작용과 메카트로닉 드라이브 시스템에 대한 폭넓은 지식을 보유하고 있습니다. 수십 년 전부터 세계 최고 수준의 드라이브 구성품을 개발 및 생산해오고 있습니다.
맥슨은 시스템 전문 기업으로서 복합적인 드라이브 문제에 대한 최적의 솔루션을 찾고 구현할 수 있고 신뢰할 수 있는 파트너입니다. 기술 사양에 따라 설계 단계에서 부터 고객과 긴밀히 협력하고 있습니다.
또한 맥슨은 표준 구성품을 기반으로 한 지능형 다기능 모듈, 메카트로닉 다축 액추에이터 및 모터 드라이브 시스템의 검토 및 수정을 지원합니다.
도어 드라이브
편리성 및 안전성 향상
맥슨은 스위스의 한 승강기 제조사와 협력하여 승강기 도어를 위한 시스템 솔루션을 개발했습니다. 이 시스템은 직경 90 mm의 브러시리스 DC 모터와 직접 통합된 MILE 엔코더로 구성되어 있습니다. 또한 맥슨 EPOS2 제어기를 기반으로 한 고객 맞춤형 위치제어기와 결합되었습니다.
다양한 유형의 승강기와 국제적인 안전 표준을 충족하기 위해 맥슨 도어 드라이브의 제어기는 다음과 같은 이점을 제공합니다.
- 캘리브레이션 절차를 통해 도어의 크기와 무게 감지
- 자체적으로 최적의 매개변수 결정 및 수정
- 간편한 세팅을 통해 즉시 사용 가능
- 도어의 부드러운 움직임을 위한 충분한 토크 제공
- 지능형 제어기를 통해 기술자용 데이터 수집

엑소스켈레톤 드라이브
삶의 질 향상
메카트로닉 시스템을 사용하여 인간의 보행을 구현하는 것은 매우 기술적인 도전입니다. 엑소스켈레톤은 가벼우면서도 컴팩트하고 강력하며 신뢰할 수 있고 사용이 쉬워야 합니다. 드라이브 시스템은 높은 토크를 제공해야 하며 동시에 높은 동적 응답성이 필요합니다.
맥슨의 엑소스켈레톤 드라이브는 공간 활용이 뛰어납니다. 브러시리스 플랫 모터에 엔코더를 결합하고 3 스테이지 플래너터리 기어헤드와 EPOS4 위치제어기를 통합했습니다.
- 컴팩트하고 가벼운 설계
- 높은 토크 및 가속도
- 낮은 에너지 소비
- EPOS4 EtherCAT 제어기 사용
- 무릎 및 고관절에 최적화
- 착용자가 자신의 움직임을 완벽히 제어 가능

펌프 드라이브
공기 질 개선
맥슨은 디젤 엔진 제조사와 협력하여 고객 맞춤형 브러시리스 플랫 모터와 제어기를 포함한 드라이브 시스템을 개발했습니다. 이 시스템 솔루션은 디젤 배기가스를 처리하기 위한 요소(요소수) 공급을 정확하게 조절하며 독성 질소 화합물을 분해하는 화학 반응을 유도합니다. 애플리케이션에 맞춘 속도 제어기(클로즈 루프)는 내부 전류 제어 루프와 함께 상위 제어 장치와 인터페이스를 통해 통신합니다. 이를 통해 최신 배기가스 기준을 준수할 수 있습니다. 이 시스템은 주로 트럭에 사용되며 맥슨이 전 세계 기후 개선에 기여할 수 있는 중요한 역할을 합니다.
- 특허 받은 알고리즘을 활용한 지능형 압력 모니터링
- 고객 생산 시설에서 최종 애플리케이션에 맞게 조정 가능
- 대량 생산을 위한 비용 최적화 설계

멸균 가능 드라이브
정밀한 의료 기술
맥슨의 멸균 가능한 드라이브 유닛은 견고한 스테인리스 스틸 하우징과 케이블 연결을 갖춘 브러시리스 모터로 구성됩니다. 모터는 별도의 제어기로 제어되며 이 장치에는 맥슨이 개발한 고정밀 센서리스 제어(HPSC)가 적용됩니다. 이는 브러시리스 모터의 센서리스 정류를 위한 매우 정교한 기술입니다.
정지 상태 및 저속에서 Magnetic anisotropy(자기 이방성) 기반 제어 기술이 우선적으로 사용됩니다.
- 최고 수준의 정밀도, 속도 및 사용 편의성
- 인체공학적 설계로 인해 그립감이 편합니다.
- 고객 맞춤형 펌웨어
- FOC 제어로 효율성 향상
- 낮은 열 발생
- 저진동 및 저소음

플러그 앤 플레이(Plug and Play) 드라이브 시스템
플러그 앤 플레이(Plug and Play) 모터 솔루션
표준 컴포넌트를 기반으로 한 맥슨의 최적화된 솔루션은 기술 응용 분야에서 최적의 움직임을 구현할 수 있도록 보장합니다. 맥슨은 간단히 수정된 표준품 부터 특주품에 이르기까지 고객의 요구사항에 신속하게 대응합니다. 이 드라이브는 필요한 모든 케이블을 포함하여 모두 조립된 상태로 출고되며 즉시 사용이 가능합니다.
- 표준 부품을 기반으로 한 비용 최적화된 신속한 솔루션
- 고객 맞춤 사양 제작 가능
- 플러그 앤 플레이(Plug and Play) 솔루션으로 개발 기간 단축 및 비용 절감

기어 드라이브
극한 환경에서의 구동
이 드라이브 시스템은 항공우주 또는 의료 분야에서 저소음 드라이브 모터로 이상적입니다. 고객 맞춤 사양을 통해 극한 조건에서도 뛰어난 내구성을 제공합니다.
맥슨은 까다로운 구동 환경에 대한 한계를 확장해주는 리니어 액추에이터를 위한 특정 어셈블리 솔루션을 제공합니다. 이는 속도 및 무게와 관련한 요구의 애플리케이션 또는 최첨단 기술의 활용을 지원합니다.
- 보호 등급 IP54 ~ IP66
- 내부식성
- 온도 저항 -40 ~ +85°C
- 진동/충격에 대한 내구성
- 소재의 생체 적합성

Bikedrive Air
통합형 e-바이크 드라이브 시스템
맥슨 e-바이크 드라이브 시스템은 다운튜브에 완벽히 통합되었습니다. 고효율의 브러시리스 맥슨 EC 이너 로터 모터와 저소음의 플래너터리 기어헤드로 구성되었으며 제어기와 센서는 모든 주행 상황에서 세심한 지원을 제공합니다. 특허 받은 혁신적인 프리휠은 뒤로 페달을 밟을 때나 전기 오프 모드로 주행할 때도 저항이 거의 느껴지지 않습니다. 맥슨 e-바이크 시스템 BIKEDRIVE AIR에는 다운튜브에 통합된 배터리, 탑튜브의 HMI, 그리고 앱이 포함됩니다.
- 무게 1.9 kg
- 최대 토크 40 Nm
- 최대 지원 케이던스 115 rpm
- 직경 60 mm 이상의 다운튜브 디자인에 적합
- Q 팩터 최소 155 mm에서 시작
- 최대 속도 25 km/h 또는 20 mph
- 컴팩트한 사이즈와 조용한 구동


연락처
당사는 도전을 좋아합니다.
화성 탐사선. 인슐린 펌프. 산업용 로봇. 포뮬러 1 자동차. 자전거. 맥슨의 드라이브 시스템은 이미 수천 가지의 애플리케이션에서 그 성능과 정확성을 입증하고 있습니다. 당사는 프로젝트 시작부터 아이디어 토론, 특정 요구 사항 개발, 그리고 프로토타입 및 시리즈 제품 생산과 관련하여 지원하고 있습니다.
귀하의 도전 과제에 대해 당사와 상의하십시오.
간편한 컨피겨레이션, 폭 넓은 제품군
신속한 납기, 구매 지원 서비스 및 필요 시 애플리케이션에 따라 커스터마이징 컨피겨레이션을 제공합니다. 온라인샵을 통한 편리한 서비스를 확인해보세요.
제품 프로그램
제품 선정
파라미터 값 입력으로 간편하게 최적의 드라이브 시스템을 찾아보세요.
제품
6000
6000여 개의 제품과 100만 가지 이상의 조합이 가능합니다.
관련 정보
다운로드
온라인샵에서 CAD 및 제품 데이터, 매뉴얼 및 소프트웨어 등 관련 정보를 다운로드 할 수 있습니다.
발송
신속한 배송
구성한 드라이브는 단시간 내에 빠른 프로토타이핑과 자동화 프로세스로 생산되어 출고를 기다립니다.
글로벌 네트워크
고객 서비스
맥슨의 글로벌 네트워크를 통해 전 세계적으로 고객 지원 가능합니다.
컨피겨레이션
고객이 원하는 드라이브
온라인 컨피겨레이션에서는 모든 옵션에 대해 단계별로 선택할 수 있습니다.