기술 세라믹
강철보다 더 강합니다.
세라믹 부품은 강철보다 내마모성이 훨씬 더 뛰어나고, 예를 들어 기어를 더 정밀하고 더 안정적으로 만듭니다.
특정 소재.
세라믹 정밀 스핀들, 축 및 샤프트, 마이크로 기술 또는 긁힘 방지 하우징 부품을 위한 고객별 복합 세라믹 부품. 당사는 수년 전부터 당사의 드라이브에서 고성능 산업용 세라믹을 성공적으로 시험하고 있습니다. 그리고 고품질 세라믹 제품 제조를 위한 다양한 공정을 통해 최상의 결과를 거두고 있습니다.
다양한 애플리케이션 영역에서 최고의 성능.
맥슨은 산업용 세라믹의 유리한 특성을 이용하여 기어의 구성품만을 제조하지는 않았습니다. 당사의 세라믹 부품은 이제 다양한 제품 및 모든 분야에 존재합니다.
산화지르코늄 ZrO2
기계적으로 내하중이 매우 높음.
산화지르코늄은 높은 기계적 강도를 지닌 고성능 산업용 세라믹입니다. 탄성 계수와 열팽창 계수가 강철과 유사합니다. 세라믹 부품은 생체에 적합하고 저알레르기성입니다.
일반적인 재료 특성
굽힘 강도 | >800 N/mm2 |
|---|---|
탄성 계수 | 2 x 105 N/mm2 |
밀도 | ≥6.08 g/cm3 |
경도 | 1350 HV |
열팽창 계수 | 10 x 10-6 1/K |
열전도율 | 2 W/mK |
전기 저항력 | 1010 Ωcm |

산화알루미늄 Al2O3
열에 매우 강함.
산화알루미늄 세라믹은 절연용으로 전기 공학에서 폭넓게 사용되며 1000 ~ 1500°C의 작동 온도(기계적 응력 없음)를 견뎌냅니다.
일반적인 재료 특성
굽힘 강도 | >350 N/mm2 |
|---|---|
탄성 계수 | 3.5 x 105 N/mm2 |
밀도 | ≥3.98 g/cm3 |
경도 | 2000 HV |
열팽창 계수 | ≥5 x 10-6 1/K |
열전도율 | 25 W/mK |
전기 저항력 | 1015 Ωcm |

연락처
질문이 더 있으신가요?
저희 판매 팀은 여러분을 도울 수 있으면 무척 기쁠 것입니다.
간편한 컨피겨레이션, 폭 넓은 제품군
신속한 납기, 구매 지원 서비스 및 필요 시 애플리케이션에 따라 커스터마이징 컨피겨레이션을 제공합니다. 온라인샵을 통한 편리한 서비스를 확인해보세요.
제품 프로그램
제품 선정
파라미터 값 입력으로 간편하게 최적의 드라이브 시스템을 찾아보세요.
제품
6000
6000여 개의 제품과 100만 가지 이상의 조합이 가능합니다.
관련 정보
다운로드
온라인샵에서 CAD 및 제품 데이터, 매뉴얼 및 소프트웨어 등 관련 정보를 다운로드 할 수 있습니다.
발송
신속한 배송
구성한 드라이브는 단시간 내에 빠른 프로토타이핑과 자동화 프로세스로 생산되어 출고를 기다립니다.
글로벌 네트워크
고객 서비스
맥슨의 글로벌 네트워크를 통해 전 세계적으로 고객 지원 가능합니다.
컨피겨레이션
고객이 원하는 드라이브
온라인 컨피겨레이션에서는 모든 옵션에 대해 단계별로 선택할 수 있습니다.