코어리스 권선 또는 코어드 권선이 있는 BLDC 모터
동적. 긴 수명. 고효율성.
맥슨의 브러시리스 DC 모터는 브러시드 DC 모터보다 더 긴 수명과 더 빠른 속도를 제공합니다. 또한 유지보수가 필요 없으므로 Fit-and-Forget(설치만 하면 신경 쓸 일이 없는) 애플리케이션에 사용하기에 이상적입니다.
maxon BLDC 모터: 핵심 사항 요약.
전자 컨트롤러를 사용하여 속도와 토크를 매우 정밀하게 제어할 수 있습니다.
적합한 모터를 더 빨리 찾을 수 있도록 BLDC 모터용 프로그램 시리즈를 가장 중요한 매개변수에 따라 분류했습니다.
| ECX SPEED∅ 4 - 22 mm | ECX PRIME∅ 6 - 30 mm | ECX TORQUE∅ 22 mm | IDX 모터∅ 56 - 70 mm | ECX FLAT∅ 22 - 42 mm | EC∅ 22 mm | EC-max∅ 16 - 22 mm | EC-4pole∅ 32 mm | EC-i∅ 30 - 52 mm, □ 70 mm | EC flat∅ 60 - 90 mm | EC frameless HT∅ 60 ... 90 mm | EC frameless DT∅ 42 - 90 mm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코어리스 권선 | Yes | Yes | 아니오 | 아니오 | 아니오 | Yes | Yes | Yes | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 |
| 내부 로터 | Yes | Yes | Yes | Yes | 아니오 | Yes | Yes | Yes | Yes | 아니오 | Yes | Yes |
| 맞춤형 구성 가능 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 |
| 크기 | ∅ 4 - 22 mm | ∅ 6 - 30 mm | ∅ 22 mm | ∅ 56 - 70 mm | ∅ 22 - 42 mm | ∅ 22 mm | ∅ 16 - 22 mm | ∅ 32 mm | ∅ 30 - 52 mm, □ 70 mm | ∅ 60 - 90 mm | ∅ 60 ... 90 mm | ∅ 42 - 90 mm |
| 빠른 속도 | Yes | Yes | 아니오 | 아니오 | 아니오 | Yes | 아니오 | Yes | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 |
| 높은 토크 | 아니오 | Yes | Yes | Yes | Yes | 아니오 | 아니오 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 동적 | 아니오 | Yes | Yes | Yes | 아니오 | 아니오 | 아니오 | Yes | Yes | 아니오 | 아니오 | Yes |
| 가격/성능 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | Yes | 아니오 | Yes | 아니오 | Yes | Yes | Yes | 아니오 |
| 추가적인 특성 | 멸균 가능 모델 | Sterilizable version | - | IP65 보호 등급 | 짧은(플랫) 구조 | IP54 및 헤비 듀티 모델 | - | Heavy-duty version | - | 짧은(플랫) 구조 | 케이스리스, 짧은구조 | 케이스리스, 중공축 |
| 온라인샵 바로가기 | 온라인샵 바로가기 | 온라인샵 바로가기 | 온라인샵 바로가기 | 온라인샵 바로가기 | 온라인샵 바로가기 | 온라인샵 바로가기 | 온라인샵 바로가기 | 온라인샵 바로가기 | 온라인샵 바로가기 | 온라인샵 바로가기 | 온라인샵 바로가기 |
당사의 제품 포트폴리오.

ECX SPEED
매우 빠르고 저소음으로 작동

ECX PRIME
최고의 성능

ECX TORQUE
토크가 큰 다극 내부 로터

IDX
산업용 하우징의 성능

ECX FLAT
제한된 공간을 위한 높은 토크

EC
최대 수명

EC-max
최상의 가격으로 긴 수명

EC-4pole
이렇게 피크 전력이 가능합니다: ∅32 mm, 200 W

EC-i
가장 작은 공간을 위한 파워팩

EC flat
높은 토크를 위한 최상의 가격

EC frameless HT
다용도 고토크 모터

EC frameless DT
로봇 드라이브를 위한 훨씬 더 뛰어난 역동성
Parvalux
Parvalux의 BLDC 모터.
Parvalux Electric Motors Ltd는 2018년부터 맥슨 그룹에 속해 있습니다. Parvalux는 순수한 BLDC 모터로서, 또는 인라인이나 앵글 기어와 결합하여 맥슨에서 독점적으로 구입할 수 있는 광범위한 품목의 브러시리스 DC 모터를 제공합니다. 이 모터로 높은 시동 토크, 우수한 전력 밀도 및 조용한 작동이 가능합니다.

간편한 컨피겨레이션, 폭 넓은 제품군
신속한 납기, 구매 지원 서비스 및 필요 시 애플리케이션에 따라 커스터마이징 컨피겨레이션을 제공합니다. 온라인샵을 통한 편리한 서비스를 확인해보세요.
제품 프로그램
제품 선정
파라미터 값 입력으로 간편하게 최적의 드라이브 시스템을 찾아보세요.
제품
6000
6000여 개의 제품과 100만 가지 이상의 조합이 가능합니다.
관련 정보
다운로드
온라인샵에서 CAD 및 제품 데이터, 매뉴얼 및 소프트웨어 등 관련 정보를 다운로드 할 수 있습니다.
발송
신속한 배송
구성한 드라이브는 단시간 내에 빠른 프로토타이핑과 자동화 프로세스로 생산되어 출고를 기다립니다.
글로벌 네트워크
고객 서비스
맥슨의 글로벌 네트워크를 통해 전 세계적으로 고객 지원 가능합니다.
컨피겨레이션
고객이 원하는 드라이브
온라인 컨피겨레이션에서는 모든 옵션에 대해 단계별로 선택할 수 있습니다.