맥슨 컴팩트 드라이브
플러그 앤 플레이(Plug and Play) 솔루션.
매우 다이내믹하고 강력한 성능의 드라이브 패키지로, 브러시리스 맥슨 BLDC 모터와 기어, EPOS4 위치제어기가 고품질의 산업용 하우징에 내장되어 있습니다.
주요 특성
IDX 모터는 56mm 또는 70mm의 컴팩트한 크기에서도 25% 더 큰 모터와 동일한 성능을 제공하며 작은 설치 공간에서도 뛰어난 성능에 대한 요구 사항을 모두 충족합니다. IDX는 구성 옵션으로, EPOS4 위치 제어기 없이 제공이 가능합니다.
주요 특성을 통해 최적의 드라이브를 보다 빠르게 찾아보세요.
IDX
높은 효율, 쉬운 모터 셋업
IDX 시리즈는 저전압 BLDC 모터를 필요로 하는 모든 애플리케이션에 적합합니다. 산업용, 로보틱스 및 물류 뿐만 아니라 X, Y, Z축을 갖는 생산 장비에도 유연한 적용이 가능합니다.
IDX 드라이브는 특정 요구 사항에 맞게 조정할 수 있는 모든 연결 옵션을 표준으로 제공합니다. 배송 전 사전 구성되는 제품으로 플러그인 후 즉시 사용이 가능합니다.
치수 | □56 / 70 mm |
|---|---|
길이 | 120 ... 211 mm |
출력 | 180 ... 750 W |
정격 토크 | 최대 3167 mNm |
속도 | 최대 6000 rpm |

textfocus.advantages
높은 전력 밀도
IP65 보호 등급
산업용 하우징은 물과 먼지로부터 보호됩니다.
높은 연속 토크
인더스트리 4.0에 대한 준비
CPS, 스마트 팩토리 또는 IoT를 위한 통합 전자 장치.
온라인 맞춤형 구성 가능
로봇 공학 및 물류에 완벽함
산업, 로봇 공학 및 물류 애플리케이션에서 사용하기에 매우 유연함.
고성능 컴팩트 드라이브.
IDX 드라이브는 권선에 장착된 온도 센서, 위치 제어기, 통합된 모터/속도 컨트롤러와 함께 제공됩니다. IDX 모터는 또한 외부 모터 제어기에서 가동할 수 있게 구성할 수 있습니다. 고품질 버전은 보호 등급이 IP 65이며 출력 샤프트만 고객측에서 밀봉해야 합니다.

rexroth
완벽한 플랫폼과 파트너십
ctrlX AUTOMATION은 Bosch Rexroth의 드라이브 포트폴리오를 강력한 정밀 드라이브로 확장할 수 있는 이상적인 플랫폼입니다. 고객은 자신의 요구사에 맞춘 맞춤형 드라이브 솔루션을 제공받을 수 있으며 기존 시스템에 맥슨 드라이브를 간편하게 통합할 수 있습니다.
간편한 컨피겨레이션, 폭 넓은 제품군
신속한 납기, 구매 지원 서비스 및 필요 시 애플리케이션에 따라 커스터마이징 컨피겨레이션을 제공합니다. 온라인샵을 통한 편리한 서비스를 확인해보세요.
제품 프로그램
제품 선정
파라미터 값 입력으로 간편하게 최적의 드라이브 시스템을 찾아보세요.
제품
6000
6000여 개의 제품과 100만 가지 이상의 조합이 가능합니다.
관련 정보
다운로드
온라인샵에서 CAD 및 제품 데이터, 매뉴얼 및 소프트웨어 등 관련 정보를 다운로드 할 수 있습니다.
발송
신속한 배송
구성한 드라이브는 단시간 내에 빠른 프로토타이핑과 자동화 프로세스로 생산되어 출고를 기다립니다.
글로벌 네트워크
고객 서비스
맥슨의 글로벌 네트워크를 통해 전 세계적으로 고객 지원 가능합니다.
컨피겨레이션
고객이 원하는 드라이브
온라인 컨피겨레이션에서는 모든 옵션에 대해 단계별로 선택할 수 있습니다.