자동차 분야를 위한 드라이브 시스템
안전과 효율성을 위해
안전에 대한 요구가 강해지고 반자율 주행이 진행됨에 따라 자동차 제조사는 새로운 도전에 직면하고 있습니다. 이에 맥슨은 자기 회로에 기반을 둔 거대한 출력 밀도를 가진 전기 모터를 개발하고 있습니다. 또한 당사는 자동차에 부과된 요구 사항에 맞추어 정밀하게 조절되어 있고, 통합된 위치 및 속도 센서를 공급합니다.
3D 및 AR로 본 맥슨의 BLDC 모터
BLDC 기술의 세부 사항을 모두 확인하십시오. 그렇게 하려면 드라이브 위로 커서를 움직이십시오.
AR에서 보기 열기:
전 세계에 위치한 생산 현장
자동차 산업용 드라이브의 개발 중심지는 작셀른(스위스)에 위치한 당사의 본사에 있습니다. 하지만 맥슨은 전 세계에 진출해 있으므로 고객은 전 세계 어디든 현장에서 당사의 지원을 받을 수 있습니다. 당사는 고객의 생산 현장에 맞추어 생산을 조직화합니다. 생산량에 따라 수동, 반자동 또는 자동 생산 라인을 배치할 수 있습니다.
엔지니어링 및 테스트 방법
모터, 자성체, 드라이브 및 제어 장치, 기계적 통합, 변속기 및 센서를 위한 역량 센터에서는 설계 및 시뮬레이션을 수행하고 물리적 모델을 제작할 수 있습니다. 당사는 필요한 테스트를 자체 실험실이나 외부 파트너의 지원을 받아 수행할 수 있습니다.

기술
0.1W부터 5kW까지 컴팩트한 모터
자동차 산업용으로 인증을 받은 당사의 구성품은 최소한의 공간에서 최대의 성능을 제공하며, 고객과 긴밀히 협력하여 고객이 직면한 도전에 맞추어 조절됩니다. 맥슨의 드라이브는 자동화에 맞추어 특별히 개발되었으며 극한의 환경 조건에서 작동하도록 설계되었습니다.

기술
고해상도 인코더 장착, 평평하고 정밀함
당사는 드라이브용으로 비용 효율적이고 견고한 자기 인코더 솔루션을 개발하고 있습니다. 수요에 따라 광학식 인코더도 사용할 수 있습니다.
- 고정밀 베어링
- 기계적 유격 없음
- 평평한 구조 가능
- 플랫 케이블 / 플렉스 프린트 커넥터
- 높은 EMC 적합성
- 광학식 RIO 인코더는 최고의 해상도를 제공합니다 작은 설치 공간에서
- ENX Easy 인코더의 특징은 견고한 설계와 높은 신호 품질입니다
모빌리티 솔루션을 위한 전기 드라이브
지금 전단지를 다운로드하십시오
모빌리티 솔루션의 적용 분야를 먼저 둘러본 다음, 전기 이동성, 자동차 분야 및 로봇 시스템을 위한 드라이브에 대해 더 자세히 알아보십시오.
FAQ
맥슨의 자동차용 제품은 어떤 애플리케이션에 적합합니까?
가장 컴팩트한 모터를 공급하기 위해 맥슨의 제품에는 고급 자성체가 사용됩니다. 그러므로 당사의 드라이브는 설치 장소나 토크에 까다로운 요구 사항이 부과되거나 가혹한 환경 조건에서 사용되는 모든 애플리케이션에 적합합니다.
자동차 애플리케이션용 COTS 제품이 있습니까?
당사는 고객의 각 필요에 적합한 솔루션을 개발합니다. 생산량이 적은 경우 맥슨은 첫 번째 기능 모델용으로 카탈로그에 수록된 제품을 투입할 수 있습니다. 이러한 제품은 ISO 9001 표준을 따릅니다.
IATF 인증은 어떤 제품에 적용됩니까?
맥슨은 고객 맞춤형 드라이브 구성품 및 시스템(모터 및 인코더)의 개발 및 제조에 대해 IATF 인증을 획득했습니다.
연락처
어떤 문제가 있으신가요?
자동차 산업을 위한 당사의 전문가가 언제든 답변을 드립니다.