맥슨 센서

높은 분해능 및 정밀도.

맥슨은 많은 애플리케이션과 다양한 산업 분야에 최적의 솔루션을 제공하기 위해 마그네틱, 광학식, 유도식 인코더 및 DC 타코와 리졸버를 개발하고 생산합니다. 

맥슨의 센서: 핵심 사항 요약.

맥슨의 인코더, DC 타코 및 리졸버는 매우 정밀하고 높은 신호 분해능을 제공합니다. 센서는 결합용 구성품으로서만 구입할 수 있습니다. 센서는 공진으로 인해 주로 연속 샤프트가 있는 모터에 장착됩니다. 조립은 배송 현장에서 선택한 모터 유형에 적합하게 이루어집니다.

적합한 센서를 더 빨리 찾을 수 있도록 당사의 프로그램 시리즈를 가장 중요한 매개변수에 따라 분류했습니다.

Product comparison table - Sensors
ENX MAG4 ... 10 mmENX GAMA10 / 13 mmENX IMR8 ... 32 mmENX EASY10 / 16 mmENX EASY INT13 ... 22 mmENX EMT22 mmTSX MAG40 mm인코더 EASY16 mmENX RIO16 mm인코더 Rio16 mm인코더 HEDL22 ... 70 mm인코더 MILE45 ... 90 mm
권선 타입자기식자기식Magnetic자기식자기식자기식자기식자기식광학식광학식광학식유도식
맞춤형 구성 가능YesYes아니오YesYesYes아니오아니오아니오아니오아니오아니오
신호 타입증분형증분형Incremental증분형 / 절대형증분형 / 절대형절대형증분형증분형 / 절대형증분형증분형증분형증분형
분해능1 ... 256 펄스12 ... 16 펄스64 ... 1024 펄스1 ... 1024 펄스 / 4096 스텝1 ... 1024 펄스 / 4096 스텝65 536 회전2560 펄스128 ... 1024 펄스 / 4096 스텝512 ... 65 536 펄스1024 ... 32 768 펄스100 ... 5000 펄스256 ... 6400 펄스
모터 타입에 대해DC / ECDCDCDCECDC / ECEC(프레임리스 DT)ECDCECDC / ECEC (flat)
모터에 통합YesYes아니오아니오아니오아니오아니오아니오아니오아니오아니오Yes
크기4 ... 10 mm10 / 13 mm8 ... 32 mm10 / 16 mm13 ... 22 mm22 mm40 mm16 mm16 mm16 mm22 ... 70 mm45 ... 90 mm
추가적인 특성-내방사선성--멸균 가능멀티턴케이스리스, 중공축-----

Encoder

마그네틱 인코더.

마그네틱 인코더의 경우에는 회전식 모터 샤프트에 작은 영구 자석이 있습니다. 고정자의 센서는 자속의 변화를 감지합니다. 신호는 인코더에서 평가되고 펄스로서 제어기에 전송됩니다.  

  • 소형 구조
  • 2채널 또는 3채널 인코더
  • 우수한 가성비
  • 오염에 대한 저항력
  • 절대형 인코더로도 사용 가능
  • 특히 내방사선성, 멸균 가능 또는 자기 저항 버전으로 사용 가능
  • 온라인 맞춤형 구성 가능

Encoder

광학식 인코더.

광학식 인코더의 경우에는 LED가 미세한 래스터 펄스 디스크를 통해서 또는 래스터 리플렉터(맥슨의 RIO 인코더)로 빛을 전송합니다. 모터 샤프트에 고정된 수신기는 명암 신호를 전자 장치에서 증폭되고 펄스로 처리되는 전류로 변환합니다.    

  • 디지털 증분형 인코더
  • 2채널 또는 3채널 인코더
  • 최고의 분해능
  • 자기 간섭 필드에 강함
  • 추가 인코더 AEDL: 최대 5,000 펄스
  • 라인 드라이버 RS422가 포함된 추가 인코더 HEDL 및 HEDS
  • 온라인 맞춤형 구성 가능

Encoder

유도식 인코더.

맥슨의 유도식 MILE 인코더의 경우에는 고주파 교번 필드가 변압기에 의해 전송되고 구조화된 구리 디스크에 의해 각도에 따라 변조됩니다. 맥슨 EC 플랫 모터를 위한 최적의 추가 장치.    

  • 모터에 통합
  • 디지털 증분형 인코더
  • 2채널 인코더
  • 오염에 강함
  • 자기 간섭 필드 및 전기 간섭 필드에 강함
  • 빠른 속도 가능

간편한 컨피겨레이션, 폭 넓은 제품군

신속한 납기, 구매 지원 서비스 및 필요 시 애플리케이션에 따라 커스터마이징 컨피겨레이션을 제공합니다. 온라인샵을 통한 편리한 서비스를 확인해보세요.   

  • 제품 프로그램

    제품 선정

    파라미터 값 입력으로 간편하게 최적의 드라이브 시스템을 찾아보세요.   

  • 제품

    6000

    6000여 개의 제품과 100만 가지 이상의 조합이 가능합니다.  

  • 관련 정보

    다운로드

    온라인샵에서 CAD 및 제품 데이터, 매뉴얼 및 소프트웨어 등 관련 정보를 다운로드 할 수 있습니다.  

  • 발송

    신속한 배송

    구성한 드라이브는 단시간 내에 빠른 프로토타이핑과 자동화 프로세스로 생산되어 출고를 기다립니다. 

  • 글로벌 네트워크

    고객 서비스

    맥슨의 글로벌 네트워크를 통해 전 세계적으로 고객 지원 가능합니다.

  • 컨피겨레이션

    고객이 원하는 드라이브

    온라인 컨피겨레이션에서는 모든 옵션에 대해 단계별로 선택할 수 있습니다.