맥슨 | 위치 제어기
모든 작업에 대한 완벽한 솔루션.
EPOS4 제품 라인은 맥슨 DC 및 BLDC 모터에 강력하고 통합하기 쉬운 다양한 위치제어 시스템을 제공합니다.
maxon EPOS4: 위치 제어기를 위한 전체 패키지.
EPOS는 사용하기 쉬운 위치제어 시스템(Easy to use POsitioning System)의 약자입니다. 맥슨의 CiA® 402 위치 제어기는 단일 축 시스템에서부터 매우 복합적인 다축 애플리케이션에 이르기까지 다양한 마스터 환경에 쉽게 통합할 수 있습니다.
EPOS4의 성능
- 최고의 전력 밀도
- 매우 역동적인 모터에서도 확실한 제어 성능
- 네트워크 연결 가능 및 IoT 지원
- 광범위한 피드백 옵션
- 컨트롤러 및 드라이브 보호 기능
- 인터페이스를 통한 구성, 통합 및 통신
- EPOS Studio GUI로 간단한 시운전
맥슨의 위치 제어기: 핵심 사항 요약.
로봇, 분석 및 핸들링 시스템에는 매우 역동적인 컨트롤러 및 네트워크 버스 시스템과 결합된 수많은 드라이브의 컴팩트한 통합이 필요합니다. 맥슨의 EPOS4 모듈을 통해 개발에 큰 노력 없이도 개별 다축 시스템을 CANopen 또는 EtherCAT으로 구현할 수 있습니다.
EPOS4 Micro 24/1.5 CAN 951711 | EPOS4 Micro 24/1.5 EtherCAT 962131 | EPOS4 Micro 24/5 CAN638328 | EPOS4 Micro 24/5 EtherCAT654731 | EPOS4 Module 24/1.5536630 | EPOS4 Module 50/5534130 | EPOS4 Modul 50/8504384 | EPOS4 Module 50/15504383 | EPOS4 Module 60/20833716 | EPOS4 Module 60/20 STO894249 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 동작 전압 VCC(최대) | 24 V | 24 V | 24 V | 24 V | 24 V | 50 V | 50 V | 50 V | 60 V | 60 V |
| 연속 출력 전류 Icont | 1.5 A | 1.5 A | 5 A | 5 A | 1.5 A | 5 A | 8 A | 15 A | 20 A | 20 A |
| 출력단 클록 주파수 | 50 kHz | 50 kHz | 50 kHz | 50 kHz | 100 kHz | 50 kHz | 50 kHz | 50 kHz | 50 kHz | 50 kHz |
| PI 전류 컨트롤러 | 25 kHz | 25 kHz | 25 kHz | 25 kHz | 25 kHz | 25 kHz | 25 kHz | 25 kHz | 25 kHz | 25 kHz |
| PI 속도 컨트롤러 | 2.5 kHz | 2.5 kHz | 2.5 kHz | 2.5 kHz | 2.5 kHz | 2.5 kHz | 2.5 kHz | 2.5 kHz | 2.5 kHz | 2.5 kHz |
| PID 포지셔닝 컨트롤러 | 2.5 kHz | 2.5 kHz | 2.5 kHz | 2.5 kHz | 2.5 kHz | 2.5 kHz | 2.5 kHz | 2.5 kHz | 2.5 kHz | 2.5 kHz |
| RS232 | Yes | 아니오 | Yes | 아니오 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| USB | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| CANopen | Yes | 아니오 | Yes | 아니오 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| EtherCAT | 아니오 | Yes | 아니오 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 아니오 | 아니오 |
| Feature Chart | Feature Chart | Feature Chart | Feature Chart | Feature Chart | Feature Chart | Feature Chart | Feature Chart | Feature Chart | Feature Chart | Feature Chart |
| 온라인샵 바로가기 | 온라인샵 바로가기 | 온라인샵 바로가기 | 온라인샵 바로가기 | 온라인샵 바로가기 | 온라인샵 바로가기 | 온라인샵 바로가기 | 온라인샵 바로가기 | 온라인샵 바로가기 | 온라인샵 바로가기 |
프로토타입을 위한 바로 연결할 수 있는 장치(Ready to connect Units).
다양한 성능 등급의 바로 연결 가능한 EPOS4 제어기는 프로토타입 및 소형 시리즈뿐만 아니라 기계 및 장치 제작에도 흥미롭고 비용이 저렴한 옵션입니다.
EPOS4 Compact 24/5 EtherCAT 3-axes684519 | EPOS4 Compact 24/1.5 CAN546714 | EPOS4 Compact 24/1.5 EtherCAT628092 | EPOS4 Compact 50/5 CAN541718 | EPOS4 Compact 50/5 EtherCAT628094 | EPOS4 Compact 50/8 CAN520885 | EPOS4 Compact 50/8 EtherCAT605298 | EPOS4 Compact 50/15 CAN520886 | EPOS4 Compact 50/15 EtherCAT605299 | EPOS4 Compact 60/20 CAN894250 | EPOS4 Compact 60/20 CAN STO833726 | EPOS4 50/5546047 | EPOS4 70/15594385 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 동작 전압 VCC(최대) | 24 V | 24 V | 24 V | 50 V | 50 V | 50 V | 50 V | 50 V | 50 V | 60 V | 60 V | 50 V | 70 V |
| 연속 출력 전류 Icont | 5 A | 1.5 A | 1.5 A | 5 A | 5 A | 8 A | 8 A | 15 A | 15 A | 20 A | 20 A | 5 A | 15 A |
| 출력단 클록 주파수 | 50 kHz | 100 kHz | 100 kHz | 50 kHz | 50 kHz | 50 kHz | 50 kHz | 50 kHz | 50 kHz | 50 kHz | 50 kHz | 50 kHz | 50 kHz |
| PI 전류 컨트롤러 | 25 kHz | 25 kHz | 25 kHz | 25 kHz | 25 kHz | 25 kHz | 25 kHz | 25 kHz | 25 kHz | 25 kHz | 25 kHz | 25 kHz | 25 kHz |
| PI 속도 컨트롤러 | 2.5 kHz | 2.5 kHz | 2.5 kHz | 2.5 kHz | 2.5 kHz | 2.5 kHz | 2.5 kHz | 2.5 kHz | 2.5 kHz | 2.5 kHz | 2.5 kHz | 2.5 kHz | 2.5 kHz |
| PID 포지셔닝 컨트롤러 | 2.5 kHz | 2.5 kHz | 2.5 kHz | 2.5 kHz | 2.5 kHz | 2.5 kHz | 2.5 kHz | 2.5 kHz | 2.5 kHz | 2.5 kHz | 2.5 kHz | 2.5 kHz | 2.5 kHz |
| RS232 | 아니오 | Yes | 아니오 | Yes | 아니오 | Yes | 아니오 | Yes | 아니오 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| USB | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| CANopen | 아니오 | Yes | 아니오 | Yes | 아니오 | Yes | 아니오 | Yes | 아니오 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| EtherCAT | Yes | 아니오 | Yes | 아니오 | Yes | 아니오 | Yes | 아니오 | Yes | 아니오 | 아니오 | Yes | Yes |
| Feature Chart | Feature Chart | Feature Chart | Feature Chart | Feature Chart | Feature Chart | Feature Chart | Feature Chart | Feature Chart | Feature Chart | Feature Chart | Feature Chart | Feature Chart | Feature Chart |
| 온라인샵 바로가기 | 온라인샵 바로가기 | 온라인샵 바로가기 | 온라인샵 바로가기 | 온라인샵 바로가기 | 온라인샵 바로가기 | 온라인샵 바로가기 | 온라인샵 바로가기 | 온라인샵 바로가기 | 온라인샵 바로가기 | 온라인샵 바로가기 | 온라인샵 바로가기 | 온라인샵 바로가기 |
로봇 및 휠 드라이브용 고집적 장치(High integration Units).
중앙 홀이 있는 원형 구조로 조인트, 휠 드라이브 또는 로봇에 매끄럽게 통합되고 EPOS4의 완전한 기능을 제공합니다.
EPOS4 Disk 60/8 CAN688770 | EPOS4 Disk 60/8 EtherCAT688772 | EPOS4 Disk 60/12 CAN688775 | EPOS4 Disk 60/12 CAN SSC709859 | EPOS4 Disk 60/12 EtherCAT688777 | EPOS4 Disk 60/12 EtherCAT SSC709862 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 동작 전압 VCC(최대) | 60 V | 60 V | 60 V | 60 V | 60 V | 60 V |
| 연속 출력 전류 Icont | 8 A | 8 A | 12 A | 12 A | 12 A | 12 A |
| 출력단 클록 주파수 | 50 kHz | 50 kHz | 50 kHz | 50 kHz | 50 kHz | 50 kHz |
| PI 전류 컨트롤러 | 25 kHz | 25 kHz | 25 kHz | 25 kHz | 25 kHz | 25 kHz |
| PI 속도 컨트롤러 | 2.5 kHz | 2.5 kHz | 2.5 kHz | 2.5 kHz | 2.5 kHz | 2.5 kHz |
| PID 포지셔닝 컨트롤러 | 2.5 kHz | 2.5 kHz | 2.5 kHz | 2.5 kHz | 2.5 kHz | 2.5 kHz |
| RS232 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 |
| USB | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| CANopen | Yes | 아니오 | Yes | Yes | 아니오 | 아니오 |
| EtherCAT | 아니오 | Yes | 아니오 | 아니오 | Yes | Yes |
| Feature Chart | Feature Chart | Feature Chart | Feature Chart | Feature Chart | Feature Chart | Feature Chart |
| 온라인샵 바로가기 | 온라인샵 바로가기 | 온라인샵 바로가기 | 온라인샵 바로가기 | 온라인샵 바로가기 | 온라인샵 바로가기 |
EPOS Studio
소프트웨어 및 라이브러리 포함.
무료의 EPOS Studio 소프트웨어는 다음과 같은 많은 도구와 직관적인 사용자 인터페이스를 제공합니다:
- 단계별로 전체 구성을 안내하는 시작 마법사.
- 이상적인 제어 매개변수를 찾은 후 바로 사용 가능한 자동 튜닝 시스템.
- 데이터 리코더 또는 명령 분석기와 같은 분석 도구.
당사는 또한 다양한 시스템 환경의 통합을 간단하게 하는 프로그래밍 예시와 함께 광범위한 라이브러리를 고객에게 제공합니다:
- PC 32비트/64비트용 Windows DLL
- Linux 공유 라이브러리 X86 32비트/64비트, ARMv6/v7/v8 32비트, ARMv8 64비트

간편한 컨피겨레이션, 폭 넓은 제품군
신속한 납기, 구매 지원 서비스 및 필요 시 애플리케이션에 따라 커스터마이징 컨피겨레이션을 제공합니다. 온라인샵을 통한 편리한 서비스를 확인해보세요.
제품 프로그램
제품 선정
파라미터 값 입력으로 간편하게 최적의 드라이브 시스템을 찾아보세요.
제품
6000
6000여 개의 제품과 100만 가지 이상의 조합이 가능합니다.
관련 정보
다운로드
온라인샵에서 CAD 및 제품 데이터, 매뉴얼 및 소프트웨어 등 관련 정보를 다운로드 할 수 있습니다.
발송
신속한 배송
구성한 드라이브는 단시간 내에 빠른 프로토타이핑과 자동화 프로세스로 생산되어 출고를 기다립니다.
글로벌 네트워크
고객 서비스
맥슨의 글로벌 네트워크를 통해 전 세계적으로 고객 지원 가능합니다.
컨피겨레이션
고객이 원하는 드라이브
온라인 컨피겨레이션에서는 모든 옵션에 대해 단계별로 선택할 수 있습니다.