의료 기기용 드라이브 솔루션

사람과 의학 그리고 기술

의료 기술은 빠르게 발전하고 있습니다. 도구는 점점 더 작고 정밀해지고, 수술실에서는 로봇이 수술의를 지원하며 최신 인공 기관은 자연스러운 동작 시퀀스를 수행할 수 있습니다. 맥슨의 드라이브로 인해 전 세계의 사람들이 더 나은 삶의 질을 누리는 데 도움을 주는 새롭고 더 나은 기술을 구현할 수 있습니다.

  • 최대

    2,000

    회까지

    의료용 드라이브를 고압 증기로 멸균할 수 있습니다

  • 약

    4백4

    십만 개의

    입자를 청정실에서 여과합니다

  • 최대

    30

    회

    (시간당) 정도 당사의 청정실에서 공기를 교환하였습니다.

Certificate

맥슨은 SN EN ISO 13485에 따라 인증을 획득하였습니다.

당사는 의료기기에 부과된 모든 요구 사항을 충족시킵니다: 맥슨은 설계 및 제작 시 환자에게 가해질 수 있는 잠재적 위험을 최소한으로 줄이려고 합니다.

  • 맥슨의 고객맞춤형 드라이브는 고객의 요청에 따라 SN EN ISO 13485 인증을 받을 수 있습니다
  • 공정과 원료의 추적성을 보장합니다.
  • 검사필 열가소성 플라스틱: SN EN ISO 13100에 의거
  • MDR(Medical Device Regulation)에 따른 프로젝트 솔루션
  • 고객맞춤형 제품에 대해, GMP 표준 및 ISO 등급 8에 따른 청정실 내에서 조립 가능
  • 멸균 가능 드라이브를 고압 멸균기 내에서 테스트합니다
  • SN EN ISO 9001에 따른 품질 관리 시스템
  • SN EN ISO 14001에 따른 환경 관리 시스템

Medical technology

당사는 의료 기술에 무엇이 필요한지 알고 있습니다.

요구 사항이 의료 기술 분야보다 더 높은 분야는 거의 없습니다. 당사의 사업 부문 의료에서는 요구 사항에 완전히 부응하는, 여러 의료 애플리케이션에 적합한 드라이브 시스템을 개발하고 생산합니다 - 필요에 따라 완전 고객맞춤형으로도 가능합니다.

  • 멸균 가능
  • 최소의 진동
  • 적은 발열
  • 소형 크기에서 높은 출력 밀도

드라이브

엄청난 출력 및 에너지 효율성

DCX

맥슨의 DCX 모터는 능가하기 어려운 토크 밀도와 원활한 작동이 인상적입니다. 견고한 구조와 코어리스 맥슨 로터로 DCX 모터는 거의 모든 애플리케이션에 적합한 동적 드라이브입니다. 흑연 브러시 및 귀금속 메탈 브러시, 소결 및 볼 베어링과 기타 다른 많은 구성 가능한 구성품 중에서 선택하십시오.

  • 높은 토크 밀도
  • 기계적 시정수
  • 다극 내부 로터
  • 전기 연결
  • 견고한 디자인

ECX SPEED

브러시리스 ECX SPEED 모터 시리즈는 빠른 속도(최대 120,000rpm)에 최적화되어 있습니다. 각 애플리케이션에 따라 상이한 모델을 사용할 수 있습니다. 표준, 고출력, 멸균 가능(최대 2,000회의 주기) 기계 또는 전기 인터페이스 및 최고 속도용 세라믹 베어링. 

  • 저소음 및 저진동
  • 최소한의 발열
  • 코깅 토크 없음
  • 센서 옵션
  • 온라인 구성 가능

ECX TORQUE

높은 토크 밀도 및 탁월한 역동성: 브러시리스 ECX TORQUE 모터는 철심 권선 및 다극 로터 설계로 인해 토크 강도를 보장합니다. 이 고성능 구조물은 품질과 긴 수명을 보장합니다.

  • 높은 토크 밀도
  • 기계적 시정수
  • 다극 내부 로터
  • 전기 연결
  • 견고한 디자인
  • 온라인 구성 가능

ECX Prime

브러시리스 ECX PRIME 모터는 독특한 모터 설계로 인해 빠른 속도와 높은 토크를 동시에 제공합니다. 이 모터는 고급 자석 및 철 소재로 제작되므로 탁월한 제어 역학과 결합된, 극히 높은 토크-속도 특성을 가지고 있습니다. 

  • 높은 토크
  • 빠른 속도:
  • 코깅 토크 없음
  • 내장된 센서
  • 높은 과부하 용량

온라인샵 바로가기

맥슨의 구성

모든 프로젝트에는 새로운 아이디어가 필요합니다

그러므로 맥슨의 드라이브는 구성할 수 있는 드라이브입니다. 당사의 제품에는 그 구성품이 최적의 상태로 조절되어 있고 많은 애플리케이션에 사용되는, 의료 분야용 기본 솔루션이 포함되어 있습니다. 그 외에도 맥슨 드라이브는 보다 복잡하거나 매우 특수한 프로젝트의 요구 사항에 맞게 구성할 수 있습니다.

의료 기술을 위한 드라이브 솔루션

지금 팸플릿을 다운로드하십시오

의료 기술에서의 활용 방법을 먼저 둘러본 다음 능동 임플란트, 인슐린 펌프, OP 로봇, 전동 도구 또는 의수 및 의족와 같은 장치를 위한당사의 중요한 제품군을 더 자세히 살펴보십시오.

맥슨의 프로젝트 관리

협력에 성공하려면 강한 파트너가 필요합니다.

당사는 프로젝트 관리에서 60년 동안 축적한 경험을 복잡한 의료 애플리케이션의 개별 요구 사항에 적용합니다. 

맥슨의 개발 팀에는 경험이 많은 엔지니어와 기술자들이 있으며, 이들은 명세화 단계부터 생산 시작과 그 이후까지 고객을 지원합니다. 당사는 지속적인 투명성, 유연성 및 정보의 능동적 흐름을 보장합니다.

당사의 분과통합적 의료 전문가 팀은 고객의 개별적인 문제에서도 언제든지 지원하고 있습니다.

맥슨은 고객과 함께 다양한 솔루션을 개발합니다. 연구 단계부터 가능한 많은 기술적 대체 방안을 검토하며, 효율성과 경제성을 갖춘 최적의 와 되도록 많은 기술적 대체 방안을 검토하여, 가장 효율적이고 경제적인 솔루션을 신속히 도출합니다. 

Corporate Blog

성공 스토리

새로운 기술을 통해 여러 의료 위험을 최소로 줄이고 처치나 외과적 수술을 보다 더 효율적이고 보다 덜 침습적으로 계획할 수 있습니다. 맥슨의 모터는 고정밀 장치에서 안정적으로 작동합니다.
Newrotex harvests silk from Golden Orbweb spiders - 1maxon Story

거미줄이 만든 신경 재생의 혁신

신경 손상은 회복이 매우 어렵고 수술 후 기능 회복률도 낮습니다. 그러나 거미줄의 독특한 특성을 활용하면 신경 재생의 가능성을 크게 높일 수 있습니다. 거미줄 채취 과정은 정밀한 기술이 필요합니다. 살아있는 거미로부터 실크를 뽑아내려면, 저속, 고정밀 권취 메커니즘을 정밀 제어하는 구동 시스템이 필수입니다.
더 자세히 보기
VIC-PS-6495_cover imagemaxon Story

로봇보조수술 시스템의 소형화

로봇보조수술(RAS) 시스템의 발전으로 외과 의사는 부피가 크고 번거로운 외부 플랫폼과 도크가 필요없이 소형 로봇을 통해 복강 사분면 전체에 접근할 수 있게 되었습니다.
더 자세히 보기
TU Berlin RISE Exoskelett Copyright Christian Kielmann 20240229-5436maxon Story

기술 지원 시스템: 하이테크와 스포츠의 결합

2024 사이배슬론 대회가 코앞으로 다가온 가운데, 베를린 공과대학교의 신생팀 RISE가 하반신 마비 선수를 위한 외골격을 완성하기 위해 구슬땀을 흘리고 있습니다: 진행 상황, 도전 과제, 파트너와의 협업에 대한 최신 소식입니다.
더 자세히 보기

FAQ

  • 맥슨의 브러시드 모터를 고압 증기로 멸균할 수 있습니까?

    아니오. 당사의 브러시드 모터는 고압 멸균기에 적합하게 설계된 장치가 아닙니다. 특별히 표기된 브러시리스 모터는 카탈로그에 “멸균 가능”이라고 표시되어 있습니다. 이 드라이브는 134°C +/-4°C의 온도, 100%의 상대 습도, 2.3바의 압력 및 18분의 주기 지속 시간에서 고압 증기로 멸균하는 데 적합하도록 설계되어 있습니다. 이 드라이브는 일반적으로 약 1,000회의 주기로 사용하도록 설계되어 있습니다. ETO에 기반을 둔 멸균법은 카탈로그에 기재된 모든 제품에 무제한적으로 사용할 수 있습니다.

  • 모터와 변속기의 수명은 어느 정도입니까?

    이에 대해서는 일괄적으로 대답할 수 없으며 각 애플리케이션별로 시험해 보아야 합니다. 온도, 습도, 부하 및 부하 주기 등이 구성품의 수명에 상당한 영향을 끼칩니다.

  • 임플란트에는 어떤 기본 모터 기술이 사용됩니까?

    맥슨은 이식형 모듈에 드라이브 솔루션으로서 브러시리스 모터만을 사용합니다. 이는 위험 기반 접근법에서 기인하는 바, 브러시가 장착된 모터는 그 구조에 의해 고장이 더 자주 발생하기 때문입니다.

  • 맥슨의 드라이브는 어떤 품질 표준에 따라 인증을 받았습니까?

    카탈로그에 수록된 제품의 기본적인 인증 표준은 ISO 9001입니다. 고객맞춤형 애플리케이션의 경우, 고객과 협의한 후 ISO 13485의 요구 사항에 맞추어 조절할 수 있습니다.

연락처

질문이 더 있나요?

당사의 의료 전문가 팀이 언제든지 답변해 드립니다.