maxon Story

환기 및 공급 시스템

주제 선택

2022 Parvalux système de ventilation et alimentation2022 Parvalux système de ventilation et alimentation

현대식 농업에는 최상의 결과를 얻기 위해 생산을 최적화하고 간소화해야 하는 끊임없는 요구가 있습니다. 돼지고기 및 가금류 생산의 주요 부문에서 성공적인 육종 및 산란은 특정 범위의 온도 및 환경 조건에서만 가능합니다.

예를 들어, 돼지는 주둥이 외에는 땀샘이 없으므로 땀으로 체온을 조절할 수 없습니다. 따라서 온도 상승에 특히 민감하며 작은 변화라도 생산 품질에 영향을 미치는 행동 변화를 유발할 수 있습니다.

가금류 생산에서도 상황은 거의 동일합니다. 사료 소비량, 난중 및 껍질 품질은 모두 온도, 풍속, 습도 및 빛과 같은 요인의 영향을 받을 수 있으며, 어린 새와 고등 생산자는 변화에 가장 민감합니다. 분명하게 말하자면, 일관된 식량 생산을 달성하려면 올바른 환경 조건을 유지하는 것이 중요합니다.

공조용 환기 시스템

덴마크의 전자제품 제조업체인 SKOV A/S는 동물 생산을 위한 환기 및 농장 관리 시스템의 글로벌 시장의 리더입니다. 이 회사의 솔루션은 날마다 전 세계 수백만 마리 동물의 생산성을 최적화합니다.

1978년, KOV A/S는 가금류 및 양돈장용 환기 솔루션을 판매하기 시작하여, 현재 25개국 이상에 대표 사무소를 두고 390명의 직원을 고용하고 있습니다. 태국, 러시아, 미국 및 중국에 자회사가 있고, 모든 대륙에 걸쳐 70개 이상의 시장에 대리점이 있습니다. SKOV는 덴마크 글린고에레에 있는 본사의 지붕 아래 16,000m² 이상으로 공기 물리학 실험실과 모의 축사를 포함하는 최첨단 테스트 및 개발 시설에 상당한 투자를 했습니다.

생산자는 맞춤형 환기 및 관리 시스템을 통해 여러 생산 하우스의 기후를 모니터링하고 제어하여 전체 작업에서 효율성을 달성할 수 있습니다. SKOV의 환기 시스템은 낮은 에너지 소비를 위해 설계되어 큰 온도 변화가 일반적인 극한의 기상 조건에서도 매우 효율적입니다.

2022 Parvalux système de ventilation et alimentation3

까다로운 환경을 위한 고성능 모터화

열악한 환경에서 제어 가능한 전력을 제공에는 특수 유형의 기어드 모터가 필요합니다. 파르바럭스(Parvalux)는 30년 이상 고객이 기대하는 안정성과 성능을 제공하기 위해 SKOV로부터 신뢰를 받아 왔습니다. 1947년부터 도싯의 본머스에 본사를 두고 사업을 시작한 파르바럭스는 영국 최대의 분수 마력 기어드 모터 제조업체입니다.

SKOV는 다양한 환기 제품에서 신선한 공기 흡입구를 열기 위해 파르바럭스 기어드 모터를 선택했습니다. 극한의 추위부터 습한 열대 더위까지 광범위한 온도 조건에서 작동하는 SKOV 환기 제품은 자연으로부터의 모든 상황에 대처할 수 있어야 합니다. 파르바럭스 기어드 모터 솔루션은 SKOV의 고객이 신뢰할 수 있는 안정적이고 강력한 전원 솔루션을 제공함으로써 이러한 과제를 해결합니다.

“파르바럭스 기어드 모터는 고객이 기대하고 있는 제어 가능한 전력, 신뢰성 및 고품질을 제공합니다.”

파르바럭스 기어드 모터는 또한 SKOV의 20kg 건식 사료 계량 시스템을 위한 전력도 제공합니다. 360도 회전하는 드럼 시스템은 완전 자동화되고 돼지고기 생산 과정에서 건식 사료 공급에 높은 수준의 정확성을 제공합니다. 모든 SKOV 제품과 마찬가지로 가장 까다로운 환경에서 지속적으로 사용할 수 있도록 제작되었습니다.

SKOV의 전략적 구매자인 라스 람스달(Lars Ramsdahl)은 다음과 같이 말합니다. “SKOV는 지금까지 30년 이상 파르바럭스와 파트너 관계를 유지해 왔으며 그 동안 당사는 강력한 관계를 구축하기 위해 파르바럭스의 엔지니어링 및 계정 관리 팀과 긴밀히 협력해 왔습니다. 파르바럭스 기어드 모터는 고객이 모든 SKOV 솔루션에 기대하고 있는 제어 가능한 전력, 신뢰성 및 고품질을 제공하며, 당사는 파르바럭스와의 긴밀한 관계를 계속 유지하기를 기대하고 있습니다.”

에디터: maxon France